1. Produkty
  2. Pomiar temperatury
  3. Termopary powierzchniowe
Powrót do przeglądu
Model TC59-T

Zespół termopary typu tube-skin

TEFRACTO-PAD®

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 65.60 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Przemysł chemiczny
  • Zastosowania z użyciem pary przegrzanej
  • Przemysł rafineryjny
  • Piece grzewcze i wysokowydajne kotły
  • Wymienniki ciepła

Specjalne właściwości

  • Zastrzeżona konstrukcja osłony termicznej, zintegrowana jednoetapowa instalacja
  • Zakres zastosowań od 0 ... 1260 °C [32 ... 2,300 °F]
  • Elastyczny kabel w powłoce, przewody wewnętrzne w izolacji mineralnej
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na wstrząsy

Opis

TEFRACTO-PAD® TC59-T jest pierwszym produktem opracowanym przez Centrum Badań i Rozwoju firmy WIKA w Houston. Stworzono go w oparciu o wiedzę na temat zastosowań, potrzeb i wymagań klienta, dzięki czemu gwarantuje dokładność pomiaru i łatwość instalacji. Zastrzeżona konstrukcja osłony termicznej TEFRACTO-PAD® jest innowacją WIKA zgłoszoną do opatentowania w kilku krajach (patent w toku, prawo własności: US 17/554,754, EP 21215402.5 i CN 202111548816.4).

Gorąca końcówka czujnika TEFRACTO-PAD® jest wyprofilowaną podkładką spawalniczą i optymalną osłoną termiczną przytwierdzoną do kabla z izolacją mineralną (oponowego). Składa się z metalowego płaszcza zewnętrznego w którym umieszczono izolowane żyły wewnętrzne, ściśnięte w kompozycie ceramicznym o wysokiej gęstości. Materiał płaszcza zewnętrznego może zostać dobrany do danego zastosowania. Na gorącym końcu kabla oponowego żyły wewnętrzne są zespawane razem, tworząc izolowany (nieuziemiony) lub nieizolowany (uziemiony) punkt pomiarowy.

Na termopad i przewód płaszczowy nakładana jest osłona formowalna. Ta osłona i izolacja stanowią kluczowy element TEFRACTO-PAD®, dokładną temperaturę, która jest poparta badaniami i testami przeprowadzonymi przez nasze najnowocześniejsze centrum R&D.

Na jednym końcu przewodu oponowego końcówki żył są połączone, a przewód oponowy jest hermetycznie uszczelniony z użyciem masy uszczelniającej. Końcówki żył stanowią platformę połączenia elektrycznego. Można do nich podłączyć kable, wtyczki i gniazdka.

Konstrukcja czujnika
TEFRACTO-PAD® zaprojektowano jako dwa podstawowe komponenty, które zostały połączone w jednym procesie spawania do rury i dokładności. Wyprofilowana, jednostopniowa osłona termiczna i podkładka spawalnicza zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do każdego rozmiaru rurki i czujnika.

Opisany rewolucyjny czujnik jest rozwiązaniem inżynieryjnym dla przemysłu termopar typu tube-skin, wytwarzane specjalnie dla danego zastosowania i danej instalacji. Dzięki tym elementom, TEFRACTO-PAD® pozwala na uzyskanie dokładnych wyników pomiarów.

Gayesco