Qu'est-ce qu'un thermocouple avec un doigt de gant ?
Un doigt de gant maintient les substances agressives et autres influences nocives à l'écart de la sonde de température elle-même. Le personnel d'exploitation et l'environnement sont ainsi protégés. Les variantes de doigts de gant sont disponibles avec des brides, filetées ou à souder. Dans le cas des capteurs à haute température, les fils thermoélectriques du thermocouple sont intégrés dans le doigt de gant. Ainsi, des températures extrêmement élevées peuvent être mesurées. Les instruments de mesure de la température des gaz de combustion sont adaptés à la mesure de la température des milieux gazeux dans la plage des basses pressions (jusqu'à environ 1 bar).
Qu'est-ce qu'un thermocouple pour doigt de gant supplémentaire ?
Ces thermocouples peuvent être associés avec un grand nombre d'exécutions de doigts de gant. Grâce à l'assemblage individuel de la tête de raccordement, du capteur, de la longueur d'insertion, etc., vous pouvez disposer d'un thermomètre adapté à chaque dimension de doigt de gant et à chaque application.
Qu'est-ce qu'un thermocouple pour montage direct dans le process ?
Ces instruments sont utilisés lorsqu'une mesure de température doit être effectuée directement dans le process. Les thermomètres sans doigts de gant conviennent à toutes les applications où il n'y a pas de milieu chimiquement agressif ni d'abrasion.
Thermocouples avec capteurs de surface
Pour la mesure de température de surface, vous trouverez dans la gamme WIKA des thermocouples avec des capteurs de surface. Différents modèles permettent d'effectuer des mesures sur des surfaces planes, notamment à l'intérieur des fours de combustion et sur des tuyauteries dans des applications industrielles et de laboratoire. Ces sondes de température peuvent également être montés directement dans des perçages.
Thermocouples pour l'industrie du plastique
Ces thermocouples à canaux chauds sont conçus spécifiquement pour être utilisés dans l'industrie du plastique. Ils conviennent aux tâches de mesure où ils sont ajustés par pression dans un canal rainuré le long des pièces usinées ou, lorsque la pointe en métal de la sonde est insérée directement dans le perçage.
Qu'est-ce qu'un thermocouple haute température ?
Les thermocouples haute température WIKA, de la série TC80 sont utilisés pour mesurer des températures extrêmement élevées. Le grand choix de raccords process permet de monter les thermocouples haute température directement dans le process. Par exemple, des brides d'arrêt, des brides fixes soudées et, également, des raccords filetés sont disponibles. Pour les applications particulièrement critiques, des versions avec rinçage de gaz inerte ou d'air comprimé ou avec joint d'étanchéité étanche à la pression sont utilisées. Des transmetteurs peuvent également être installés, en option, dans les thermocouples haute température de la série TC80.
Où sont utilisés les thermocouples haute température ?
Les thermomètres haute température sont utilisés avec des températures de process extrêmement élevées, jusqu'à un maximum de +1 700 °C / +3 100 °F. Par exemple, dans les hauts fourneaux, les fours à air chaud, l'incinération des déchets ou les industries du verre, de la porcelaine et de la céramique. Le doigt de gant en acier résistant à la chaleur ou en matériaux céramiques spéciaux protège le thermocouple pendant le process et augmente la durée de vie des capteurs.
Solutions spécifiques client
Que ce soit en haute pression, par exemple pour la synthèse du polyéthylène, ou comme thermocouple multipoint pour l'industrie chimique. La vaste gamme de produits WIKA offre une multitude de solutions spécifiques aux clients.