WIKA Canada

Pompes à chaleur

Le principe de la pompe à chaleur avait déjà été développé au 18 ème siècle. Ce qui, à l'origine, résultait de la nécessité de refroidir les aliments est aujourd'hui utilisé pour le chauffage et la climatisation des bâtiments. Pour surveiller les paramètres de mesure de la pression et de la température dans les circuits des pompes à chaleur, différents principes de mesure peuvent être utilisés.

Dans le cas de la mesure de la pression, ce programme s'étend du manomètre à tube manométrique éprouvé, avec ou sans signal de sortie électrique (PGT) ou contact de commutation (PGS), jusqu'à la mesure électronique de la pression.

Pour surveiller la température d'une pompe à chaleur, plusieurs versions de capteurs à visser, à enficher et à contact sont disponibles. Avec la sonde de température TF41, vous créez également une connexion fiable entre votre unité de contrôle et la température ambiante.

Pompes à chaleur × 1

Hot gas (temperature)

Hot gas (temperature)
2

High-pressure line (pressure)

High-pressure line (pressure)
4

Suction gas (temperature)

Suction gas (temperature)
5

Low-pressure line (pressure)

Low-pressure line (pressure)
10

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
6

Heating cicuit (temperature)

Heating cicuit (temperature)
7

Heating cicuit (pressure)

Heating cicuit (pressure)
8

Liquid line (high pressure)

Liquid line (high pressure)
11

Liquid line (low pressure)

Liquid line (low pressure)
3

Liquid line (high temperature)

Liquid line (high temperature)
9

Liquid line (low temperature)

Liquid line (low temperature)
Pompes à chaleur
Réduire la sélection

Les 9 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.