Capteurs de force annulaires

Capteurs de force annulaires WIKA : des capteurs robustes dans de nombreuses situations de montage

Lorsque le capteur de force de compression est doté d'un orifice traversant, on l'appelle un capteur de force annulaire (capteur de force donut) ou un anneau de mesure de force. Ces capteurs de force sont extrêmement robustes et conviennent pour la détection de forces (statiques) très élevées. De plus, ils sont adaptés pour de nombreuses situations d'installation. La géométrie annulaire est utilisée dans la mesure de force pour une large variété de conditions d'espace. Les principaux domaines d'application sont les presses à broche, la mesure de force de vissage et même en géotechnologie. WIKA propose des capteurs de force annulaires électriques et hydrauliques dans des diamètres allant de 12 millimètres à 430 millimètres ainsi que dans diverses hauteurs d'installation. Découvrez dès maintenant notre gamme.