Transmetteurs de température de haute qualité WIKA

Les transmetteurs de température convertissent le signal d'entrée d'une large gamme de capteurs, tels que les sondes à résistance et les thermocouples, mais aussi, dans certains cas, les potentiomètres, en un signal de sortie standardisé (par exemple, 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA). Les transmetteurs de température numériques permettent de configurer librement le type de capteur et l'étendue de mesure, ainsi que de nombreuses autres options, telles que la signalisation des erreurs ou le marquage de l'emplacement de mesure, par exemple.

Qu'est-ce qu'un transmetteur de température et comment fonctionne-t-il ?

Un transmetteur de température est utilisé dans les process industriels pour surveiller et contrôler avec précision les températures. Les capteurs de température génèrent des signaux électriques qui sont convertis en un signal de sortie normalisé par le transmetteur, généralement en un signal 4-20 mA ou 0-10 V. Cette conversion permet de transmettre les valeurs mesurées de manière très sûre et fiable, même sur de longues distances.

Où sont utilisés les transmetteurs de température ?

Les transmetteurs de température sont utilisés dans différentes industries. Ils sont installés en particulier dans l'industrie du process (industrie chimique et pharmaceutique, industrie alimentaire) pour garantir la qualité des produits. Dans les centrales électriques, ils sont utilisés pour améliorer l'efficacité énergétique. Dans l'industrie du pétrole et du gaz, ils sont utilisés pour surveiller les températures dans les raffineries et pendant la production. ls sont également très importants lorsqu'il s'agit de contrôler les températures dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, dans les stations d'épuration, dans la production automobile et dans la technologie aérospatiale.

Quelle est la différence entre les transmetteurs de température numériques et analogiques ?

Les transmetteurs analogiques ne sont pas équipés de processeur. Cela signifie que les appareils ne sont pas configurables, mais qu'ils ne peuvent être réglés que pour une plage de mesure fixe, par exemple. En outre, ils n'offrent que des fonctions de diagnostic limitées. Les transmetteurs numériques ont une grande précision, ils sont polyvalents et configurables. Ils offrent des fonctions de diagnostic avancées telles que, par exemple, la surveillance des ruptures de capteur conformément à la norme NAMUR NE89, ce qui les rend parfaits pour les applications industrielles complexes.

Quelles sont les possibilités de configuration des transmetteurs de température ?

Pour les transmetteurs de température, il existe de nombreuses possibilités de configuration pour répondre aux différentes exigences. Les outils HART® permettent une gamme complète de réglages de l'appareil et offrent donc aux clients une flexibilité maximale. Le logiciel WIKA permet une configuration conviviale des instruments WIKA, les transmetteurs à gamme fixe avec plage de mesure prédéfinie assurent la simplicité et les systèmes de bus permettent des réseaux complexes et l'intégration dans des systèmes de contrôle automatisés.

Quelles sont les différences entre les transmetteurs de température pour montage en tête et pour montage sur rail ?

Les transmetteurs de température pour montage en tête et pour montage sur rail diffèrent à la fois par leur méthode de montage et par leur conception. La fonctionnalité et les performances sont toutefois les mêmes pour les deux types. Les transmetteurs en version montée sur la tête sont conçus pour être installés dans des têtes de raccordement. Il existe deux variantes : soit elles sont montées directement sur l'élément de mesure, soit elles sont placées à distance dans le capot de la tête de raccordement. Les transmetteurs de température en version sur rail, également appelés montage sur rail DIN, sont conçus pour être montés sur des rails DIN. Ils conviennent à une utilisation dans des armoires de commande et peuvent être montés à proximité les uns des autres, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace. Le choix d'une version montée sur tête ou sur rail dépend de l'application du client.

FAQ
FAQ

Quels sont les avantages du WIKA Build ID ?

Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...

plus

Que signifient les "limites de sortie" ?

Un signal de mesure est généré jusqu'à ces limites de signal.