WIKA Canada

Raccords process

ProcessConnection_en-co

Le raccord process constitue l'interface entre le flux process réel dans les pipelines, les réservoirs, les réacteurs ou les machines et les composants externes, par exemple les instruments de mesure ou les dispositifs de mesure, y compris les vannes ou les puits thermométriques. La question de savoir si un raccord est "détachable à nouveau" (par exemple, avec un raccord fileté) ou "non détachable en permanence" (par exemple, avec un joint soudé) dépend des conditions d'application.

Pour que la connexion soit étanche, il faut s'assurer que, dans le cas d'émissions fugitives, les taux de fuite maximaux requis (conformément à ISO 15848-1 et TA Luft (VDI 2440)) de la solution de mesure respective sont respectés.

Quels raccords process peuvent être mis en œuvre par WIKA pour minimiser les émissions fugitives ?

WIKA peut mettre en œuvre une grande variété de raccords process pour ses clients :

  • avec des raccords à bride conventionnels conformes à toutes les normes, ainsi que des raccords "hub" spécifiques dans une version à clamp ou à haute intégrité
  • avec raccords coulissants (simple et double)
  • avec des raccords filetés (raccord fileté, cône/raccord fileté)
  • avec raccord soudé (WIKA est certifié par une autorité indépendante conformément à la norme DIN EN ISO 3834-2)
  • avec connexion brasée ​

Grâce à cette étendue, WIKA est en mesure de concevoir des raccords sur mesure pour minimiser les émissions fugitives en collaboration avec le client. Les points suivants s'appliquent à chaque version :

  • L'étanchéité définie est garantie de manière vérifiable lors du montage initial.
  • Il reste également permanent, même si le système fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
  • L'étanchéité peut être rétablie, si nécessaire, après l'entretien ou le remplacement du système de mesure.