WIKA Canada

Mesure de niveau de cuve

Lorsque des fluides liquides circulent depuis et vers un réservoir de stockage dans le circuit, par exemple le lubrifiant de refroidissement d'une machine-outil, ou lorsque des liquides sont transportés depuis un réservoir ou livrés dans un réservoir, la hauteur de remplissage du réservoir est une variable de contrôle pertinente. Il peut s'agir d'une simple commande marche/arrêt de la pompe à l'aide d'un détecteur à flotteur ou d'un détecteur de niveau optoélectronique. Souvent, un capteur de pression immergeable à mesure continue (pression hydrostatique de la colonne de liquide dans le réservoir) est également utilisé pour faire fonctionner une pompe à vitesse contrôlée à faible consommation d'énergie.

Pour toutes les installations, le client demande une solution "fit and forget". L'installation doit fonctionner de manière fiable à 100 %, résister aux fluides les plus divers et être insensible aux matières solides. Bien entendu, cela s'applique également aux détecteurs à flotteur et aux capteurs de pression immergeables. L'exemple illustré d'un système de levage d'eaux usées montre le défi que représente la mesure de niveau sans entretien d'un fluide extrêmement chargé en matières solides. Ici, WIKA, en étroite collaboration avec ses clients, a développé une solution d'une fiabilité unique.

Mesure de niveau de cuve
Mesure de niveau de cuve

Les 7 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.