WIKA Canada

Thermostats

Pour chaque application, le bon thermostat

Les thermostats sont utilisés dans une grande variété de process industriels et techniques. Si une température prédéfinie est atteinte, le thermostat ouvre ou ferme un contact de commutation correspondant. Selon les besoins, des thermostats mécaniques ou électroniques peuvent être utilisés. Outre les thermostats électroniques et les thermostats bimétalliques, la vaste gamme de WIKA comprend également des indicateurs de vitesse d'air et des thermostats de protection contre le gel.
FAQ
FAQ

Quel effet une mauvaise résistance à l'isolement peut-elle avoir ?

Conformément à la norme DIN EN 60751, section 6.3.1, la résistance d'isolement entre chaque circuit de mesure et la gaine, avec une tension d'essai minimale de 100 V DC, ne doit pas être inférieure à 100 MOhm. Si la résistance d'isoleme ...

plus

Qu'est-ce que le WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est un code unique à sept chiffres qui enregistre temporairement la configuration d'un instrument WIKA individuel. La configuration WIKA peut être enregistrée, partagée et utilisée ultérieurement à l'aide du Build ID.