WIKA Canada

Exploitation de pétrole et de gaz

Favoriser la sécurité

Dans l'extraction du pétrole et du gaz, les pressions de travail élevées rencontrent des environnements agressifs, parfois explosifs. Ici aussi, les pressostats et autres composants certifiés de WIKA assurent la sécurité.

Naturellement, le potentiel de danger dans l'extraction de pétrole et de gaz à haute pression est énorme. Les panneaux de contrôle des puits jouent ici un rôle important pour prévenir efficacement les accidents dans l'extraction à haut risque et également sur les plateformes offshore.

Les émissions involontaires sont aussi un accident

De même, il est important de prévenir les émissions d'hydrocarbures dans l'atmosphère ou l'environnement. Les pressostats sont utilisés dans les panneaux de contrôle pour surveiller la pression dans la conduite et dans la vanne. Le pressostat sert d'alarme en cas de pics de pression ou de fuites. Dans ces cas, le pressostat arrête le process.

Les pressostats WIKA résistent à des environnements agressifs avec des pressions de travail élevées (la pression du système peut atteindre 1 000 bar). Nos clients font également confiance à notre instrumentation de process dans les zones dangereuses, car les systèmes de sécurité sont d'une importance fondamentale pour la maîtrise du process.