WIKA Canada

Stations de ravitaillement HRS

Les stations de ravitaillement en hydrogène sont la condition préalable pour rendre possible la mobilité basée sur l'hydrogène. Une station de ravitaillement en hydrogène se compose généralement de :

  • Fourniture d'hydrogène avec stockage à basse pression jusqu'à 250 bar, sous forme gazeuse ou liquide
  • Gamme de compression avec stockage à moyenne et haute pression jusqu'à 900 bar
  • Unité de refroidissement, car l'hydrogène doit être refroidi à -40 °C avant d'être versé dans le véhicule
  • Pompes à essence

À plusieurs moments du processus de ravitaillement, la température et la pression doivent être surveillées. En outre, un agrément pour la protection contre les explosions est requis.

Stations de ravitaillement × P

Pression

Pression
PA

Produits additionnels

Produits additionnels
T

Température

Température
Stations de ravitaillement
Réduire la sélection

Les 12 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.