WIKA Canada

Instruments de mesure de pression de précision

Pour la surveillance et le contrôle de processus particulièrement sensibles

Les instruments de mesure de pression de précision sont des systèmes de mesure électriques qui convertissent la pression en un signal électrique et éventuellement la visualisent. Des transmetteurs de pression et des transmetteurs de process précis sont utilisés pour la surveillance et le contrôle de process particulièrement sensibles. En raison de leur faible incertitude de mesure, certifiée par le DKD/DAkkS, qui ne dépasse pas 0,008 % de l'ensemble de la chaîne de mesure, les instruments particulièrement précis trouvent leurs principales applications en tant qu'étalon d'usine/de travail pour le test et/ou l'étalonnage d'une variété d'instruments de mesure de la pression.

FAQ
FAQ

Que fait Mensor et que font-ils?

Mensor a été fondée en 1969 à Houston, Texas, et s’est consacré à la conception et la fabrication de systèmes de mesure de haute précision, d'étalonnage et d'instruments de contrôle et d'essai pour une pression disponible. En 1978, Mens ...

plus

Est-ce qu'un transmetteur 3 fils peut fonctionner dans une configuration à 2 fils ?

Non.