Technologie de mesure pour l'industrie du fer et de l'acier
Aciérie intégrée
L'acier est l'un des matériaux les plus importants dans presque tous les secteurs du génie civil, de la construction de machines et d'outils et de la mécanique de précision. En raison des conditions de traitement difficiles et de l'énorme demande en matières premières et en énergie, l'optimisation des process de production est une priorité absolue. La qualité du produit et la reproductibilité des lots sont de la plus haute importance car elles réduisent le coût du process. Les processus de production du fer et de l'acier nécessitent une technologie de mesure robuste, capable de détecter les défauts de manière fiable tout en gardant à l'esprit la rentabilité du process.
Vous pouvez compter sur la technologie de mesure WIKA lorsqu'il s'agit de trouver les bonnes solutions pour vos processus de production.
Installation de frittage
Productivité et efficacité
Avec le frittage, un mélange de minerais fins, de coke, de matériaux de traitement recyclés et d'autres agrégats est préparé, par fusion, pour une utilisation ultérieure dans le haut fourneau afin de garantir la perméabilité aux gaz réducteurs.
Pour le process de frittage, le contrôle de la hotte de frittage et de son brûleur associé ainsi que de la température dans le four est crucial. Un four perdu peut entraîner l'arrêt complet du process et la fluctuation des températures affecte la qualité du produit fabriqué.
WIKA dispose d'un portefeuille d'instruments de mesure performants, adaptés aux tâches de mesure des de installations de frittage.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Etalonnage
Température des gaz de combustion
Niveau
Pression
Pression hotte de frittage
Température hotte de frittage
flux de gaz process
poids de la trémie de frittage
Température
Pression
Les 80 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
Cokerie
Rentabilité et qualité
Dans la cokerie, le charbon est transformé en coke en chauffant le lot de mélange de charbon préparé, en l'absence d'air, à une température de 1.000 à 1.300 C pendant une période de 16 à 30 heures. Le coke, en tant qu'agent réducteur, a un impact majeur sur la rentabilité du process et la qualité du produit final.
Défi
La qualité du coke est déterminée par le mélange de différents types de charbon. Afin d'obtenir des conditions de process optimales dans les cokeries, la pression et la température des fours individuels sont surveillées individuellement.
Dans la cokerie, des cellules de charge de haute précision assurent un mélange contrôlé des différents types de charbon pour obtenir la composition souhaitée de la recette. Nos instruments de mesure, qui sont adaptés précisément aux exigences respectives, garantissent un traitement sans heurts des grandes quantités de matières premières.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Etalonnage
Température des gaz de combustion
Flux du fluide de refroidissement
Pression COG
Equipment de force et de pesage
Pression chambre four à coke
Pression équipement hydraulique
Niveau
Température paroi four à coke
flux de gaz four à coke
Température four à coke
flux de gaz process
Les 89 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
Usine de bouletage
Productivité et efficacité
Les boulettes sont de petites boules de minerai de fer qui sont utilisées dans la production d'acier. Ils sont fabriqués grâce à une technologie qui utilise la poudre produite lors de l'extraction du minerai. Le processus de granulation combine le mélange de la matière première et un traitement thermique qui brûle les boulettes vertes molles pour en faire des boules dures. La matière première est roulée en boule et ensuite cuite dans un four ou dans une grille mobile pour fritter les particules en une boule dure.
WIKA propose une instrumentation de processus durable et de haute qualité pour la production de boulette de la plus haute qualité.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Etalonnage
Niveau
Température
Température
Température
Pression
Débit
Pression
Force
Les 84 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
Haut fourneau
Une grande fiabilité pour une grande disponibilité
Au cours du processus de haut fourneau, les agglomérés ou les boulettes, en plus du minerai, du coke et de la chaux, servent à lier les constituants indésirables du minerai dans le laitier et réduisent également la température de fusion du fer. Ils sont alimentés par le haut dans le haut fourneau, tandis que l'air chaud comprimé est introduit par les tuyères de la partie inférieure. Des agents réducteurs ou des combustibles auxiliaires - tels que le charbon, le fioul, le gaz naturel ou d'autres sources - peuvent également être injectés par le bas du four.
La surveillance de la pression et de la température du combustible, ainsi que la surveillance de la pression du gaz du haut fourneau sont de la plus haute importance pour fournir des données normalisées de consommation et de fonctionnement aux commandes du process.
Une surveillance efficace de la température permet de détecter rapidement d'éventuelles défaillances du système. Les thermocouples WIKA ont fait leurs preuves en matière de détection rapide et fiable de la température. Un autre défi dans l'exploitation des hauts fourneaux est la surveillance des fluides de refroidissement.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Etalonnage
Pression de gaz supérieure du haut fourneau
Niveau
Température paroi haut fourneau
Température four air soufflé
Mesure de la force des câbles d'acier
Température revêtement réfractaires
Pression air soufflé
Flux eau de refroidissement
FLux air soufflé
Force
Les 90 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
Installation de réduction directe
Sécurité du process
Le fer à réduction directe (DRI), une autre façon de produire du fer, a été développé pour surmonter les difficultés des hauts fourneaux conventionnels. Le DRI est mis en œuvre avec succès dans diverses parties du monde en utilisant la technologie du gaz naturel ou du charbon. D'une part, le procédé DRI est très économe en énergie ; d'autre part, des gains énergétiques supplémentaires peuvent être réalisés si le matériau chaud est immédiatement transféré vers une opération de fusion EAF (EAF = four à arc électrique). Ainsi, la chaleur issue du procédé de réduction directe du fer permet de réduire le coût de la fusion du DRI dans le FEA, ce qui réduit considérablement les coûts énergétiques.
L'hydrogène représente un défi particulier pour le procédé DRI. WIKA propose des capteurs de pression et de température spéciaux pour les applications d'hydrogène afin d'assurer le bon déroulement du processus DRI.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Etalonnage
pression effluents gazeux
Température gaz supérieur
Pression gaz de réduction
Température gaz de réduction
Température du reformeur ou du réchauffeur
Flux gaz d'alimentation
Flux gaz naturel
Niveau
Force
Les 85 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
Convertisseur basique à oxygène
Garantir la qualité de l'acier
La fonte brute produite dans le haut fourneau est utilisée dans les aciéries à l'état liquide où elle est transformée en acier brut dans les convertisseurs. Ici, le carbone contenu dans la fonte brute est brûlé en soufflant de l'oxygène pur. Une tendance importante dans la métallurgie de l'acier est l'augmentation des nuances d'acier avec une flexibilité croissante des usines métallurgiques, en plus de quoi l'amélioration de la logistique dans les aciéries reste un défi permanent. Dans les convertisseurs d'acier, les éléments de tramp gênants contenus dans la fonte brute, tels que le carbone, le silicium, le soufre et le phosphore, sont éliminés dans le convertisseur à oxygène (BOF) par soufflage d'oxygène. Ce faisant, des températures allant jusqu'à 1 700 C sont générées dans le convertisseur.
Un refroidissement efficace et sûr du système de conversion est indispensable. On utilise ici des éléments de mesure de débit WIKA combinés à des transmetteurs de pression différentielle, les températures d'entrée et de sortie étant enregistrées au moyen de sondes de température.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Les 83 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
four électrique à arc
Efficacité énergétique et efficacité des matières premières
Les aciers à base de ferraille sont récupérés dans le four à arc électrique.
Après le chargement du four, le processus de fusion commence par l'allumage de l'arc. L'introduction de l'oxygène et des mélanges combustible/gaz se fait à l'aide de lances et/ou de systèmes de brûleurs et d'injecteurs dans la paroi du four afin d'accélérer la fusion et de réduire les besoins en énergie électrique.
Grâce à la surveillance des valeurs de pression, de température et de débit du carburant, des données normalisées de consommation et de fonctionnement sont fournies aux commandes du process. Les instruments de mesure du débit et les capteurs de pression et de température WIKA assurent cette tâche de contrôle de manière fiable et précise.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Etalonnage
Pression
Niveau
Pression circuit refroidissement
Température
Température fluide refroidissement
FLux gaz et fluide de refroidissement
Force
Les 83 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
Four à poche
Amélioration du degré de pureté
Les fours à poche dans les aciéries sont utilisés dans la métallurgie secondaire pour le traitement de l'acier liquide. La fonte est ensuite désulfurée et ajustée pour produire la qualité d'acier souhaitée par le client.
Le couvercle du four à poche est généralement revêtu de matériaux réfractaires et est refroidi à l'eau. Pour assurer un fonctionnement optimal du four à poche, le conduit d'évacuation, les bras d'électrodes et le câblage sont également refroidis. Pour cela, une pression d'eau suffisante et une température d'entrée d'eau correcte sont cruciales.
Grâce à leur technologie de mesure robuste, nos sondes de température à résistance et nos capteurs de pression sont idéaux pour surveiller l'eau de refroidissement. Les capteurs de pression peuvent être installés rapidement et facilement grâce à leurs dimensions compactes.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Niveau
Etalonnage
Pression
Température
Pression
Température
Débit
Force
Les 75 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
Coulée continue
Pour les plus hautes exigences
Dans le process de coulée continue, l'acier liquide s'écoule de la poche de coulée vers les moules en passant par le distributeur. La poche de coulée remplie d'acier est suspendue dans une tour rotative qui peut contenir deux poches de coulée. Lors de l'opération de coulée, les méthodes de surveillance thermique et de pression sont utilisées pour détecter les fuites locales d'acier liquide ou pour détecter les pénétrations.
Afin d'éviter la pénétration, il est essentiel de détecter le profil de température dans le moule de coulée afin de pouvoir déterminer le développement des fissures. À cette fin, des thermocouples sont encastrés dans les côtés étroits et larges du moule de manière à montrer un profil de température bidimensionnel de tous les côtés du moule. Pour déterminer la dissipation de chaleur dans le moule, on mesure la température de l'eau de refroidissement à l'entrée et à la sortie de l'eau de refroidissement ainsi que la quantité de liquide de refroidissement.
WIKA tient compte des conditions d'exploitation difficiles des fonderies d'acier avec des produits extrêmement robustes. Ils présentent une résistance élevée aux chocs, aux vibrations et aux fluctuations de température, une protection IP élevée contre les intrusions et des caractéristiques CEM exceptionnelles.
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Etalonnage
Contrôle température moule
Niveau
Flux d'entrée eau de refroidissement
Pression
Surveillance température eau de refroidissement
Pression
Force
Les 74 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.
Centre d'étalonnage & services
Consultation, conception, mise en service, tout provient d'une seule source
Les instruments d'étalonnage de précision sont le point de départ pour résoudre vos exigences d'étalonnage. Ils ne constituent qu'une partie d'un système d'étalonnage haute performance. Grâce à notre vaste gamme de produits, nous sommes en mesure de concevoir pour vous une solution complète et personnalisée comprenant tous les composants nécessaires : adaptabilité aux éléments de test, alimentation en pression et en vide, composants pour le contrôle de la pression et le réglage fin, jusqu'à l'alimentation en tension et les multimètres pour l'étalonnage des éléments de test électriques.
Notre force particulière réside dans la planification de projets, le développement et la construction de systèmes complets, individuels, spécifiques à l'application, du simple poste de travail manuel jusqu'à des systèmes d'étalonnage totalement automatisés sur des chaînes de production :
Technologie d'étalonnage et services d'étalonnage
Vous recherchez des équipements d'étalonnage adaptés à vos applications ? Obtenez une vue d'ensemble de notre large gamme de calibrateurs. Utilisez notre service d'étalonnage pour les instruments de mesure de pression, de température, de force, de débit et d'électricité. Nous étalonnons vos références et vos équipements de test indépendamment des fabricants dans nos laboratoires d'étalonnage accrédités, ou directement dans vos locaux.
Services supplémentaires
WIKA vous aidera avec des services aditionnels de nos experts qualifiés.k Les techniciens du service après-vente veillent à ce que vos instruments de mesure, en cas de panne ou de réparation , soient à nouveau entièrement opérationnels en peu de temps Des contrôleurs de pression aux montages sur séparateur, en passant par les bains d'étalonnage - tout provient d'une seule source. Nous installons vos unités de mesure et vous assistons lors de la mise en service de l'instrumentation. Grâce à nos experts au niveau local, nous sommes joignables dans le monde entier, rapidement disponibles, et à l'écoute des circonstances individuelles. Essayez-le vous-même.
Pression d'étalonnage
Pression d'étalonnage
Température d'étalonnage