WIKA Canada

Climatiseurs de toit

Les climatiseurs de toit offrent un climat agréable dans les bâtiments commerciaux ou les halls de production et de stockage. L'avantage d'une telle solution est que le système est installé sur le toit et ne prend pas d'espace utilisable.

Ce type d'unité peut être utilisé soit pour le chauffage uniquement, soit pour le refroidissement uniquement, soit pour une combinaison des deux, également en association avec un système de ventilation.

Comme ces unités sont installées sur le toit du bâtiment, il est important que l'équipement et ses instruments de mesure puissent résister aux conditions ambiantes.

Les systèmes refroidis par air et montés sur le toit sont extrêmement efficaces sur le plan énergétique. Le refroidissement est basé sur le refroidissement de l'air par l'évaporation de l'eau. L'énergie nécessaire à l'évaporation est extraite de l'air, ce qui a pour effet de le refroidir. L'électricité n'est nécessaire que pour le fonctionnement des ventilateurs qui font circuler l'air.

Climatiseurs de toit × 1

Ambient air

Ambient air
4

Low-pressure line (liquid)

Low-pressure line (liquid)
5

Low-pressure (gas)

Low-pressure (gas)
2

High-pressure line (gas)

High-pressure line (gas)
3

High-pressure line (liquid)

High-pressure line (liquid)
Climatiseurs de toit
Réduire la sélection

Les 17 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.