Force - Solutions techniques

Votre besoin - Notre solution

Pour vous, la rapidité de la mise sur le marché, la précision, mais aussi la sécurité de l'investissement et la fiabilité sont importantes : que ce soit dans la logistique portuaire, la construction de machines, les grues et les engins de levage, le génie médical ou agricole ou dans un autre domaine d'application ? La fiabilité de la mesure de la force par WIKA est un facteur décisif. Nous avons la bonne solution - ou nous la développerons avec vous.

Les demandes spéciales font partie du quotidien de nos ingénieurs.

Lorsqu'il s'agit d'exigences individuelles en matière de mesure de la force, nous développons les solutions appropriées en collaboration avec vous. Pour la géométrie optimale et le positionnement parfait du capteur de force, nous utilisons la méthode des éléments finis (FEM). ela permet d'évaluer les données de conception et de simuler des situations réelles. Nos lignes de fabrication sont également conçues pour les prototypes, les géométries spéciales et les petits lots.

Les solutions individuelles nécessitent une connaissance approfondie des technologies, des procédures et des processus de l'application. Ce que nous revendiquons : Des capteurs de force en tant que composants auxiliaires aux assemblages "intelligents" avec des solutions de mesure de force intégrées de manière optimale. Pour cela, nous mettons en œuvre des capteurs à couche mince avec toute géométrie de composant spécifiée ou à développer par nos soins. Dans un premier temps, nous analysons, avec vous, tous les besoins - si nécessaire, sur place. Nous définissons les caractéristiques essentielles, analysons les conditions de montage et de fonctionnement et, souvent, nous élaborons déjà des solutions initiales à ce stade. Notre équipe d'ingénieurs vous accompagnera depuis la sélection de la solution optimale, en passant par les tests et toute certification nécessaire, jusqu'au passage à la production. Un engagement personnel et une compétence élevés sont pour nous une évidence.

Contactez-nous - nous serons ravis de pouvoir vous conseiller !