Manomètres avec signal de sortie
Acheter des manomètres avec signal de sortie ?
Qu'est-ce qu'un manomètre avec signal de sortie ?
Les instruments multifonction intelliGAUGE constituent une solution économique et fiable pour la quasi-totalité des applications de mesure de pression. Ils associent l'affichage analogique du manomètre mécanique, qui ne nécessite aucune alimentation externe, au signal de sortie électrique d'un capteur de pression. Ces instruments hybrides existent avec tous les signaux électriques communément utilisés. Le capteur fonctionne selon un principe sans contact, sans aucune influence sur le signal de mesure. Un grand nombre de ces instruments peuvent être fournis conformément à la norme ATEX Ex ia. Pour les manomètres en diamètre 100 et 160, les signaux de sortie peuvent également être associés à des contacts électriques. Outre les manomètres à tube manométrique, à membrane et à capsule avec signal de sortie, WIKA propose également des manomètres absolus avec signal de sortie ainsi que des transmetteurs de pression différentielle et des manomètres différentiels avec signal de sortie.
Qu'est-ce qu'un transmetteur de pression différentielle ?
Le transmetteur de pression différentielle WIKA modèle DPGT40 est un manomètre différentiel avec indication de la pression de travail intégrée et signal de sortie. Dès qu'une transmission de signal est nécessaire et qu'en même temps, une pression différentielle doit être lisible sur place, on utilise le DELTA-trans de la famille de produits DELTA-line. En plus de la pression différentielle, le transmetteur de pression différentielle DELTA-trans avec signal de sortie peut également afficher la pression de travail à l'aide de l'indication de pression de travail intégrée.
Besoin d'instruments étalonnés ?
Pourquoi remplit-on les manomètres?
Qu'est-ce que le WIKA Build ID ?
Le WIKA Build ID est un code unique à sept chiffres qui enregistre temporairement la configuration d'un instrument WIKA individuel. La configuration WIKA peut être enregistrée, partagée et utilisée ultérieurement à l'aide du Build ID.