Votre exigence - Notre solution
Nous nous considérons non seulement comme un fournisseur de technologie de mesure de pointe, mais aussi comme un partenaire compétent capable de créer des solutions conçues individuellement avec vous. Sur la base de vos applications spécifiques, nous sommes prêts à développer des produits sur mesure en étroite collaboration avec vous.
Vos avantages
- Des solutions de mesure de pression personnalisées pour votre avantage concurrentiel
- Délais de réalisation courts et coûts réduits
- Contacts dans le monde entier grâce aux filiales et à nos distributeurs partenaires
- Une qualité de premier ordre et une expertise de renommée mondiale
- De nombreuses années d'expérience dans le domaine de la technologie de mesure de la pression et de la production en grande série.
- Sécurité de la livraison grâce à des capacités de production élevées
- Un potentiel d'innovation élevé grâce à des ingénieurs de développement qualifiés
Réalisation de votre solution personnalisée
Concevez avec nous votre instrument de mesure de pression idéal - qu'il soit mécanique, mécatronique ou électronique - WIKA vous propose un vaste choix. Bien entendu, nous les combinons également, selon les besoins, avec les accessoires appropriés (hook-up) ou avec un séparateur à membrane pour les tâches de mesure les plus difficiles. Cette démarche s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre de nombreux projets mis en œuvre, grâce à laquelle nous disposons de solutions et de composants éprouvés sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Selon votre demande, nous adapterons nos systèmes à votre application spécifique ou nous en développerons de nouveaux.
Contactez-nous - nous serons ravis de pouvoir vous conseiller !
Notre expérience de plusieurs dizaines d'années dans la technologie de mesure de la pression nous permet de vous proposer des solutions personnalisées avec des appareils de mesure de pression purement indicatifs (mécaniques) et mécatroniques. L'utilisation de la technologie du système modulaire, avec sa conception extrêmement plate, offre un large éventail de possibilités en ce qui concerne le positionnement de la technologie de mesure et la conception des composants environnants. En même temps, elle permet de réduire les temps et les coûts d'assemblage.
Les dimensions identiques du système de mesure de pression mécanique modèle PMM01 et du système de mesure de pression mécatronique modèle PMT01 permettent un échange sans changement des composants adjacents. Les manomètres à tube manométrique en alliage de cuivre, polyvalents et éprouvés, constituent la base de la rentabilité de ces solutions d'intégration OEM.
L'utilisation de séparateurs permet d'adapter les instruments de mesure de la pression aux conditions les plus difficiles. La multitude de modèles et de combinaisons de matériaux que nous proposons permet de traiter une très large gamme de pressions, même à des températures extrêmes et avec les médias les plus divers. Outre les matériaux standards, il existe de nombreuses versions spéciales disponibles pour presque tous les instruments. Ainsi, nos séparateurs trouvent également de nombreuses utilisations dans des applications spécifiques telles que les applications sanitaires ou les zones dangereuses.
Vous avez également besoin d'un développement spécifique ? Pas de problème, nous nous ferons un plaisir d'examiner vos souhaits et vos exigences et de les transmettre à notre équipe de développement afin de préparer avec vous une "solution technique" adaptée.