Manomètres à contact : Commutation et affichage avec un seul instrument

Partout où la pression du process doit être indiquée localement et où, en même temps, les valeurs limites doivent être surveillées, les manomètres de contact trouvent leur application. Les contacts électriques ouvrent ou ferment des circuits en fonction de la position de l'aiguille et donc de l'indication de l'instrument de mesure. Si la lecture est sensiblement supérieure ou inférieure à une valeur définie, ils déclenchent une alarme, d'où le terme de "contact d'alarme". Les manomètres à contact conviennent également pour le démarrage, l'arrêt ou la commutation de process.
FAQ
FAQ

Que se passe-t-il après l'expiration de la durée de validité minimale du WIKA Build ID?

La validité ne peut être garantie au-delà de trois mois.