WIKA Canada

Systèmes d'étalonnage

Systèmes d'étalonnage WIKA : manipulation simple et étalonnage précis

Les systèmes d'étalonnage robustes et modulaires WIKA sont conçus pour le contrôle du SF6 des instruments de mesure de la densité et de la pression des gaz. Le matériel à tester est relié au système d'étalonnage par un adaptateur et permet, par la génération automatique de pression à l'aide d'une pompe à main, d'approcher exactement les points de mesure. Une comparaison ultérieure des valeurs affichées ou des points de commutation de l'instrument testé et de l'instrument de référence permet d'évaluer l'aptitude de l'instrument à être utilisé sur place. L'instrument est toujours protégé et prêt à l'emploi grâce à la mallette de service robuste et aux inserts en mousse supplémentaires.