WIKA Canada

Presses et machines de formage

Que ce soit dans l'industrie automobile, la construction de machines ou le traitement des métaux, les presses et les machines de formage doivent répondre aux exigences les plus élevées en matière de force, de précision et de sécurité des process. Nos capteurs fournissent des données de mesure cruciales pour un contrôle, une surveillance et une protection fiables de ces process complexes.

En tant que fournisseur expérimenté de technologie de détection pour la pression, la température, la force, le débit et le niveau, nous proposons des solutions personnalisées pour différents types de machines :

Presses mécaniques et presses servo

  • Capteurs de force pour la surveillance du process et la protection contre les surcharges
  • Sondes de température pour la surveillance des roulements et des moteurs
  • Capteurs de niveau pour systèmes de refroidissement et de lubrification

Presses hydrauliques

  • Capteurs de pression pour un contrôle exact de la pression hydraulique
  • Capteurs de température et de niveau pour la surveillance de l'huile hydraulique
  • Capteurs de débit pour la vérification des fluides de refroidissement ou de lubrification

Autres machines de formage

Presse plieuse, cintreuses de tôles, cintreuses de tubes, cintreuses de fils métalliques, machines à dessiner

  • Capteurs de force pour le contrôle des process de flexion
  • Capteurs de pression et de débit pour les entraînements auxiliaires et circuits de fluide
  • Capteurs de niveau pour assurer la disponibilité des installations

Vos avantages en un coup d'oeil

  • Des données de mesure fiables même dans des conditions dynamiques et des contraintes de choc
  • Une technologie de détection robuste pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles
  • Une conception compacte, permettant une intégration optimale dans les installations existantes
  • Une communication IO-Link pour un paramétrage aisé et des données de diagnostic intelligentes
  • Une expérience pratique - solutions spécifiques à l'industrie avec forte valeur ajoutée

Pour une disponibilité maximale des machines et une qualité optimale des process

Nos solutions de détection apportent une contribution significative pour garantir que les process de formage fonctionnent de manière sûre, efficace et reproductible, avec une disponibilité maximale de l'installation et un minimum d'entretien. Faites confiance à notre expertise en matière d'intégration de capteurs pour les applications d'impression exigeantes.

Solutions de détection pour presses et machines de formage - Des process précis, des opérations sûres
Solutions de détection pour presses et machines de formage - Des process précis, des opérations sûres

Les 19 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.