WIKA Canada

Bains d'étalonnage

Grande fiabilité et homogénéité idéale

Les bains d'étalonnage sont des contrôleurs électroniques qui, à l'aide d'un liquide, fournissent une température de façon automatique et rapide. Grâce à leur grande fiabilité et à l'exceptionnelle homogénéité de leur chambre de mesure, les bains d'étalonnage sont particulièrement adaptés en tant qu'équipement standard pour le test automatique et l'étalonnage d'une grande variété de sondes de température, indépendamment de leur diamètre. Une version micro-bain d'étalonnage permet des applications sur site.
FAQ
FAQ

Comment obtenir le WIKA Build ID ?

Dans la plupart des cas, le WIKA Build ID est disponible sur demande. L'ID peut être demandé dans tous les configurateurs accessibles en ligne. L'ID peut être créé dans l'onglet “Configuration” en sélectionnant “Partager la configuration”.

Qu'est-ce-qu'un gradient axial ?

Ecart / gradient de température depuis le fond (profondeur d'immersion maximum) jusqu'à la surface du calibrateur (bain, four…).