WIKA Canada

Surveillance à distance des bouteilles de gaz

PneumaticDrivenValve_en-co

Facteur de coûts sous-estimé

Les coûts de manipulation et de surveillance des bouteilles de gaz peuvent dépasser à plusieurs reprises la valeur du gaz. En prenant en compte les coûts de production et de refonte causés par des bouteilles de gaz vides, un parc industriel typique peut rapidement atteindre un montant à cinq chiffres. L'un des plus grands défis est la large distribution de bouteilles de gaz au sein des usines. Les inspections manuelles prévues et les instructions de travail doivent garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Dans les systèmes critiques, des cylindres supplémentaires de rechange sont stockés à proximité du cylindre actif. Si une bouteille de gaz vide est détectée lors des inspections manuelles, la bouteille est remplacée. S'il s'agit d'une bouteille de gaz critique, elle doit être remplacée immédiatement. Ce remplacement non coordonné augmente considérablement les coûts de logistique interne par rapport à un remplacement prévu.

Avec le “Gas Cylinder Manager” de WIKA, la pression actuelle de la bouteille de gaz peut être contrôlée à distance au moyen de manomètres fonctionnant sur batterie. L'état actuel des bouteilles de gaz peut être surveillé depuis le confort de votre bureau et un remplacement structuré peut être planifié. Cette transparence permet d'économiser sur les coûts de main-d'œuvre et de minimiser la nécessité de remplacer les bouteilles.

Instruments IIoT intelligents

  • Configuration spécifique des limites d'alarme et des valeurs seuils
  • Alimentation autonome par batterie
  • Différenciation entre l'état cible et l'état critique
  • Evaluation sur site par affichage mécanique ou application
  • Disponible également pour zones explosives

Connectivité

  • Gestion sécurisée et professionnelle du réseau
  • Chiffrement sécurisé des données de bout en bout
  • Architecture évolutive
  • Connexion de quelques centaines de capteurs avec une seule passerelle
  • Transmission fiable des données via LoRaWAN®, mioty® ou réseau mobile
GasBottleManager_Dashboard_en-co

Avantages

Partons à la recherche de la meilleure solution.

Les experts WIKA se feront un plaisir de vous aider dans votre projet. Nous vous conseillons sur la base de notre expertise provenant de diverses industries. Nos équipes locales fournissent des conseils sur la conception, des recommandations sur le matériel et la mise en réseau, et vous assistent dans la mise en service de logiciels et de tableaux de bord. Contactez-nous directement.

Qu'est-ce qui rend le "Gas Cylinder Manager” de WIKA unique ?

La plateforme IIoT permet d'alerter rapidement en cas de bouteilles vides, évitant ainsi les déplacements inutiles vers celles qui sont pleines. Il offre également une documentation automatisée et une surveillance de la pression à distance, garantissant une visibilité complète des actifs. La couverture sans fil est fournie par la technologie LoRaWAN®, qui permet une intégration transparente des appareils grâce à la gestion du réseau. Enfin, les appareils analogiques peuvent être équipés a posteriori avec des appareils WIKA IIoT sans fil et alimentés par batterie.