Industrie pharmaceutique et biotechnologie
Technologie de mesure pour l'industrie pharmaceutique
Compte tenu des exigences élevées en matière de qualité et de sécurité des produits de la production pharmaceutique, l'ingénierie des process stériles joue un rôle important dans la rentabilité et la sécurité des process de production, tant en amont qu'en aval. Même dans la suite de la chaîne de traitement, jusqu'au nettoyage et à la stérilisation, un traitement sans contamination est un facteur crucial de qualité. Pour les instruments de mesure, cela exige de combiner un design hygiénique des plus modernes et, en même temps, une grande précision de mesure.
Les instruments de mesure WIKA sont-ils conformes aux normes GMP ?
Les instruments de mesure WIKA sont fabriqués selon les directives GMP (“Good Manufacturing Practice” = bonnes pratiques de fabrication). Ils répondent aux exigences strictes, par exemple :
- FDA (“Food and Drug Administration” = Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques)
- EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group = Groupe européen pour la conception hygiénique des équipements)
- 3-A Sanitary Standards, Inc.
- ASME BPE (équipement de biotraitement)
- ATEX (directive 94/9/CE)
Pour la vérification de la conformité avec certification par la FDA et les autorités nationales, nous disposons d'un programme complet de certificats. Pour le contrôle continu des instruments de mesure dans le cadre de la gestion de la qualité, une large gamme d'équipements et de services d'étalonnage est disponible.
Quels sont les raccords process disponibles pour intégration dans les usines de traitement pharmaceutiques ?
WIKA fournit une large gamme de raccords de process standardisés et spécifiques au constructeur, par exemple en version hygiénique :
- Raccords Clamp, TRI-CLAMP®, DIN 32676, ISO 2852, ASME BPE
- Raccords aseptiques DIN 11864
- NEUMO BioConnect®, BioControl® et ConnectS sans élastomère®, BioControl® CS
- VARIVENT®
Quelles sont les options d'instrumentation disponibles pour intégrer des instruments de mesure dans des installations ?
Pour les substances toxiques, bioactives ou très sensibles, des options d'instrumentation spéciales sont disponibles afin d'intégrer les instruments de mesure dans les installations sans élastomères.
Technologie de mesure unique pour la production pharmaceutique
Note
Vos paramètres de cookies actuels empêchent l'affichage du contenu souhaité, car il est intégré par Google Ireland Ltd. (YouTube). En donnant votre accord, vous faites confiance à ce vendeur et ajoutez Google Ireland Ltd. (YouTube) à vos paramètres de vendeur pour ce site web. Vous pouvez consulter et gérer les règles de confidentialité de Google et vos paramètres ici.
Note
Vos paramètres de cookies actuels empêchent l'affichage du contenu souhaité, car il est intégré par Google Ireland Ltd. (YouTube). En donnant votre accord, vous faites confiance à ce vendeur et ajoutez Google Ireland Ltd. (YouTube) à vos paramètres de vendeur pour ce site web. Vous pouvez consulter et gérer les règles de confidentialité de Google et vos paramètres ici.
Note
Vos paramètres de cookies actuels empêchent l'affichage du contenu souhaité, car il est intégré par Google Ireland Ltd. (YouTube). En donnant votre accord, vous faites confiance à ce vendeur et ajoutez Google Ireland Ltd. (YouTube) à vos paramètres de vendeur pour ce site web. Vous pouvez consulter et gérer les règles de confidentialité de Google et vos paramètres ici.
Depuis plus de 25 ans, WIKA est actif dans le domaine de l'ingénierie. En collaboration avec des sociétés d'ingénierie internationales, nous réalisons de grands projets dans le monde entier. Nous sommes plus qu'un simple fournisseur fiable d'instruments de process et de technologies de mesure de haute qualité : Nous développons - avec vous - des produits et des solutions adaptés à vos besoins.
Pendant toutes les phases du projet, WIKA reste votre partenaire compétent : De la planification dans l'ingénierie, en passant par la réalisation et la mise en œuvre du projet, jusqu'au service après-vente.
Les facteurs d'une performance de haut niveau
Le haut niveau de performance de WIKA repose essentiellement sur trois facteurs : Une gamme de produits large et innovante, un service complet et compétent et une présence mondiale fiable. Nous sommes heureux de contribuer à votre réussite.
Comment les instruments de mesure WIKA contribuent-ils à la sécurité et à l'efficacité dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques ?
Les instruments de mesure WIKA offrent des mesures précises et fiables cruciales pour les process dans le domaine pharmaceutique et de la biotechnologie. Qu'il s'agisse de surveiller la pression dans un bioréacteur, de contrôler la température pendant la fermentation ou d'assurer la stérilité et l'hygiène, les instruments de haute qualité de WIKA assurent une surveillance et un contrôle précis, ce qui permet d'améliorer les produits et les médicaments.
Qu'est-ce qui différencie l'industrie chimique et pharmaceutique de la biotechnologie pharmaceutique ?
Dans la production de produits pharmaceutiques, on distingue deux grands principes de process :
- La synthèse chimique basé sur des réactions chimiques pour produire des principes actifs. Elle permet la production d'ingrédients actifs pharmaceutiques de poids moléculaire relativement faible en grandes quantités et en peu de temps. De plus, diverses modifications chimiques peuvent être effectuées pour accroître l'activité des substances produites. En plus des matières premières, des solvants et autres substances inflammables sont fréquemment utilisés, ce qui exige une sécurité contre les incendies et les explosions dans les installations et donc aussi de la technologie de mesure. Dans de nombreux cas, il y a aussi des liquides corrosifs qui nécessitent l'utilisation de matériaux spéciaux.
WIKA offre une large gamme de technologie de mesure pour l'industrie chimique.
- Les process biotechnologiques sont basés sur la capacité des micro-organismes et des cellules à produire des substances pharmaceutiques. Les cellules sont cultivées dans des bioréacteurs. Les organismes vivants ou leurs produits sont utilisés pour modifier la matière vivante ou non vivante afin de produire des principes actifs.
WIKA offre une large gamme de technologie de mesure pour les process biotechnologiques.
Quel rôle la biologie et la chimie moléculaires jouent-elles dans le développement de médicaments ?
La biologie moléculaire explore les mécanismes moléculaires et les interactions au sein des cellules, y compris l'ADN, l'ARN et les protéines, ce qui conduit à la découverte de nouvelles approches thérapeutiques. La chimie est à la base de la formulation, de la synthèse et de l'analyse de ces médicaments potentiels.
Comment les bio-transformations et les bioréacteurs contribuent-ils à la biotechnologie ?
La fermentation est un process dans lequel on utilise des micro-organismes pour produire des produits de grande valeur ou convertir des substances. Dans les bioréacteurs, les réactions biologiques se produisent dans des conditions contrôlées, souvent avec un mélange de cellules, de nutriments et d'autres substances nécessaires.
Pourquoi la stérilité et l'hygiène sont-elles cruciales dans la production pharmaceutique ?
La sécurité et l'hygiène garantissent la sécurité des médicaments, vaccins et autres produits. Une hygiène stricte empêche la contamination par des micro-organismes indésirables, tandis que la stérilité garantit que les produits tels que les médicaments sont exempts de tout germe nocif.
Dans le monde complexe des process de production biotechnologique, la stérilité et l'hygiène jouent un rôle décisif. Un bioréacteur est un élément central du process en amont des process modernes de production pharmaceutique, dans lequel les micro-organismes et les cellules sont cultivés dans des conditions contrôlées afin de produire des principes actifs et des médicaments.
Les produits pharmaceutiques doivent respecter les normes de qualité les plus élevées pour assurer la santé et la sécurité des consommateurs. Même les contaminations les plus faibles peuvent avoir de graves conséquences et nuire à l'efficacité du médicament.
Les micro-organismes ont besoin de conditions optimales pour se développer, se diviser et produire les produits désirés. Toute contamination par des organismes étrangers peut affecter la totalité du process de production et entraîner des pertes importantes.
Les process pharmaceutiques exigent un haut niveau de propreté. Toute contamination par des bactéries, des virus ou d'autres micro-organismes peut nuire à la qualité du produit final, ce qui peut entraîner de graves risques pour la santé du patient.
Il est donc essentiel de se conformer à des normes strictes de stérilité et d'hygiène. Cela comprend, entre autres, la mise en œuvre de mesures de contrôle pour prévenir la contamination. Le strict respect de ces normes est essentiel pour produire des médicaments de haute qualité, sûrs et efficaces.
Nos instruments de mesure WIKA peuvent contribuer à minimiser les risques.
Surveillance de pression en toute sécurité pour la production de vaccins
Manomètre hygiénique : IP68 avec nettoyage depuis l'extérieur
Les montages sur séparateur avec raccord TRI-CLAMP® sont compatibles NovAseptic®
Manomètres pour les process pharmaceutiques : “mesure sèche” à membrane affleurant
Mesure de niveau gravimétrique dans des cuves