- Solutions
- Industries et applications
- Technique de chauffage, ventilation et conditionnement d'air
- Systèmes de chauffage
Systèmes de chauffage
Qu'il s'agisse d'habitations privées, de bâtiments administratifs ou de locaux industriels, vous trouverez chez WIKA les instruments de mesure appropriés pour le chauffage et l'approvisionnement en eau chaude. Par exemple, vous pouvez mesurer la température des gaz d'échappement d'une chaudière avec notre sonde à résistance TR40 et la température de l'eau industrielle dans le réservoir d'eau chaude avec des thermomètres à dilatation ou bimétalliques. La mesure de la température ambiante est effectuée par ce qui est actuellement la plus petite sonde extérieure du marché : TF41 - petite et compacte, avec ou sans housse de protection solaire.
Surveillez les conditions de pression avec l'un de nos manomètres différentiels, ou utilisez un instrument de mesure de pression mécatronique pour surveiller et afficher la pression (PGS ou PGT). Un choix de différents signaux de sortie est disponible, de sorte que ces instruments peuvent être facilement intégrés dans tout concept d'installation.