- Types: [GDHT-20, GDT-20]
Transmetteurs
- Types: [IPT-20, IPT-21]
Capteur de pression process, Profibus PA
- Types: [CPH7000]
Calibrateur de process portable
- Types: [F4801, F4802, F4883, F4884, F4818, F4882, F4881, F4885]
OI_F4801_F4802_F4818_F4881_F4882_F4883_F4884_F4885
- Types: [IPT-20, IPT-21]
Capteur de pression process, 4 ... 20 mA, HART®, SIL
- Types: [MW, MA]
Pressostat á membrane
- Types: [RLS-6000, RLS-5000, RLS-3000, RLS-2000, RLS-1000]
Détecteur de niveau à flotteur
- Types: [SLS]
Contact à flotteur suspendu
- Types: [TR30]
Sonde à résistance, exécution compacte
- Types: [OT-1]
Transmetteur de pression OEM en technologie couches minces
- Types: [TIF50, TIF52]
Transmetteur de température de terrain avec module d'affichage HART®
- Types: [TC59-V]
Installation de thermocouple de peau V-PAD®
- Types: [TC59-R]
Installation de thermocouple de peau REFRACTO-PAD®
- Types: [TC59-X]
Installation de thermocouple de peau XTRACTO-PAD®
- Types: [TC59-W]
Installation de thermocouple de peau WELD-PAD
- Types: [TR31]
Sonde à résistance miniature OEM
- Types: [GDM-100-TI-D]
Gas density monitor
- Types: [T42.10]
OI_Т42_archived
- Types: [CPH7000]
Reference pressure sensor, model CPT7000-IS
- Types: [PCA, PCS]
Compact Pressure Switches
- Types: [FLM-S, FLM-T, FLM-P]
Level sensor, magnetostrictive, high-resolution measuring principle
- Types: [F2303, F2301, F23C1, F23S1, F2304]
Tension/compression force transducer
- Types: [DPGT40]
Differential pressure gauge with output signal
- Types: [CPT9000 Barometer, CPT9000]
Premium Pressure Transducer
- Types: [CPG1000]
Precision digital pressure gauge
- Types: [CPT6020 Barometer, CPT6020]
Precision Pressure Transducer, Basic Version
- Types: [GDI-100-D]
Indicateur de précision de densité de gaz
- Types: [CPG2500]
Digital pressure gauges
- Types: [PXS, PXA]
Pressure switches
- Types: [TXS, TXA]
Temperature switches
- Types: [CPT-20, CPT-21]
Capteur de pression process, 4 … 20 mA, HART®
- Types: [IPT-20, IPT-21]
Capteur de pression process, Foundation Fieldbus
- Types: [CPH62I0]
Indicateur de pression portable à sécurité intrinsèque
- Types: [A-AI-1, A-IAI-1]
Afficheur emboîtable, version Ex
- Types: [GDM-100, GDM-100-CV]
Densimètre pour gaz
- Types: [LF-1]
Transmetteur de pression immergeable
- Types: [CPH7650]
Calibrateur de pression portable
- Types: [CPT-20, CPT-21]
Capteur de pression process, Foundation Fieldbus
- Types: [TR12-A, TR12-B, TR12-M, TC12-B, TC12-M]
Resistance thermometers and thermocouples Intrinsically safe designs, Ex d (ATEX, INMETRO)
- Types: [A2G-60]
Capteur électronique de température de conduit de ventilation pour la ventilation et le conditionnement d’air
- Types: [TR21-C, TR21-B, TR21-A]
Sonde à résistance miniature pour applications sanitaires
- Types: [PSD-10]
Pressostat électronique avec visualisation
- Types: [CPG1500]
Manomètre numérique de précision
- Types: [CPP7-H]
Pompe à main pneumatique
- Types: [PSA-31]
Pressostat électronique avec afficheur pour applications sanitaires
- Types: [HP-1]
Transmetteur de pression
- Types: [CPP7000-X]
Comparison test pump for 0 ... 7,000 bar
- Types: [APA, APA10, APW, APW10]
Absolute Pressure Switch
- Types: [GFU10]
Gas filling unit
- Types: [GA11]
Instrument d‘analyse pour déterminer la qualité du gaz isolants
- Types: [IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S]
Transmetteur de pression à sécurité intrinsèque (ATEX, FM, CSA)
- Types: [A-AS-1, WUR-1, NWUR-1]
Attachable LED indicator
- Types: [CPB5800]
Pressure balance
- Types: [BCS10]
Système d'étalonnage pour instruments de mesure de la densité de gaz SF6
- Types: [TR25]
Sonde à résistance en ligne, versions à sécurité intrinsèque (Ex i)
- Types: [IPT-20, IPT-21, DPT-EL]
Capteur de pression process, secondary sensor
- Types: [T32.30, T32.10]
Information on functional safety, Temperature Transmitter T32.x0
- Types: [MPS45]
Air Data Test Set
- Types: [PU-448]
Unité de programmation pour transmetteur de température et sonde à résistance
- Types: [HP-2]
Transmetteur de pression pour pression plus haute
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-11 ceramics, 4-20mA/HART
- Types: [T12]
Transmetteur de température numérique, universellement programmable, version montage en tête et en rail
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x ceramics, FF-Bus
- Types: [GA35]
Moniteur d’émissions pour gaz SF6
- Types: [DI35]
Afficheur numérique, type DI35-M
- Types: [CPP7000-X]
Comparison test pump
- Types: [DI32-1]
Afficheur numérique
- Types: [CPT-20, CPT-21]
Capteur de pression process, Profibus PA
- Types: [CPC8000-H]
Precision High-Pressure Controller
- Types: [C-2]
Transmetteur de pression
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x metallics, 4-20mA
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x external display
- Types: [IPT-20, IPT-21, DPT-EL]
Capteur de pression process, secondary sensor, SIL
- Types: [CPT6100, CPT6180, CPT6100 Barometer]
Precision Pressure Transducer
- Types: [IPT-20, IPT-21]
Capteur de pression process, 4 ... 20 mA, HART®
- Types: [DPGS43.100, DPGS43.160, 632.51+8xx, 736.51, PGS23.100, PGS23.160, 532.53+8xx, 432.36+8xx, 432.56+8xx, PGS23.063, PGS43.100, PGS43.160, PGS21.100, PGS21.160, DPGS43HP.100, DPGS43HP.160, 232.35, 736.51+8xx]
Manomètres avec contact électrique type 821, 851 ou 830 E: Contact sec magnétique, contact Reed ou contact électronique
- Types: [T32.30, T32.10]
Temperature transmitters
- Types: [DA, DA10, DW, DW10]
Differential Pressure Switches
- Types: [216.06.050, 216.40.050, 131.11, 130.15, 113.13, 111.16, 111.26, 111.11, 111.31]
Manomètres, DN 40, 50, 63
- Types: [T53]
Configuration Manual for FOUNDATION™ Fieldbus
- Types: [CPH6600]
Calibrateur de pression portable
- Types: [CPB3800]
Balance manométrique, version compacte
- Types: [CPB3800HP]
Dead-weight tester as high pressure version
- Types: [PG43SA-D]
Manomètre avec contrôle de membrane intégré
- Types: [111.11, 111.31, DPGS43.100, DPGS43.160, 632.51+8xx, PGS23.100, PGS23.160, 532.53+8xx, 432.36+8xx, 432.56+8xx, PGS23.063, 131.11, PGS43.100, PGS43.160, PGS21.100, PGS21.160, DPGS43HP.100, DPGS43HP.160, 232.35]
Manomètres avec contact inductif type 831, pour zones dangereuses
- Types: [DE, DEC, DC, DCC]
Compact Differential Pressure Switches
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x metallics, 4-20mA/HART
- Types: [CPT-20, CPT-21]
Capteur de pression process, 4 ... 20 mA, HART®, SIL
- Types: [CPH7000]
Reference pressure sensor, model CPT7000
- Types: [MPS46]
Air Data Test Set
- Types: [MPS49]
Air Data Test Set
- Types: [632.51]
Manomètre type 632.51, diam. 100 et diam. 160 selon ATEX
- Types: [CPT-20, CPT-21, DPT-EL]
Capteur de pression process, secondary sensor
- Types: [GFU08-B, GFU08-C, GFU08-E, GFU08-W]
Chariot de remplissage de gaz SF₆
- Types: [LSD-30]
Commutateur de niveau électronique avec afficheur
- Types: [DP-10]
Transmetteur de pression différentielle
- Types: [CPP700-H, CPP1000-H]
Pompes à main
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x ceramics, Profibus-PA
- Types: [32]
Thermomètre industriel en verre
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x ceramics, 4-20mA
- Types: [CPC7000]
Pneumatic high pressure controller
- Types: [TR31]
OEM miniature resistance thermometer, Ex i (INMETRO)
- Types: [FSD-3]
Capteur de débit
- Types: [D-10, D-11, P-10, P-11]
Precision pressure transmitter with RS232 interface
- Types: [O-10]
Capteur de pression
- Types: [GA33]
Multiplexer for emission monitor
- Types: [P-30, P-31]
Transmetteur de pression pour mesure de précision
- Types: [PSD-30, PSD-31]
Pressostat électronique avec afficheur
- Types: [CTD9100-1100]
Temperature dry-well calibrator
- Types: [PG43SA-S, PG43SA-C]
Manomètre pour l'ingénierie des procédés stériles
- Types: [TR33]
Sonde à résistance miniature
- Types: [CEP6100]
Documenting multi-function calibrator
- Types: [CED7000]
High-Precision Process Calibrator
- Types: [CPC3000]
Pneumatic high-speed pressure controller
- Types: [CPH8000, Pascal 100]
Multichannel calibrator
- Types: [MPS43B]
Automatic Air Data Test Set
- Types: [DI35]
Afficheur numérique
- Types: [A52, R52]
Thermomètres bimétalliques, version acier inox
- Types: [SA-11]
Transmetteurs de pression pour applications stériles
- Types: [PSM05, PSM04, PSM06]
OEM compact pressure switch
- Types: [CTH6300, CTH63I0, CTH6500, CTH65I0]
OI_CTH63I0_CTH65I0
- Types: [PSM-530]
Pressostat, version robuste, TPST
- Types: [TR34]
Sonde à résistance miniature (Ex i)
- Types: [ELS]
Float switch with external chamber
- Types: [LH-10]
Transmetteur de pression immergeable haute performance
- Types: [CTB9100, CTD9100, CTM9100-150]
Fours d‘étalonnage, micro-bains d‘étalonnage, calibrateurs multifonctions
- Types: [F2822]
Tension/compression force transducer Pancake
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x display, adjustment module
- Types: [70-8xx, 70]
Thermomètres à expansion avec/sans microrupteur
- Types: [LH-20]
Consignes de sécurité FM
- Types: [CTH7000]
Hand-held thermometer
- Types: [T53]
Configuration Manual for PROFIBUS® PA
- Types: [TR34]
Miniature resistance thermometer per directive 179:2010 (INMETRO)
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x metallics, FF-Bus
- Types: [PGT43.100, PGT43.160, PGT23.063, PGT23.100, PGT23.160, DPGT43HP.100, DPGT43HP.160, DPGT43.100, DPGT43.160, PGT43HP.100, PGT43HP.160, APGT43.100, APGT43.160, PGT63HP.100, PGT63HP.160]
Manomètres avec signal de sortie, en option pour zone explosive
- Types: [CPH8000, Pascal ET]
Multifunction calibrator (ATEX)
- Types: [A-AI-2]
Attachable indicator for transmitter with switch contact
- Types: [CTH6200]
Hand-held thermometer, basic version
- Types: [CPB5000HP]
Pressure balance, High-pressure
- Types: [IPT-10, IPT-11]
IPT-1x metallics, Profibus-PA
- Types: [CPP7]
Hand test pump
- Types: [TR57-M]
Sonde à résistance pour mesure de température de surface de tuyauterie
- Types: [TR75]
Sondes à résistance avec affichage numérique, fonctionnement sur pile
- Types: [CPG500]
Manomètre digital
- Types: [TW61]
Doigt de gant pour applications sanitaires
- Types: [UPT-20, UPT-21]
Transmetteur de process
- Types: [PSM-550]
Pressostat, version robuste, pour applications industrielles supérieures
- Types: [CTR3000]
Thermomètre de précision multi-fonctions
- Types: [532.52, 532.53, 532.54]
Manomètre, diam. 100 et diam. 160 selon ATEX
- Types: [CPT-20, CPT-21, DPT-EL]
Capteur de pression process, secondary sensor, SIL
- Types: [T32.xS]
Transmetteur de température numérique programmable avec protocole HART®
- Types: [UTN]
Top-mounted level indicator Ex (ATEX)
- Types: [T32.xS]
Indications relatives à la sécurité fonctionnelle, version 2.2.1
- Types: [PSM-520]
Pressostat, pour applications industrielles
- Types: [T32.xS]
Indications relatives à la sécurité fonctionnelle, version 2.2.3 et 2.3.1 (version actuel - valuable à partir du 10/2017)
- Types: [DG-10]
Manomètre numérique
- Types: [MSA]
Magnetic switch
- Types: [PG23HP-S, PG23HP-P]
Manomètre à tube manométrique
- Types: [TC90]
Thermocouple haute pression
- Types: [TF35]
Capteur à visser avec connexion enfichable
- Types: [TF37]
Thermomètre à visser avec câble de raccordement
- Types: [DI10]
Afficheur numérique
- Types: [TF41]
Sonde de température ambiante
- Types: [TF43]
Sonde de température pour la technologie du froid
- Types: [TF44]
Thermomètre de surface avec câble de raccordement
- Types: [TF45]
Thermomètre à enficher avec câble de accordement
- Types: [TFS135]
Thermostat bimétallique
- Types: [TFS35]
Thermocontact bimétallique
- Types: [TFT35]
Transmetteur de température compact
- Types: [CPH6300]
Indicateur de pression portable
- Types: []
OI_BA1-BAX
- Types: [TGT70]
Thermomètres à dilatation avec signal de sortie électrique, version tout inox
- Types: [A2G-25]
Air flow meter
- Types: [A2G-40]
Pressostat différentiel
- Types: [TR10-B]
Resistance thermometer per EN 14597
- Types: [TC10-L, TR10-L]
Sonde à résistance et thermocouple, boîtier de type protection antidéflagrant Ex d (ATEX)
- Types: [A2G-100]
PID controller for the control of air flows or differential pressures
- Types: [73, 74, 74-8xx, 75]
Thermomètres à dilatation de gaz
- Types: [A2G-05]
Manomètre différentiel Eco
- Types: [A2G-20]
Instrument de mesure de la vitesse de l’air
- Types: [732.31, 733.31, 732.51, 733.51]
Manomètre Compact pour Pression Différentielle PN 40 avec affichage de la pression de service et soupape d’équilibrage de pression intégrée
- Types: [A2G-45]
Pressostat électronique différentiel avec afficheur
- Types: [A2G-52]
Capteur de pression différentielle double
- Types: [A2G-65]
Thermostat antigel
- Types: [FLS]
Magnetic float switches Ex i
- Types: [S-20]
Transmetteur de pression
- Types: [WUC-10, WUC-15, WUC-16]
Transducteur Ultra Haute Pureté
- Types: [F-20, F-21]
Pressure transmitter with field case
- Types: [A-AI-1, A-IAI-1]
Afficheur emboîtable
- Types: [CPH6200, CPT6200]
Indicateur de pression portable
- Types: [A-1200]
Capteur de pression
- Types: [BNA]
Indicateur de niveau magnétique
- Types: [CS4R]
Régulateur universel pour installation sur rail DIN
- Types: [CS6S, CS6H, CS6L]
Contrôleur universel pour montage panneau
- Types: [DIH10, DIH10-Ex]
Tête de raccordement avec module d'affichage numérique intégré
- Types: [DIH10, DIH10-Ex]
Tête de raccordement avec module d'affichage numérique intégré selon ATEX (Ex i)
- Types: [DIH50, DIH52]
Afficheur de terrain pour boucles de courant avec communication HART®
- Types: [PU-548]
Unité de programmation pour transmetteur de température et sonde à résistance
- Types: [SW15, SB15]
Limiteur de température de sécurité et contrôleur de température de sécurité
- Types: [SC58]
Temperature controller with digital indicator
- Types: [CPH7600]
Calibrateur des pression portable, Wally Box III
- Types: [CPH62I0]
Capteur de pression de référence, type CPT62I0
- Types: [CTH6300, CTH63I0, CTH6500, CTH65I0]
Thermomètres portables
- Types: [IPT-20, IPT-21]
Capteur de pression process, 4 ... 20 mA
- Types: [CPT-20, CPT-21]
Capteur de pression process, 4 … 20 mA
- Types: [IPT-20, IPT-21]
OI_IPT-2x_Slave-SIL
- Types: [S-10]
Transmetteur de pression
- Types: [CPP4000-X]
Hydraulic comparison test pump
- Types: [T16]
Transmetteur de température numérique
- Types: [CPA8001]
Pressure controller air data test set
- Types: [FLS]
Float switch
- Types: [A-10]
Transmetteur de pression
- Types: [PSM-700]
Pressostat, haute précision de réglage d'hystérésis, pour l'industrie du process
- Types: [OTMT84, OTMT85, T53]
Transmetteur Fieldbus
- Types: [BLR]
Capteur reed pour indicateurs de niveau magnétiques
- Types: [TR31]
Sonde à résistance design miniature OEM (Ex i)
- Types: [TGT73]
Thermomètre à dilatation de gaz avec signal de sortie électrique
- Types: [TR22-A, TR/TC, TC55, TC40, TR50, TC50, TR10-C, TR10-D, TR55, TR81, TC81, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TR10-J, TR22-B, TR95, TC95, TC10-C, TR10-F, TR10-H, TR20, TR11-H, TR60, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR41, TR25, TC10-K, TR10-0, TC10-0, TC85]
Sondes à résistance et thermocouples
- Types: [SWT52G, SWT52S, TW81, TW70, TW31, TW35, TW30, TW20, TW22, TW60, TW55, TW50, TW45, TW40-D, TW40-E, TW40, TW25, TW10-B, TW10-S, TW10, TW10-P, TW15]
Doigts de Gant
- Types: [IL-10]
Transmetteur de pression immergeable à sécurité intrinsèque
- Types: [GPD-1000]
Détecteur de présence de gaz
- Types: [IS-3]
Transmetteur de pression
- Types: [CPC8000]
High-precision pressure controller
- Types: [DPT-10]
Differential pressure transmitter, Foundation Fieldbus
- Types: [DPT-10]
Differential pressure transmitter, Profibus PA
- Types: [DPT-10]
Capteur de pression différentielle, 4 … 20 mA, HART®
- Types: [DPT-10]
Differential pressure transmitter, 4 … 20 mA
- Types: [S-11]
Transmetteur de pression à membrane affleurante
- Types: [LS-10]
Transmetteur de pression immergeable pour mesure de niveau, version standard
- Types: [CPH6400]
Indicateur de pression portable haute précision
- Types: [CPC2000]
Contrôleur basse pression portable
- Types: [A2G-50]
Transmetteur de pression différentielle
- Types: [CPH6000, CPT6000]
Calibrateur de pression, version standard
- Types: [DPGS40TA]
Manomètre différentiel avec microrupteurs, type DPGS40TA, avec test des composants
- Types: [712.15.160, 732.15.160]
Manomètre différentiel, en option pour zones explosives
- Types: [TG53, TG54]
Thermomètre bimétallique, version process
- Types: [CTD9300]
Temperature dry well calibrator
- Types: [TF40]
Sonde de température de gaine
- Types: [CPT6140]
OI_CPT6140
- Types: [113.53]
Manomètres selon directive 94/9/CE (ATEX)
- Types: [CPC4000]
OI_CPC4000
- Types: [CPC6000]
OI_CPC6000_archived
- Types: [T15]
Transmetteur de température numérique, montage en tête ou montage en rail
- Types: [FLR-F, FLR-S, FLR-P, FLR-H, FLR-SC]
Capteur de niveau avec chaîne de mesure Reed
- Types: [TR12-A, TR12-B, TR12-M, TC12-A, TC12-B, TC12-M]
Sonde à résistance et thermocouple
- Types: [732.31, 733.31, 732.51, 733.51, 732.14, 762.14]
Manomètre type 7, diam. 100 et diam. 160 selon ATEX
- Types: [IV20, IV21, IV10, IV11, IV30, IV31, IV50, IV51]
Vannes d'arrêt et manifolds
- Types: [PSD-4]
Pressostat
- Types: [OLS-F1, OLS-C05, OLS-C04, OLS-C02, OLS-C01]
Commutateurs de niveau opto-électroniques
- Types: [432.50, 433.50, 432.56, 432.36]
Manomètre type 4, diam. 100 et diam. 160 selon ATEX
- Types: [A2G-15, A2G-10]
Manomètres différentiels
- Types: [GDM-100-TI, GDM-100-TA]
Densimètre
- Types: [GD10-F, GD10-F2, GD10-C, GD10-L]
Gas densitiy transmitter
- Types: [A43, A51, A50, A48, A46, 45]
Thermomètres bimétalliques pour le chauffage, la ventilation et la climatisation
- Types: [PSD-4-ECO]
Pressostat OEM avec afficheur
- Types: [BA, BAX, BWX]
Bourdon Tube Pressure Switches
- Types: [DPS40, DPG40, DPGS40]
Differential pressure measuring instruments
- Types: [TCA, TCS]
Compact temperature switches
- Types: [73, 74]
Informations complémentaires concernant les zones explosives (ATEX)
- Types: [TC84]
Informations complémentaires concernant les zones explosives Ex n, Ex e (ATEX)
- Types: [TR21-A, TR21-B, TR21-C]
Informations complémentaires concernant les zones dangereuses, Ex i (ATEX, IECEx, CSA, NEPSI)
- Types: [UPT-20, UPT-21]
Additional information for hazardous areas (INMETRO)
- Types: [55]
Mode d’emploi complémentaires concernant les zonesexplosives (ATEX)
- Types: [TG53, TG54]
Informations complémentaires concernant les zones explosives (ATEX)
- Types: [CPA2501]
Air data test indicator
- Types: [CPG2500 Barometer, CPG2500]
Precision Pressure Indicator
- Types: [LH-20]
Consignes de sécurité CSA
- Types: [T24]
Transmetteur de température analogique, programmable
- Types: [PG23CP, 232.30, 233.30, 232.50, 233.50, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30]
Manomètre type 2 diam. 63 selon la directive ATEX
- Types: [CPC6050]
Contrôleur de pression modulaire
- Types: [712.15.100, 732.15.100]
Manomètre différentiel, en option pour zones explosives
- Types: [TR21-A, TR21-B, TR21-C]
Additional information for hazardous areas, Ex i (INMETRO)
- Types: [TR95, TC95, TR60, TC40, TR50, TC50, TR10-C, TR10-J, TR20, TR55, TR81, TC81, TC90, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TC10-C, TR10-D, TR10-F, TR10-H, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR22-B, TR22-A, TR41, TC55]
Resistance thermometers and thermocouples Intrinsically safe designs, Ex i (INMETRO)
- Types: [TR95, TC95, TR60, TC40, TR50, TC50, TR10-C, TR10-D, TR20, TR55, TR81, TC81, TC90, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TR10-J, TC10-C, TR10-F, TR10-H, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR22-B, TR22-A, TR41, TC55]
Informations complémentaires concernant les zones dangereuses, Ex i (ATEX, IECEx)
- Types: [CS4H, CS4L]
Temperature Indicating Controller
- Types: [DI25]
Digital indicator for panel mounting
- Types: [DI15]
Digital indicator for panel mounting with multifunction-input
- Types: [UT-10, UT-11]
Transmetteur de Pression Universel
- Types: [CS3S]
Temperature Indicating Controller
- Types: [A-RB-1]
Digital indicator for panel mounting with input for standard signals
- Types: [M-10, M-11]
Transmetteur de pression miniature
- Types: [T42.10]
Temperature Transmitter
- Types: [IUT-10, IUT-11]
Intrinsically safe universal transmitter for hazardous environments
- Types: [D-20-9, D-21-9]
Pressure transmitter (CANopen) - Additional instructions
- Types: [DI30]
Digital indicator for panel mounting with input for standard signals
- Types: [CPP1000-M, CPP1000-L]
Pompe hydraulique pour 0 ... 1.000 bar
- Types: [CF1M]
Temperature Indicating Controller
- Types: [A-RD-1]
Compact Indicator, 4-digit
- Types: [TR225, TR227]
Resistance Thermometers
- Types: [821, 831, 830E, 851]
OI_2_ATEX_831
- Types: [891.34.2189.100, DPGT40]
Differential pressure transmitter DELTA-trans
- Types: [T91.10, T91.20]
Analogue temperature transmitter, fixed measuring ranges, head mounting, for Pt 100 / thermocouples
- Types: [T91.30]
Analog temperature transmitter, fixed measuring range, rail mounting
- Types: [CPP30]
Pompe de test
- Types: [T31.10]
OI_T31_archived
- Types: [990.16, 990.49, 990.48, DSS27T, DSS34T, DSS10T, DSS18T, DSS26M, DSS26T, DSS22T, DSS19F, DSS27M, DSS34M, DSS10M, DSS22P, DSS22F, DSS18F, 990.60, 990.51, 990.50, 990.41, 990.36, 990.35, 990.34, 990.31, 990.30, 990.29, 990.28, 990.27, 990.26, 990.24, 990.23, 990.22, 990.52, 990.53, 990.18, 990.19, 990.20, 990.21, 990.17, 990.15, 990.12, 990.10, 983, 981.51, 970.10, 970.11, 970.12, 981.50, 910.27, 910.60, DMS-FP, DMS34, DMS27, 990.45, 910.19, 910.20, 910.23, 981.10, 981.22, 981.52, 981.53, 981.18, 981.19, 981.20, 981.21, 981.27, DSS19T]
Montages sur séparateur
- Types: [E-10, E-11]
Transmetteur de pression (ATEX, IECEx, EACEx)
- Types: [702.01.100, 702.02.100, 851.02.100]
Manomètres pour pression différentielle
- Types: [PG23CP, 232.30, 233.30, 232.50, 233.50, PG23LT, PG28, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30, 232.36, 233.36]
Manomètres diam. 100 et diam. 160 selon ATEX
- Types: [55]
Thermomètres bimétalliques pour l'industrie des procédés
- Types: [TAG, TWG]
Temperature switches
- Types: [PG21BP-1, PG21BP-2, 232.34, 233.34, 632.50, 633.50, 611.13, 732.31, 733.31, 732.51, 733.51, 232.30, 233.30, 716.05, 213.53, 111.10, 111.12, 232.50, 233.50, 732.14, 762.14, 432.50, 433.50, 113.53, 532.52, 532.53, 532.54, 736.51, 716.11, 736.11, 711.12, 713.12, 731.12, 733.02, PG23LT, 612.20, 612.34, 632.34, 633.34, 432.56, 432.36, 422.12, 423.12, 212.20, 213.40, 232.36, 233.36, 432.25.2, 611.10, 631.10, 610.20, 630.20, 632.51, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30, 214.11, 234.11, 222.30, 223.30, 232.35, 612.11, PG21HD, PG21PB, 151.10, 151.12]
Manomètres
- Types: [CPC8000]
Contrôleur de pression haute précision
- Types: [CPH8000, Pascal ET]
Hand-held multifunction calibrator
- Types: [910.21]
Arrête-fl ammes à défl agration pré-volume
- Types: [DPGS40, DPGS40TA, DPS40]
Additional information for hazardous areas (Ex i)
- Types: [DSS10T, 990.40, 990.35, 981.27, 981.51, 990.31, 990.23, 990.18, 990.19, 990.20, 990.21, 990.15, 990.51, 990.26, DSS26T, DSS18T, 990.50, 990.41, 981.50, 990.28, 990.17, DSS34T, DSS22T, DSS27T, 990.60, 990.36, 990.34, 990.30, 990.29, 990.27, 990.22, 990.52, 990.53, 990.12, 990.10]
Additional information for hazardous areas Diaphragm seals with built-in flame proof throttle
- Types: [PG43SA-S]
Informations complémentaires concernant les zones explosives
- Types: [990.36, DSS22T, DSS19F, DSS22F, 990.15, 990.60, 981.50, 910.60, DSS27T, DSS18F, 990.48, DSS26T, DSS34T, DSS10T, DSS18T, DSS26M, DSS27M, DSS34M, DSS10M, DSS22P, 990.16, 990.49, DMS-FP, DMS34, DMS27, 990.27, 990.41, 990.35, 990.50, 990.40, 990.31, 990.18, 990.19, 990.20, 990.21, 990.51, 910.27, 990.17, 981.51, 910.19, 910.20, 910.23, 970.10, 970.11, 970.12, 981.10, 981.18, 981.19, 981.20, 981.21, 981.27, 983, 990.12, 990.10, 990.22, 990.52, 990.53, 990.24, 990.23, 990.26, 990.28, DSS19T, 990.29, 981.22, 981.52, 981.53, 990.34, 990.30]
Additional information, diaphragm seal systems in hazardous areas
- Types: [232.50, 233.50, 312.20, 332.50, 333.50, 311.11, 331.11, 342.11, 332.30, 333.30, 332.11]
Informations complémentaires pour les manomètres avec vis de blocage pour le transport
- Types: [DPG40]
Additional information for hazardous areas (Ex c)
- Types: [73, 74, 232.30, 233.30, 232.50, 233.50, 55, 312.20, 332.50, 333.50, 332.30, 333.30, 213.40, 432.56, 432.36, 432.50, 433.50, 213.53, PG23CP, 232.36, 233.36, 212.20, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30]
Informations complémentaires pour les aiguilles, pour manomètres et thermomètres à cadran diam. 63, 100 et 160
- Types: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, BLM]
Level transmitter FFG-T, BLM-TI (EACEx)
- Types: [BLR]
Reed sensor for bypass level indicators (FM)
- Types: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, BLM]
Level transmitter FFG-BP (BLM), FFG-P (FLM) (EACEx)
- Types: [HLS-S, HLS-P]
Magnetic float switches HLS-S (Н) (EACEx)
- Types: [BLM]
Level sensor magnetostrictive BLM-SF-FM (FM)
- Types: [UTN]
Indicateur de niveau sur réservoir
- Types: [LGG, LGI]
Unité d'éclairage pour indicateurs de niveau à glace
- Types: [LGG]
Indicateur de niveau à glace
- Types: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, FLM-H]
Float level Transmitter FFG-T (ATEX)
- Types: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, FLM-H]
Level sensor magnetostrictive FFG-T
- Types: [FLR-S, FLR-P, FLR-H]
Level sensor reed with FM approval
- Types: [FLS]
OI_FLS_WHG
- Types: [FLS]
Magnetic float switches with FM approval
- Types: [FLS]
Magnetic float switches Ex i (EAC)
- Types: [BGU]
Magnetic switch for BNA (FM)
- Types: [BNA]
Bypass level indicator with magnetic display, Ex version (EAC)
- Types: [BNA]
Indicateur de niveau magnétique
- Types: [BGU]
Contact à seuil magnétique bypass
- Types: [TR221, TR223]
Sondes à résistance
- Types: [890.09.2190]
Transmetteur de pression différentielle
- Types: [PGS11.040, PGS11, PGS21, PGS21.050, PGS10]
Manomètres à contacts électriques
- Types: [MH-3-HY]
Capteur de pression OEM
- Types: [MH-1]
Transmetteur de pression pour l’hydraulique mobile
- Types: [CPH65I0]
Calibrateur de pression portable ATEX
- Types: [CS4S]
Régulateur de température pour installation sur des panneaux de contrôle
- Types: [TSD-30]
Thermostat
- Types: [RLS-8000, RLS-7000]
Détecteur de niveau à flotteur OEM, version miniature
- Types: [CPB3000]
Pressure balance
- Types: [SC15]
Combistat, mechanical temperature regulator
- Types: [STW15]
Thermomètre à expansion, régulateur de température de gaz d‘échappement
- Types: [PG21BP-1, PG21BP-2, 213.53, 212.20, 213.40]
Operating instructions, model 2, brass alloy
- Types: [PGS05, PGT21, PGS25, PGS07, PGT10, PGT11, PGT01, PGS06]
Manomètre avec signal de sortie électrique et manomètre avec pressostat électronique
- Types: [HLS-S, HLS-P]
Magnetic float switch for horizontal installation
- Types: [T38]
Digital Temperature transmitter
- Types: [D-10-7, D-11-7]
Pressure Transmitter with PROFIBUS DP-Interface
- Types: [700.01, 700.02]
Manomètre pour pression différentielle avec piston magnétique et avec piston magnétique et membrane de séparation
- Types: [IS Barrier]
Module d'alimentation à sécurité intrinsèque
- Types: [D-20-9, D-21-9]
Capteur de pression avec CANopen
- Types: [S-20]
Manuel de sécurité concernant la sécurité fonctionnelle
- Types: [F9302]
Strain transducer
- Types: [RLT-3000, RLT-1000, RLT-2000]
Capteur de niveau avec chaîne de mesure Reed
- Types: [GLS-1000]
Contact à flotteur
- Types: [GA11]
Instrument d‘analyse pour déterminer la qualité du gaz isolants (gaz N2)
- Types: [IUT-10-5]
Universaltransmitter für explosionsgefährdete Bereichen mit PROFIBUS PA
- Types: [HPNV]
Installation, operation and maintenance
- Types: [PS-21, PS-20]
Electronic Contacts
- Types: [PGT15]
Manomètre à tube manométrique avec signal de sortie électrique échelonné
- Types: [BLM, FLM-CA, FLM-S, FLM-T, FLM-P]
Magnetostrictive level transmitter for hazardous areas (ATEX)
- Types: [GD-20]
Capteur de densité de gaz
- Types: [Hydra-Gauge]
Manomètre UHP
- Types: [HLS-S, HLS-P]
Magnetic float switch H...-EX
- Types: [T19]
Analogue temperature transmitter, configurable measuring range, for Pt100 sensors, head and rail mounting
- Types: [F2221, F2226, F2220]
Tension/compression force transducer with external thread
- Types: [MH-2]
Transmetteur de pression OEM pour applications hydrauliques
- Types: [WU-10, WU-15, WU-16]
Ultra High Purity Transducer
- Types: [GDM-063]
Gas density monitor
- Types: [F1125, F1135, F1115, F1106, F1101, F1119, F1136, F1102]
Hydraulic compression force transducers
- Types: [OLS-C20]
Commutateur de niveau opto-électronique
- Types: [CTD4000]
Four d’étalonnage
- Types: [CPB5000DP]
Differential pressure balance
- Types: [CPT6030]
Analog pressure transducer
- Types: [DW03UN]
Differential pressure switches
- Types: [F-10]
Transmetteur de pression Série Robuste
- Types: [WUS-10]
Ultra High Purity pressure switch
- Types: [OTMT84, OTMT85]
Temperature transmitter, model OTMT84
- Types: [iWU-20, iWU-25, iWU-26]
Ultra High Purity Transducer
- Types: [OTMT84, OTMT85]
Temperature transmitter, model OTMT85
- Types: [UT-10, UT-11]
Unitrans module d'affichage
- Types: [D-10-9, D-11-9]
Pressure transmitter with CANopen interface 2.0
- Types: [FLM-S, FLM-T, FLM-P, BLM]
Float level transmitter
- Types: [FSD-4]
Capteur de débit
- Types: [CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M]
CalibratorUnit
- Types: [IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S]
Données de sécurité pour transmetteur de pression à sécurité intrinsèque avec SIL 2 (Instructions additionnelles)
- Types: [AC-1]
Transmetteur de pression pour froid industriel et applications thermiques
- Types: [Hydra-Sensor]
HYDRA-Line Pressure transducer for ultra high purity (UHP) liquid chemicals
- Types: [910.70]
Afficheur pour montage panneau
- Types: [HD 3000]
Hand Spindle Pumps for 0 ... 3000 bar bzw. 0 ... 5000 bar
- Types: [CPP1000-X, CPP1600-X]
Comparison test pump for 0 ... 1,600 bar
- Types: [R-1]
Transmetteur de pression pour applications du froid industriel
- Types: [CPD8500]
SO_Instructions_EMM_Utility_Manual_CPD8500_en_um
- Types: [CPP120-X]
Pneumatic comparison test pump
- Types: [EGS80]
Digital limit switch
- Types: [CTD9100-ZERO]
Four d'étalonnage de température
- Types: [D-10-9, D-11-9]
Pressure transmitter with CANopen interface 1.0
- Types: [TR70]
Interrupteur de température électronique
- Types: [SH-1]
Transmetteur de pressionHautes pressions (quasi-statique)
- Types: [CEP1000]
Calibrateur de boucle de précision
- Types: [WIKA-Cal]
Logiciel d’étalonnage WIKA-CAL
- Types: [CPP1200-X]
Hydraulic comparison test pump
- Types: [HD 250]
Test pumps for 0 ... 250 bar or 0 ... 1000 bar
- Types: [MCTH-1]
OEM pressure sensor module with ceramic thick film technology
- Types: []
SO_CT_Instructions_CPT2500_en_um
- Types: [CPB5000]
Pressure balance
- Types: [SD-10]
Transmetteurs de pression DESINA
- Types: [F9204]
Wire rope force transducer
- Types: [MH-4]
Capteur de pression
- Types: [GDS-RC-HV]
Densistat pour gaz avec chambre de référence
- Types: [432.55]
Manomètre pour applications sanitaires
- Types: [CTR5000]
Precision Thermometer with an accuracy of 0.01 K
- Types: [MG-1]
Transmetteur de pression pour gaz médicaux
- Types: [Hydra-Dry]
HYDRA-Line Pressure transducer with dry ceramic sensor for ultra high purity (UHP) liquid chemicals
- Types: [GDM-RC-100]
Densimètre pour gaz avec chambre de référence
- Types: [C-10]
Transmetteur de pression
- Types: [CEP6000]
Hand-held multi-function calibrator
- Types: [CEP3000]
Calibrateur de température portable
- Types: [F2812]
Tension/compression force transducer with external thread
- Types: [54_twintemp]
Thermomètre bimétallique combiné
- Types: [DMSU21SA]
Système de surveillance de la membrane avec protocole HART®, pour applications sanitaires
- Types: [702.01.100, 702.02.100, 851.02.100]
Manomètres pour pression différentielle 94/9/EG (ATEX)
- Types: [CTR5000]
Precision thermometer with an accuracy of 0.005 K
- Types: [CPT2500]
Pressure sensor with USB adapter CPA2500 and USB-ScanSoft
- Types: [ELMS1]
Overload protection - Multifunctional safety switching device for cranes whose stability is not endangered
- Types: [PG28]
Bourdon tube pressure gauge, Hastelloy
- Types: [OC-1]
Pressure Transmitter for OEM applications
- Types: [CPC3050]
OI_CPC3050
- Types: [892.34, 891.34]
Transmitter to combine with pressure gauges
- Types: [B1940]
Analogue cable amplifier
- Types: [HYDRA-Indicator]
HYDRA-Line Digital indicator with switch points for model Hydra-Dry
- Types: [IS-11, IS-10]
Transmetteur de pression (ATEX)
- Types: [LH-20]
Consignes de sécurité ATEX
- Types: [TR36]
Sonde à résistance à raccord fileté
- Types: [TR10-0, TC10-L, TR10-L, TC10-0]
Resistance thermometer and thermouple, type of explosion protection - “flameproof enclosure”, Ex d (EAC)
- Types: [F3201]
Shear beam
- Types: [DPT-20]
Capteur de pression différentielle, 4 ... 20 mA
- Types: [FLM-CA, FLM-CM]
Transmetteur de niveau magnétostrictif
- Types: [DPT-20]
Capteur de pression différentielle, 4 ... 20 mA, HART®
- Types: [IPT-20, IPT-21, CPT-20, CPT-21, DPT-20]
Module de réglage et d'affichage
- Types: [DPT-20]
Capteur de pression différentielle, 4 ... 20 mA, HART®, SIL
- Types: [DPT-20]
Capteur de pression différentielle, PROFIBUS® PA
- Types: [DPT-20]
Capteur de pression différentielle, FOUNDATION™ Fieldbus
- Types: [PGW23.100, PGW26.100]
Bourdon tube pressure gauge with wireless output signal
- Types: [HLS-M]
Détecteur de niveau à flotteur pour montage horizontal
- Types: [BLM, FLM-S, FLM-T, FLM-P]
Level sensor magnetostrictive FFG-BP, FFG-P (ATEX)
- Types: [TC84, TC83, TC82, TC80]
High-temperature thermocouples
- Types: [UTN]
Top-mounted level indicator Ex (EAC)
- Types: [TGS73, TGS55]
Thermomètres avec contacts inductifs 831, pour zones explosives
- Types: [TGT73]
Thermomètre à dilatation de gaz avec signal de sortie électrique pour zones explosives (ATEX, IECEx)
- Types: [TIF11]
Boîtier de terrain pour transmetteur de température
- Types: [TC10-W, TR10-W]
Resistance thermometer and thermocouple, ignition protection type Ex d flameproof enclosure per 94/9/EC (ATEX)
- Types: [A2G-200]
Control panel with integrated room sensor
- Types: [A2G-30]
Manomètre à tube incliné
- Types: [A2G-55]
Transmetteur de pression différentielle ECO
- Types: [A2G-80]
Capteur de la qualité d‘air VOC
- Types: [A2G-FM]
Measuring probe
- Types: [55]
Bimetal thermometer for hazardous areas (EAC)
- Types: [GCS-1]
Balance pour bouteilles de gaz
- Types: [WUD-20, WUD-25, WUD-26]
Transducteur Ultra Haute Pureté
- Types: [WU-20, WU-25, WU-26]
Transducteur Ultra Haute Pureté
- Types: [A2G-70]
Ventilation duct sensor for relative humidity and temperature
- Types: [GIR-10]
Détecteur de gaz
- Types: [A2G-85]
Ventilation duct sensor for CO2 and temperature
- Types: [GDM-RC-100-T]
Hybrid gas density monitor with reference chamber
- Types: [SL-1]
Transmetteur de pression
- Types: [TR10-0, TC10-0]
Sonde à résistance et thermocouple, boîtier de type protection antidéflagrant Ex d (ATEX, IECEx)
- Types: [TR10-0, TC10-0]
Sonde à résistance et thermocouple, FP (Ex d) et XP (classe/division) – FM/CSA
- Types: [HLS-S, HLS-P]
OI_HLS-EX
- Types: [TF-LCD]
Thermomètre digital à longue durée de vie
- Types: [F1201]
Compression force transducer
- Types: []
Configuration and Evaluation Software USBsoft2500
- Types: [TC52-M]
Thermocouple de surface magnétique pour hautes températures
- Types: [F3203]
Bending beam
- Types: []
Multi-Kanalsoftware USB ScanSoft
- Types: [TC59-T]
Installation de thermocouple de peau TEFRACTO-PAD®
- Types: [OLS-S, OLS-H]
Optoelectronic level switch (Ex)
- Types: [BGU]
Contact à seuil magnétique bypass, Ex i (ATEX)
- Types: [GDM-100-T]
Hybrid gas density monitor
- Types: []
Monoblock instrumentation valves
- Types: [TC46]
Thermocouple pour systèmes d‘injection plastique à canaux chauds
- Types: [FSM-6100]
Flow switch
- Types: []
SO_CT_Instructions_USBScanSoft_en_um
- Types: [FSFD]
Flow switch for wet sprinkler systems, with adjustable time delay
- Types: [PG81, PG91]
Manomètres version DirectDrive
- Types: [TG58SA]
Thermomètre bimétallique pour applications sanitaires
- Types: [E-10, E-11]
Transmetteur de pression (FM, CSA)
- Types: [CPD8500]
OI_CPD8500
- Types: [PGW23.100, PGW26.100]
Special documentation for LPWAN communication protocol
- Types: [PEW-1000]
Special documentation for LoRa® communication specifications
- Types: [PEW-1000]
Special documentation for BLE communication specifications
- Types: [LH-20]
Safety instructions DNV
- Types: [BZG]
Chambre externe
- Types: [F6171, F6160, F6148, F6137]
Hydraulic ring force transducers, geotechnical version
- Types: [TGU73.100]
Gas-actuated thermometer for connection to WIKA radio unit
- Types: [BGU]
Interrupteur de niveau magnétique BYPASS
- Types: [ACS-10]
Système d'étalonnage pour instruments de mesure de la densité de gaz,
- Types: [FLS]
Régulateur de niveau à flotteur Ex i (ATEX)
- Types: [116.15, 116.18.036, 116.18.041]
Manomètres version DirectDrive
- Types: [LH-20]
Transmetteur de pression immergeable haute performance
- Types: [T24]
OI_24
- Types: [FLRU-SFI]
Reed level transmitter for connection to WIKA radio unit
- Types: [PEW-1000]
Capteur de pression avec transmission sans fil
- Types: [NETRIS1]
WIKA radio unit
- Types: [DSSA11SA]
Compact diaphragm seal system, hygienic design, with IO-Link and switching outputs
- Types: [TC47-NT, TC47-MT, TC47-AB, TC47-RL]
Thermocouples pour l‘industrie du plastique
- Types: [FLC-UFL]
OI_FLC-UFL
- Types: [FLC-UFL]
Ultrasonic Flow Meter
- Types: [FLC-UFL]
Quickstart Manual
- Types: [TC96-R]
Information on functional safety
- Types: [342.11, 332.30, 333.30, 312.20, 332.50, 333.50, 311.11, 331.11, 332.11]
Test gauge, model 3
- Types: [116.18.02x]
Manomètres version DirectDrive, diamètres miniatures
- Types: [TC47-AC, TC47-UB, TC47-FB, TC47-MB]
Thermocouples pour l‘industrie du plastique
- Types: [CPH6200, CPT6200, CTH6200, CPH62I0]
Convertisseur d'interface, type USB6200
- Types: [CPH6300]
Convertisseur d'interface, type USB6300
- Types: [WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E]
Transducteur Ultra Haute Pureté
- Types: [IBF1, IBS3, IBJ4, IBF2, IBF3, IBM2, IBM3]
Monoblock with flange or threaded connection
- Types: [CTD9350]
Dry-well temperature calibrator and multi-function calibrator
- Types: [F1811, F1814, F1818, F1821, F1848]
Compression force transducer, models F1811, F1814, F1818, F1821, F1848
- Types: [IVM]
Monoflange
- Types: [BLR, FLR-S, FLR-P, FLR-H]
Level sensor reed AF-ADF, AVK-ADF Ex d
- Types: [FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC, FLC-MR, FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS]
Instruction manual for primary flow meters
- Types: [FLC-2300, FLC-1000EL, FLC-1100J, FLC-1222, FLC-2770, FLC-2200EL, FLC-2660]
Electromagnetic flow meters sensor bodies
- Types: [MH-4-CAN]
OEM Pressure sensor
- Types: [MH-4-CAN]
Special documentation for SAE J1939
- Types: [MH-4-CAN]
Special documentation for CANopen
- Types: [CPG1200]
Digital pressure gauge
- Types: [PGU23.100, PGU26.100]
Bourdon tube pressure gauge for connection to WIKA radio unit, models PGU23.100 and PGU26.100
- Types: [NETRIS3]
WIKA-Funkeinheit mit LoRaWAN® for WIKA measuring instruments
- Types: [FLR-S, FLR-P, FLR-H]
Transmetteur de niveau / Capteur de niveau avec chaîne de mesure Reed (ATEX, Ex i)
- Types: []
Transmetteur de pression pour des applications hydrauliques mobiles
- Types: [T32.xS]
Temperature transmitter (EAC)
- Types: [T16]
Digital temperature transmitter (EAC)
- Types: [T15]
Digital temperature transmitter (EAC)
- Types: [632.50, 633.50]
Capsule pressure gauge, stainless steel per ATEX
- Types: [TRU]
Miniature resistance thermometer
- Types: [DMSU22SA]
In-line process transmitter, hygienic design
- Types: [FLC-406]
OI_FLC-406
- Types: [MHC-1]
Transmetteur de pression pour des applications hydrauliques mobiles
- Types: [BLR]
Capteur reed pour indicateurs de niveau magnétiques (ATEX Ex i)
- Types: [FLS]
Magnetic float switch AL-ADF Ex d
- Types: [CPP10-H]
Pompe à main pneumatique
- Types: [CPB3500]
Balance manométrique, version pneumatique, vide jusqu'à 120 bar [1.600 lb/in²]
- Types: [TRW]
Miniature resistance thermometer with wireless transmission
- Types: [F5301, F53C1, F5308, F53C8, F53S8]
Axe dynamométrique
- Types: []
Electromagnetic flow meter FLC-608 converter
- Types: [F2802, F2808]
Tension/compression force transducer S-type
- Types: [DPT-20]
Manuel de sécurité
- Types: [IS-3]
Données relatives à la sécurité
- Types: [CPG1500]
Application smartphone “myWIKA device”
- Types: [CTR3000]
Software license information
- Types: [CPC3050, CPC4000, CPC6050]
SO_CT_Instructions_3050
- Types: [CPG1500]
DIPS (Système de protection contre les impacts sur les membranes)
- Types: [990.45]
Séparateur à membrane, version haute température
- Types: [TR12-B, TR12-M, TC12-A, TC12-B, TC12-M]
Informations complémentaires concernant les zones explosives, Ex i (ATEX)
- Types: [TR95, TC95, TR60, TC40, TR50, TC50, TR10-C, TR10-D, TR20, TR55, TR81, TC81, TC90, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TR10-J, TC10-C, TR10-F, TR10-H, TC59-V, TC59-W, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR22-B, TR22-A, TR25, TC10-K, TR41, TC55]
Informations complémentaires concernant les zones explosives, Ex n, Ex e, Ex t (ATEX, IECEx)
- Types: [FLR-F]
Functional test of Reed/resistor sensor chains
- Types: [TC82, TC83]
Additional operating instructions for installation
- Types: [TR12-A, TR12-B, TR12-M, TC12-B, TC12-M]
Informations complémentaires concernant les zones explosives, Ex d (ATEX, IECEx)
- Types: [TC82, TC83]
Informations complémentaires concernant les zones explosives, Ex d (ATEX, IECEx)
- Types: [TR95, TC95, TR60, TC40, TR50, TC50, TR10-C, TR10-D, TR20, TR55, TR81, TC81, TC90, TC10-A, TC10-B, TC10-D, TC10-F, TC10-H, TR40, TR53, TC53, TR10-A, TR10-B, TR10-J, TC10-C, TR10-F, TR10-H, TR11-A, TR11-C, TR10-K, TR22-B, TR22-A, TC55]
Informations complémentaires concernant les zones explosives, Ex i (EAC)
- Types: [TR12-B, TR12-M, TC12-B, TC12-M]
Additional information for hazardous areas, Ex d (EAC)
- Types: [LF-1]
Informations complémentaires concernant les zones explosives
- Types: [UPT-20, UPT-21]
Informations complémentaires pour transmetteurs de process en version pression élevée
- Types: [F2301, F23C1, F23S1, F3301, F33C1, F33S1, F5301, F53C1, F5308, F53C8, F53S8, F7301, F73C1, F73S1, F9304, F93C4]
Force products in hazardous areas
- Types: [TIF11]
Informations complémentaires concernant les zones explosives, Ex i et Ex d
- Types: [232.30, 233.30, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30]
Pour EMICOgauge
- Types: [OTMT84, OTMT85]
Safety instructions (ATEX, IECEx)
- Types: [UPT-20, UPT-21]
Informations complémentaires concernant les zones explosives (ATEX, IECEx)
- Types: [FLC-UFL]
AI_FLC-UFL
- Types: [TC82, TC83]
Additional operating instructions for hazardous areas (Ex i)
- Types: [T38]
Additional operating instructions for hazardous areas
- Types: [TG58SA]
Mode d'emploi complémentaire pour zones explosives
- Types: [PSD-30, PSD-31, PSA-31]
Additional information for IO-Link devices
- Types: [A-1200]
Additional information for IO-Link devices (kgcm2)
- Types: [A-1200]
Additional information for IO-Link devices (bar, kPa, MPa)
- Types: [A-1200]
Additional information for IO-Link devices (psi)
- Types: [PSD-4]
Additional information for IO-Link devices (bar, KPa, MPa)
- Types: [PSD-4]
Additional information for IO-Link devices (kgcm2)
- Types: [PSD-4]
Additional information for IO-Link devices (psi)
- Types: [PSD-4-ECO]
Additional information for IO-Link devices (psi)
- Types: [PSD-4-ECO]
Additional information for IO-Link devices (kgcm2)
- Types: [PSD-4-ECO]
Additional information for IO-Link devices (bar, kPa, MPa)
- Types: [981.50, 981.51, 981.10, 981.18, 981.19, 981.20, 981.21, 981.27, 981.22, 981.52, 981.53]
Marking of in-line diaphragm seals, maximum allowable pressure PS, materials
- Types: [F5301, F53C1, F2301, F23C1, F23S1, F9304, F93C4, F2303, F2304, F3301, F33C1, F33S1, F7301, F73C1, F73S1, F5308, F53C8, F53S8, F9205, TWLMS]
Force sensors with CANopen interface
- Types: [MPR-1, MTF-1]
I²C-protocol for model MPR-1 and MTF-1
- Types: [TC12-B, TC12-M, TR40, TR10-B, TC10-H, TC10-B, TR10-L, TC40, TC50, TC10-L, TR10-H, TR12-B, TR12-M, TR50]
Remarques relatives à l'utilisation de thermomètres électriques à de faibles températures ambiantes
- Types: [NETRIS1]
Special Documentation for LPWAN communication protocol
- Types: [NETRIS1]
Special Documentation for BLE communication protocol
- Types: [PGU23.100, PGU26.100]
LoRaWAN® communication specification
- Types: [WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E]
Special Documentation for EtherCAT®
- Types: [FLRU-SFI]
Special documentation for LoRaWAN® communication protocol
- Types: [TGU73.100]
Special documentation for LoRaWAN® communication protocol
- Types: [TRU]
Special documentation for LoRaWAN® communication protocol