Quelle vérification de conception est fournie avec l'assemblage de bride FLEX-R®?
Les calculs de code ASME sont effectués pour déterminer l'adéquation et le dimensionnement de la connexion principale, de la connexion secondaire et de la chambre de confinement secondaire. Toutes les soudures sont testées par ressuage liquid ( ...
plusComment obtenir le WIKA Build ID ?
Dans la plupart des cas, le WIKA Build ID est disponible sur demande. L'ID peut être demandé dans tous les configurateurs accessibles en ligne. L'ID peut être créé dans l'onglet “Configuration” en sélectionnant “Partager la configuration”.
Le soudage au réacteur est-il nécessaire pour adapter un FLEX-R®?
Non, le FLEX-R® a été développé pour s'adapter facilement aux réacteurs existants. Cette solution peut être installée ultérieurement, en utilisant des supports appropriés.