Remplacement, réparation et optimisation
WIKA vous offre un service économique de remplacement de ses propres montages sur séparateur ainsi que ceux des autres fabricants reconnus.
Les montages sur séparateur sont utilisés dans l’industrie du process, pour des mesures exigeantes avec des températures extrêmes de -90 °C à +400 °C. Les montages sur séparateur protègent le transmetteur de pression contre les milieux agressifs, corrosifs, hétérogènes, abrasifs, hautement visqueux ou toxiques.
Avec ce service, les coûts totaux du montage sur séparateur peuvent être clairement réduits. De cette façon, la durée de vie de l’instrument de mesure peut être pleinement utilisée et seul le séparateur doit être remplacé ou réparé, de manière préventive ou après une défaillance. Grâce à la maintenance préventive, planifiée en fonction des arrêts de votre usine, vous pouvez réduire les temps d’arrêt.
L’entretien peut être effectué à la fois sur un transmetteur de process monté ainsi que sur un instrument de mesure mécanique. Selon le cas d’application, la durée de vie du transmetteur de process est plus longue que celle des pièces en contact avec le fluide. Par conséquent, ce n’est que dans de rares cas que les systèmes d’étanchéité à membrane défectueux doivent être complètement remplacés, c’est-à-dire y compris le transmetteur de process. En réutilisant le transmetteur de process, WIKA offre un ensemble de services avec des économies évidentes.
Avec le service de remplacement, grâce à l’échange du séparateur, le coût total de possession (TCO) du point de mesure peut être considérablement réduit.
Vos avantages
- Réduction des coûts
- Disponibilité rapide grâce à un gain de temps
- Test fonctionnel d’un transmetteur de process
- Certificat d’essai de matériaux actuel
- Nouveau étalonnage de l’ensemble du système
Service d’étalonnage dans le monde entier