Régulateurs de température
Besoin d'instruments étalonnés ?
Nous étalonnons et réparons vos instruments de mesure. Jetez un coup d'oeil à nos services.
FAQ
Que sont les circuits à 2, 3 et 4 fils ?
Ils décrivent le nombre de fils par lequel la résistance de mesure (ex. Pt100) est raccordée. Alors que la résistance de ligne peut rendre erronée la mesure avec le plus simple raccordement à 2 fils, cette influence négative peut être compensée ave ...
plusQuels sont les avantages du WIKA Build ID ?
Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...
plus