WIKA Canada

Densistats

Dimensions compactes et étanchéité maximale pour la chambre de référence

Nos densistats fonctionnent selon le principe de la chambre de référence : Une chambre remplie de gaz SF6 sert de référence. Avec les influences dues à l'environnement, la chambre de référence se comporte de la même manière que la cuve et ne cause ainsi aucun changement dans l'état du contact. Les instruments conviennent aux moyennes et hautes tensions et peuvent être équipés jusqu'à 4 contacts électriques. Ils se distinguent par leurs dimensions compactes et la très grande étanchéité de la chambre de référence.