Ponts de mesure thermométrique à résistance
Où sont utilisés les thermomètres de précision ?
Les thermomètres de précision WIKA sont utilisés pour mesurer la température avec une grande précision. En raison de leur grande précision, les thermomètres de précision sont utilisés partout où la plus haute précision est requise. Les thermomètres de précision sont principalement utilisés dans l'industrie pharmaceutique, dans les laboratoires, les ateliers et la production. Les thermomètres de précision WIKA sont également utilisés pour l'étalonnage d'autres thermomètres. Ils servent donc d'instruments de référence dans les usines et les laboratoires d'étalonnage pour tester, ajuster et réétalonner divers instruments de mesure de température.
Quelles sont les fonctions du thermomètre de précision type CTR2000 de WIKA ?
Le CTR2000 est utilisé pour les mesures de température de haute précision dans la gamme de -200 ... +962 °C et est disponible en version 2 ou 8 canaux. Le thermomètre de précision a une incertitude de 0,01 °C. Le thermomètre de précision se caractérise également par une grande facilité d'utilisation et un faible coût de maintenance tout au long de sa durée de vie. Lorsque des sondes étalonnées sont utilisées avec le thermomètre de précision CTR2000, les données d'étalonnage peuvent être enregistrées dans la mémoire de l'appareil ou dans le connecteur SMART protégé de la sonde.
Le programme d'étalonnage intégré permet de recalibrer le thermomètre de précision en utilisant une résistance de référence étalonnée et traçable. Avec l'utilisation des sondes SMART, le thermomètre de précision WIKA CTR2000 a encore plus de fonctionnalités. Le contrôle de l'état d'étalonnage, par exemple, vous indique, directement à l'écran, quand une sonde SMART doit être réétalonnée. Un autre avantage est qu'un contrôleur de température vérifie en permanence la température des sondes SMART et met à jour leur journal dès qu'elles sortent de la plage de fonctionnement définie, ce qui peut affecter la validité de l'étalonnage des sondes.
Quels avantages offre le thermomètre de précision type CTR3000 de WIKA ?
Avec le thermomètre de précision multifonction CTR3000, WIKA fournit un instrument de mesure très précis qui prend en charge un large éventail de types de thermomètres, tels que les thermomètres à résistance et les thermocouples. Le CTR3000 offre une interface innovante et intuitive pour l'utilisateur, il est extensible jusqu'à 44 canaux et dispose de fonctions d' enregistrement et de balayage. Le thermomètre de précision CTR3000 est recommandé pour les mesures de température en laboratoire et dans l'industrie, ainsi que pour les laboratoires d'étalonnage.
Comment l'étalonnage des thermomètres de précision utilisant des ponts thermométriques à résistance est-il effectué pour garantir la précision des mesures de température ?
Les thermomètres de précision, basés sur le principe des ponts thermométriques à résistance tels que le pont de Wheatstone, garantissent des mesures de température précises au niveau du thermomètre à résistance (RTD). L'étalonnage est crucial et, pour ce faire, la valeur de la résistance des RTD est mesurée à différentes températures connues à l'aide d'un calibrateur précis.
Le circuit de pont, généralement un diviseur de tension, permet d'obtenir les conditions d'ajustement nécessaires pour garantir des mesures précises. La résistance interne des RTD doit être prise en compte afin de réagir précisément à la conductivité et à l'impédance.
L'étalonnage comprend à la fois la mesure de la tension et la mesure du courant, en utilisant un niveau de courant de mesure défini. Les résultats de la mesure sont affichés sur un voltmètre ou un mouvement à bobine mobile et la lecture représente la valeur mesurée du RTD.
L'étalonnage est effectué périodiquement pour garantir la précision à long terme et la traçabilité aux normes internationales est essentielle. Toutes ces étapes garantissent des mesures de température fiables dans diverses applications.
Que signifient les différentes abréviations comme DTR, TRP, TRPS ...?
DTR (détecteur de température de résistance) - un capteur de température dont la résistance change avec la température
TRP (Thermomètre à résistance platine) - DTR utilisant un fil de platine pour l'élément de résistance
Pt1000 - TRP avec 1000 Oh ...
plus
Quels sont les avantages du WIKA Build ID ?
Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...
plus