WIKA Canada

Refroidisseurs

Efficacité maximale, empreinte CO₂ la plus faible possible, faibles émissions sonores et coûts réduits : ce ne sont là que quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les fabricants de groupes frigorifiques.

Pour atteindre cette performance, les quatre composants de base d'un refroidisseur (compresseur, condenseur, détendeur et évaporateur) doivent être parfaitement adaptés les uns aux autres, et le système de contrôle doit être conçu et ajusté en fonction de l'application spécifique. Chaque système de régulation n'est bon que dans la mesure où ses composants individuels le sont.

Dans le cas des instruments de mesure, cela signifie qu'une mesure précise est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner l'installation de manière efficace. Outre leur précision, les instruments doivent présenter des propriétés supplémentaires, telles que la résistance aux intempéries, à la condensation et aux médias, afin de garantir qu'un refroidisseur puisse résister, par exemple, à 365 jours par an sur un toit, exposé aux éléments.

Tous les instruments de mesure n'ont pas une influence directe sur le contrôle. L'usine elle-même doit également être entretenue à intervalles réguliers afin d'assurer un service fiable pendant de nombreuses années. Pour ce faire, des instruments de mesure fiables permettant de contrôler l'état de différents éléments, tels que l'huile moteur, sont des outils indispensables.

Refroidisseurs × 1

Suction gas (low-pressure line)

Suction gas (low-pressure line)
2

High-pressure line (gas)

High-pressure line (gas)
4

Low-pressure line (liquid)

Low-pressure line (liquid)
3

High-pressure line (liquid)

High-pressure line (liquid)
Refroidisseurs
Réduire la sélection

Les 20 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.