WIKA Canada

Entraînements linéaires

Dans une mesure croissante, les éléments d'entraînement hydrauliques et pneumatiques sont remplacés par une combinaison de moteurs électriques et d'unités de poussée mécaniques. La mesure indirecte de la force via la pression de commande n'est plus possible ici.

Grâce à WIKA, l'intégration de la mesure directe de la force (désormais nécessaire) dans la chaîne d'entraînement est particulièrement facile pour vous, en passant par des capteurs miniatures pour un espace d'installation souvent limité jusqu'aux capteurs de force de précision. Pour cela, le capteur peut être monté sur le moteur, au milieu de la ligne ou au point d'enfoncement lui-même.

L'industrie 4.0 et l'IIoT se retrouvent également dans la mesure de la force, avec le passage des instruments de mesure indicateurs aux capteurs électroniques. Une équipe de spécialistes est à votre disposition pour des solutions spéciales.

Exemples d'application

  • Mesure de la force axiale sur les presses à friction électrique pour contrôler les forces d'accouplement
  • Surveillance de la protection contre les surcharges des vérins de levage
  • Mesure de la force dans les entraînements électromécaniques des servo-broches
  • Mesure de la force sur les poinçons et les presses
  • Mesure de la force sur les pinces à souder
Entraînements linéaires
Entraînements linéaires

Les 7 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.