WIKA Canada
WEGridDiagram_en-co

Nouveau territoire ? Votre interlocuteur compétent pour le SF6

Conseil produit

Vous ne savez pas quel produit répond le mieux à vos besoins individuels ou vous avez des questions concernant la manipulation des gaz, les équipements de service ou d'autres sujets ? Pas de problème - nous avons des années d'expérience dans le domaine du SF6 et des gaz alternatifs et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos préoccupations. Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour un entretien préliminaire par téléphone, en ligne ou par courrier électronique.

Nous vous donnons ci-dessous un bref aperçu des sujets les plus fréquemment abordés :

Gaz alternatifs et tendances futures dans l'industrie

Depuis près de dix ans, le département WEgrid de WIKA est actif dans le domaine du SF6 / des gaz alternatifs et bénéficie de la confiance de tous les fabricants renommés d'installations électriques remplies de gaz dans le monde entier. Vous pouvez également bénéficier de ces services de conseil. Nous vous donnons un aperçu de divers gaz et mélanges de gaz alternatifs. Voici ce dont nous allons discuter avec vous :

  • si et comment un nouveau gaz de substitution peut être utilisé dans votre équipement (par exemple en tenant compte des conditions ambiantes, de la compatibilité des matériaux, de l'analyse et des considérations relatives aux produits de décomposition possibles en fonctionnement)
  • la façon dont vous devez manipuler les gaz dans la zone de développement (pression, température, point de liquéfaction)
  • l'équipement dont vous avez besoin pour cela (production de mélanges gazeux conformément à diverses normes, par exemple DIN EN ISO 6142-1).

Contrôle de la densité du gaz, digitalisation

La fiabilité, la qualité et une connexion de données sécurisée sont les trois aspects essentiels de la surveillance de la densité des gaz. Les progrès technologiques offrent déjà à nos clients la possibilité de surveiller leurs installations remplies de gaz à l'aide de solutions de digitalisation. Cela garantit une surveillance en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par l'intermédiaire d'une unité de télécommunication, qui peut détecter même les plus petits changements d'état grâce à des classes de précision très élevées. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans ces domaines avec l'expertise spécifique de nos départements de développement afin de vous proposer une solution adaptée et économiquement viable. Notre gamme de services comprend des solutions allant du contrôle mécanique conventionnel de la densité du gaz aux solutions complètes de digitalisation, en passant par les produits hybrides.

La digitalisation est l'une des mégatendances de la dernière décennie. Un certain nombre de solutions systèmes sont disponibles sur le marché, mais elles n'ont pas toujours été conçues par des spécialistes de la technologie des capteurs de densité de gaz. Nous aimerions vous conseiller si vous optez pour l'une de ces solutions et vous proposons donc une évaluation externe des systèmes de contrôle de la densité du gaz, afin que vous puissiez exploiter pleinement le potentiel d'optimisation des coûts qui vous est prédit.

N'oubliez pas que votre système existant peut également être optimisé, à l'aide d'algorithmes appropriés, pour compenser les changements saisonniers des conditions ambiantes (heure d'été, heure d'hiver, etc.) et pour fournir des informations fiables sur l'évolution de la densité des gaz dans vos installations.

Analyse des gaz, déshumidification des gaz et équipement de service

Les équipements de service permettent de lutter contre le vieillissement naturel d'une installation électrique remplie de gaz et vous aident à déterminer en détail l'état actuel de l'installation. Cependant, ils peuvent également être utilisés pour optimiser les performances, par exemple par une déshumidification progressive de l'installation en cours de fonctionnement. Nous nous ferons un plaisir de vous informer et de vous conseiller sur les possibilités qui s'offrent à vous dans le domaine des équipements de service. Nous étudions également avec vous la rentabilité de la maintenance des équipements de service et vous conseillons sur les modèles d'acquisition de ces équipements. A la suite de ce service de conseil, nous vous proposons de consulter la gamme de produits et solutions WIKA et/ou d'organiser une démonstration de produit sur place.

Évaluations des risques et audits de process dans la manipulation du gaz SF6 ou de gaz alternatifs (EHS)

Chaque installation de développement ou de production et chaque process sont différents, mais ils ont tous le point commun suivant : la sécurité des personnes participant au process doit être garantie. Nous vous invitons à nous contacter afin de pouvoir optimiser ensemble votre process en fonction des aspects environnementaux, de santé et de sécurité. Les options suivantes sont à votre disposition :

  • Évaluations des risques sur site, avec protocole et documentation de la situation dangereuse.
  • Audits de process de manipulation du gaz SF6 ou de gaz alternatifs conformément aux normes et directives de travail en vigueur ainsi que l'évaluation du processus conformément aux directives EHS.