WIKA Canada

Systèmes d'extinction des incendies à base de gaz

L'industrie de la lutte contre l'incendie couvre une variété d'applications sur les marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Cela fonctionne généralement de deux manières : La première consiste à réduire la teneur en oxygène de l'atmosphère à un niveau où la combustion autonome ne peut plus se produire. La seconde consiste à réagir chimiquement avec la chaleur absorbante du feu et à déclencher une réaction en chaîne qui arrête la combustion.

Les systèmes d'extinction d'incendie à base de gaz (CO 2 , FM200, Novec, Inergen, Argonite, Novec™, FM-200 ® , INERGEN ® ) sont un élément essentiel de la protection des biens et des vies humaines dans un large éventail de bâtiments tels que les appartements, les centres de données, les hôpitaux, les hôtels, les parkings, les restaurants et les universités, ainsi que dans les usines de fabrication et de transformation.

La tâche des manomètres est de surveiller et de déclencher une alarme lorsque la pression dans les bouteilles de gaz s'écarte des valeurs requises. Pour utiliser des instruments dans des systèmes stationnaires, une approbation VdS ou LPCB est nécessaire. En revanche, les pressostats destinés aux systèmes mobiles ne nécessitent pas cette agrément. A ce sujet, WIKA travaille en étroite collaboration avec les équipementiers de l'industrie de la lutte contre l'incendie et avec les fabricants de vannes.

Systèmes d'extinction des incendies à base de gaz
Systèmes d'extinction des incendies à base de gaz

Les 20 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.