Depuis plus de 25 ans, WIKA Instruments Ltd. est fière de répondre aux besoins d'étalonnage en constante évolution de ses clients à travers le Canada. Pour mieux servir nos clients d'un océan à l'autre, nous disposons de deux laboratoires d'étalonnage spécialisés : l'un à Edmonton (Alberta), enregistré selon la norme ISO 9001, et l'autre à Oakville (Ontario), accrédité selon la norme ISO/IEC 17025.
Chez WIKA, nous proposons des services d'étalonnage précis pour une large gamme d'instruments de mesure, adaptés à vos normes requises. Pour plus de commodité, notre service d'étalonnage mobile fait venir le laboratoire jusqu'à vous, offrant un service d'experts directement sur votre site.
Des mesures de processus précises et fiables sont essentielles pour la qualité des produits, la sécurité opérationnelle et la rentabilité. C'est pourquoi WIKA est votre partenaire de confiance pour l'étalonnage, l'entretien et la réparation des instruments de température, que ce soit en laboratoire ou sur site.
Reconnu comme le premier fournisseur canadien de l'étalonnage dans le domaine de l'instrumentation de température, WIKA est synonyme de rapidité, de qualité et de précision. Notre expertise s'étend au-delà des produits fabriqués par WIKA et comprend des services d'étalonnage pour des instruments de d'autres fabricants.
Pour programmer un service d'étalonnage sur votre site ou pour envoyer votre instrument pour étalonnage ou réparation, veuillez nous contacter à l'adresse suivante [email protected].
Applications
Nos services d'étalonnage prennent en charge un large éventail d'opérations critiques, notamment :
- Assurance qualité
- Respect des cycles d'étalonnage prévus
- Respect des exigences en matière d'audit et de réglementation
- Surveillance de la sécurité des processus
- Utilisation efficace des ressources
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à une instrumentation optimisée
Particularités
- Plage de mesure : -70 °C à +1 400 °C
- Accréditation A2LA selon le standard ISO/IEC 17025:2017 ou ISO 9001:2015
- Étalonnage comparatif dans des bains d'étalonnage et des fours tubulaires
- Tous les étalonnages sont basés sur les échelles de température ITS-90
- Traçable au NRC/NIST
Vos avantages
En choisissant WIKA, vous bénéficiez de :
- Des décennies d'expérience dans le secteur et de compétences techniques
- Des solutions complètes, comprenant l'étalonnage, les services d'étalonnage et le remplacement d'instruments à partir d'une seule source
- Délais d'exécution rapides et planification efficace des services
- Laboratoires d'étalonnage de pointe, rattachés aux normes NIST/NRC
- Une consultation d'experts adaptée à votre application
- Étalonnage sur site (portée limitée)
Appareils de mesure étalonnables
Nous procédons à l'étalonnage et à l'ajustement, indépendamment du fabricant :
- Thermomètres électriques avec transmetteur de température
- Thermomètres à résistance Pt100, Pt500, Pt1000, etc.
- Thermocouples
- Instruments d'affichage électrique tels que les appareils portables, les enregistreurs de données ou les instruments d'affichage de table, etc.
- Différents types de sondes tels que les sondes à immersion, les sondes ambiantes et les sondes à contact de surface (3.1 certificat d'inspection)
- Thermomètres mécaniques
- Étalonneurs à sec
- Étalonneurs de température
- Étalonnages infrarouges (3.1 certificat d'inspection)
- Bains d'étalonnage
Mobile et sur site
L'étalonnage entraîne souvent une interruption des processus. Ce n'est pas le cas avec le service mobile et sur place de WIKA. Laissez nos techniciens de service certifiés minimiser vos temps d'arrêt en apportant le laboratoire directement sur votre site.
Vos avantages
- Aucun frais de transport
- De petites réparations sont possibles sur place
- Aucun risque potentiel d'endommagement pendant le transport
- Techniciens qualifiés
Notre plage de lecture pour nos services
- Plage de mesure : -30 °C à +425 °C
- Services : Étalonnage, ajustement et réparation
Service d’étalonnage dans le monde entier
Nos offres de service d’étalonnage dans le monde entier en un coup d’œil :