Grues et palans
- Machines pour les plastiques
- Unités de contrôle de température
- Préparation des granulés
- Machines-outils
- Lubrifiant de refroidissement
- Groupes hydrauliques
- Systèmes de lubrification
- Entraînements linéaires
- Pompes et systèmes
- Presses et machines de formage
- Les compresseurs à vis
- Piston - compresseurs
- Grues et palans
- Eoliennes
- Découpe par jet d'eau
- Bancs d'essai à haute pression
- Technologie de pesage dans la construction de machines
- Mesure de niveau de cuve
- Systèmes de filtration
- Presses de vulcanisation
Lors du déplacement de charges importantes, une surveillance fiable garantit à la fois la sécurité de l'exploitation (surcharge) et la protection du personnel d'exploitation (sécurité au travail).
À l'intérieur
Dans les usines, les charges lourdes sont souvent déplacées par des ponts roulants. Pour la surveillance, WIKA propose aussi bien des axes dynamométriques à mesure continue qui remplacent les boulons de retenue standards, que des capteurs de force de traction/compression qui sont positionnés directement dans le flux de force, chacun avec un régulateur de surcharge approprié. Le kit de test pour palan à chaîne permet un contrôle de sécurité rapide et facile de l'embrayage à friction.
A l'extérieur
Les applications extérieures sont, par exemple, les grues portuaires ou les applications maritimes telles que les grues sur les navires de ravitaillement ou les plateformes pétrolières. Nos instruments sont certifiés selon DNV GL. Les exigences relatives aux commandes de sécurité sont décrites dans la directive sur les machines (2006/42/CE), par exemple, les commandes de surcharge ou les interrupteurs d'arrêt d'urgence. WIKA a développé la première solution de système pour la protection contre les surcharges dans les systèmes de grue certifiée en Allemagne. Il comprend jusqu'à huit capteurs de force redondants, une commande centrale et le logiciel utilisateur associé.