Le convertisseur d'unités WIKA permet de convertir les différentes unités des paramètres physiques de mesure de la pression et de la température :
Note
Le mode de conversion utilisé ici a été créé avec le plus grand soin. Cependant, nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude des résultats.
Unités de pression
La pression comme paramètre de mesure
Dans le domaine de la mesure de pression, il existe de nombreuses autres unités que le bar et le psi. Vous pouvez utiliser le convertisseur d'unités pour convertir, par exemple, mbar en μbar, Pa en kPa ou mmWs en mWs.
Autres unités communes pour la mesure de pression :
- MPa
- kp/mm2
- atm
- inH2O
- mmHg (Torr)
- kp/cm2 (kg/cm2)
- ftH2O
- inHg
Si vous souhaitez convertir les deux unités les plus courantes, le bar et le psi, vous aurez besoin des valeurs de conversion exactes. Si vous souhaitez convertir un bar en psi, multipliez la valeur du bar par 14,503774. En sens inverse, une valeur en psi est multipliée par 0,068948 afin de déterminer l'unité en bar.
- 1 bar = 14,503774 psi
- 1 psi = 0,068948 bar
Table de conversion et facteurs de conversion pour les unités de pression les plus courantes
| Unit | bar | mbar | Pa N/m² | kPa kN/m² | MPa MN/m² | atm | mmWS | Torr mmHg | psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bar | 1 | 1000 | 10⁵ | 100 | 0,1 | 0,986923 | 1,019716*10⁴ | 750,0638 | 14,503774 |
| 1 mbar | 0,001 | 1 | 100 | 0,1 | 10⁻⁴ | 0,966923*10⁻³ | 10,19716 | 0,7500638 | 0,014503774 |
| 1 Pa 1 N/m² | 10⁻⁵ | 0,01 | 1 | 0,001 | 10⁻⁶ | 0,986923*10⁻⁵ | 0,1019716 | 0,007500638 | 1,4503774*10⁻⁴ |
| 1 kPa 1 kN/m² | 0,01 | 10 | 1.000 | 1 | 0,001 | 9,86923*10⁻³ | 101,9716 | 1,500538 | 0,14503774 |
| 1 MPa 1 MN/m² | 10 | 10⁴ | 10⁶ | 1.000 | 1 | 9,86923 | 1,019716*10⁵ | 7.500,628 | 145,03774 |
| 1 atm | 1,01325 | 1.013,25 | 101.325*10⁵ | 101,325 | 0,101325 | 1 | 1,033227*10⁴ | 160,0021 | 14,695949 |
| 1 mmWS | 9,80665*10⁻⁵ | 0,0980665 | 9,80665 | 980.665*10⁻³ | 9,80665*10⁻⁶ | 9,67841*10⁻⁵ | 1 | 0,073556 | 1,422334*10⁻³ |
| 1 Torr 1 mmHg | 1,33322*10⁻³ | 1,33322 | 133,322 | 0,133322 | 0,133322*10⁻³ | 1,315789*10⁻³ | 13,59506 | 1 | 1,933672*10⁻² |
| 1 psi | 6,89476*10⁻² | 68,9476 | 6.894,76 | 6,89476 | 6,89476*10⁻³ | 0,068046 | 703,06958 | 51,715075 | 1 |
Unités de température
La température comme paramètre de mesure
Dans le domaine de la mesure de température, les unités sont différenciées selon le Système International d'Unités (SI). La température est mesurée en degrés Celsius (°C) ou en kelvins (K). La mesure de la température en degrés Fahrenheit (°F) est principalement utilisée aux États-Unis ou au Royaume-Uni. L'unité kelvin, quant à elle, est principalement utilisée en science.
Unités pour la mesure de température :
- Degrés Celsius (°C)
- Degrés Fahrenheit (°F)
- Kelvin (K)
- Degrés Rankine (°Ra ou abrégé °R)
Table de conversion et facteurs de conversion pour les unités de température les plus courantes
Pour convertir les Celsius en kelvin, il faut ajouter 273 à la valeur Celsius. En revanche, lors de la conversion de Celsius en Fahrenheit, la valeur Celsius est d'abord multipliée par 1,8, puis 32 est ajouté au résultat.
Avec le convertisseur d'unités WIKA, vous pouvez, par exemple, convertir les Celsius en Fahrenheit, les kelvin en Celsius ou les Fahrenheit en Rankine lorsqu'il s'agit de températures.
| °C Celsius | °F Fahrenheit | K kelvin | °R Rankine | |
|---|---|---|---|---|
| Eau bouillante | 100 °C | 212 °F | 373,15 K | 671,67 °Ra |
| Corps humain | 37 °C | 98,6 °F | 310,15 K | 558,27 °Ra |
| Température ambiante | 21 °C | 69,8 °F | 294,15 K | 529,47 °Ra |
| Point de congélation de l'eau | 0 °C | 32 °F | 273,15 K | 291,67 °Ra |
| Zéro absolu | -273,15 °C | -459,67 °F | 0 K | 0 °Ra |