- Transmetteur de pression immergeable, pour applications industrielles supérieures
Type LF-1
LM 40.04
- Pressostat électronique avec afficheur pour applications sanitaires
Type PSA-31
PE 81.85
- Transmetteur de température numérique, programmation universelle, montage en tête et en rail
Type T12
TE 12.03
- Thermomètre bimétallique, série industrie
Type 53
TM 53.01
- Digital limit switch
Type EGS80
AC 50.01
- Transmetteur, pour la densité de gaz, la température et la pression du gaz SF6 avec sortie Modbus®
Type GDT-20
SP 60.09
- Gas density switch for medium voltage
Type GDS-MV
SP 60.32
- Thermomètre de précision
Type CTR2000
CT 60.10
- Capteur de conduit de ventilation, pour l'humidité relative et la température
Type A2G-70
TE 62.91
- Mini thermostat, boîtier de contact en acier inox
Type TXS
TV 31.70
- Thermomètre bimétallique, version process selon ASME B40.200
Type TG53
TM 53.02
- Capteur pour conduit de ventilation pour CO2 et température
Type A2G-85
SP 69.07
- Thermomètre bimétallique avec signal de sortie électrique Pt100, version tout inox
Type 54_twintemp
TV 15.01
- Diaphragm seal pressure system in PFA or PTFE with pressure gauge
Type Hydra-Gauge
SP 99.20
- Intrinsically safe pressure transmitter For applications in hazardous areas
Types IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.50
- Sonde à résistance, pour applications sanitaires, capteur interchangeable
Type TR22-A
TE 60.22
- Panneau de contrôle avec capteur ambiant intégré
Type A2G-200
SP 69.12
- Manomètre selon EN 837-1 monté sur séparateur, avec raccord fileté, exécution soudée
Type DSS34M
DS 95.15
- Manomètre à tube manométrique
Types 222.30, 223.30
PM 02.09
- Afficheur numérique avec entrée multi-fonctions pour montage panneau, 48 x 24 mm
Type DI32-1
AC 80.13
- Sonde à résistance d'ambiance (intérieure) et sonde à résistance pour l'extérieur
Type TR60
TE 60.60
- Thermostat compact
Type TCS
TV 31.64
- Thermomètre multipoint flexible, Flex-R®
Type TC96-R
TE 70.10
- Système de déshumidification de gaz, pour un équipement rempli de gaz SF6 en fonctionnement
Type GAD-2000
SP 63.14
- Unité portable de transfert de SF6
Type GTU-10
SP 63.07
- Thermocouple à câble
Type TC40
TE 65.40
- Transmetteur de pression pour basses pressions et pressions différentielles
Type DP-10
PE 81.06
- Densimètre pour gaz avec chambre de référence
Type GDM-RC-100
SP 60.27
- Thermomètre de précision multi-fonctions
Type CTR3000
CT 60.15
- Insert de mesure, pour sonde à résistance process
Type TR12-A
TE 60.16
- Bourdon Tube Pressure Gauge, For Clean Dry Air Applications
Type 131.15
PM 01.07
- Manomètre différentiel, cellule Cryo, alliage de cuivre ou acier inox, diam. 100
Types 712.15.100, 732.15.100
PM 07.29
- Sonde à résistance à câble pour construction navale, avec fixation par baïonnette
Type TR195
TE 69.10
- Manomètre à tube manométrique, raccord arrière, Série de profil pour montage panneau
Types 111.16, 111.26
PM 01.10
- Manomètre de plongée, pour la plongée
Type 616.06.050
PM 06.13
- Capteur de pression pour des applications à très haute pression jusqu'à 15.000 bar [217.500 psi]
Type HP-2
PE 81.53
- Leak tight connection, protecting cap
Type GLTC30
SP 61.04
- Manomètre pour pression absolue, acier inox, surpression admissible élevée
Types 532.52, 532.53, 532.54
PM 05.02
- Débitmètre d'air pour la ventilation et le conditionnement d'air
Type A2G-25
SP 69.04
- Sac de récupération de gaz
Type GA45
SP 62.08
- Manomètre à tube manométrique avec signal de sortie, boîtier acier inox, diam. 50 et 63
Type PGT21
PV 11.03
- Manomètre à membrane, boîtier en fonte grise
Types 422.12, 423.12
PM 04.02
- Transducteur Ultra Haute Pureté, pour applications en zone dangereuse, Ex nA ic
Types WUC-10, WUC-15, WUC-16
PE 87.06
- Transducteur de pression OEM avec précision élevée
Types TIS-20, TIS-21
PE 81.68
- Manomètre selon EN 837-1 monté sur séparateur, avec raccord fileté, exécution vissée
Type DSS10M
DS 95.01
- Manomètre à tube manométrique, alliage de cuivre, pour le soudage, le coupage et les techniques connexes
Types 111.11, 111.31
PM 01.03
- Gas density monitor with calibration valve for recalibration
Type GDM-100-CV
SP 60.24
- Thermocouple multipoint miniature
Type TC96-M
TE 70.14
- Manomètre à capsule, alliage de cuivre ou acier inox, manomètre Process, version de sécurité selon ASME B40.100
Types 612.34, 632.34, 633.34
PM 06.07
- Séparateur à raccord à bride, avec membrane interne, exécution filetée, version haute pression
Type 990.16
DS 99.08
- Transmetteur de niveau magnétostrictif, principe de mesure à haute résolution, exécution compacte
Type FLM-CA
LM 20.04
- Manomètre différentiel
Type A2G-10
PM 07.40
- Sonde de température avec ligne de raccordement
Type TF45
TE 67.15
- Thermomètre à dilatation de gaz avec contacts électriques, version acier inox
Type TGS73
TV 27.01
- Capteur de pression différentielle pour la ventilation et le conditionnement d'air
Type A2G-50
PE 88.02
- Float for bypass level indicators
Type BFT
- Instrument de mesure de la vitesse de l'air
Type A2G-20
SP 69.06
- Thermomètre portable, version industrielle
Types CTH6300, CTH63I0
CT 51.05
- Manomètre à tube manométrique, UHP, version tout inox
Type 230.15
PM 02.20
- Capteur de pression haute vitesse
Type CPT6140
CT 25.11
- Thermostat bimétallique, pour des tensions de commutation jusqu'à 48 V
Type TFS35
TV 35.01
- Sonde de mesure, pour la ventilation et le conditionnement d'air
Type A2G-FM
SP 69.10
- Thermomètre à résistance de platine (SPRT)
Type CTP5000
CT 61.25
- Contacteur à flotteur OEM, version miniature, montage horizontal
Type RLS-8000
LM 50.12
- Pressostat, version robuste, TPST
Type PSM-530
PV 35.02
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit elektronischem Ausgangssignal
Type Hydra-Sensor
SP 99.21
- Indicateur de pression de précision
Type CPG2500
CT 25.02
- Contrôleur de pression industriel
Type CPC4000
CT 27.40
- Emission monitor for SF6 gas and oxygen
Type GA38
SP 62.15
- Thermomètre à dilatation de liquide avec capillaire, version acier inox
Type 70-8xx
TV 28.01
- Afficheur de terrain pour boucles de courant avec communication HART®
Types DIH50, DIH52
AC 80.10
- Manomètre absolu avec signal de sortie, pour l'industrie du process, diam. 100 et 160
Types APGT43.100, APGT43.160
PV 15.02
- Gas Filling Unit, Full-Size Indoor
Type GFU25
SP 63.06
- Thermomètre à dilatation de liquide, version acier inox
Type 70
TM 81.01
- Transmetteur de pression de haute qualité pour applications industrielles générales
Type S-20
PE 81.61
- Manomètre selon EN 837-1 monté sur séparateur, avec raccord fileté SMS
Type DSS19F
DS 95.21
- Diaphragm monitoring system with threaded connection, for the chemical and petrochemical industries
Type DMS34
DS 95.18
- Pressostat absolu, boîtier antidéflagrant Ex d
Types APA, APA10
PV 35.48
- Unité de programmation pour transmetteurs de température et sondes à résistance
Type PU-548
AC 80.18
- Régulateur de température avec afficheur numérique, version pour panneau
Type SC58
AC 85.24
- Thermocouple pour la mesure de la température de gaz de fumées, avec doigt de gant type TW81
Type TC81
TE 65.81
- Manomètre à tube manométrique à contacts électriques, boîtier acier inox, diam. 100 et 160
Types PGS21.100, PGS21.160
PV 22.01
- SF6 gas IR-Leak HS
Type GA18
SP 62.09
- Manomètre différentiel à tube manométrique, entrées parallèles, système de mesure en acier inox
Types 732.18, 733.18
PM 07.03
- Magnetic display for bypass level indicators
Type BMD
- Manomètre différentiel avec signal de sortie, pour l'industrie du process, chambre de mesure entièrement métallique
Types DPGT43.100, DPGT43.160
PV 17.05
- Sonde à résistance pour la mesure de température de gaz de fumées, avec doigt de gant type TW81
Type TR81
TE 60.81
- Calibrateur de température multi-fonctions
Type CTM9100-150
CT 41.40
- Resistance thermometer for an additional thermowell
Type TR10-E
TE 60.05
- Measuring insert for high-temperature thermocouple
Type TC85
TE 66.85
- Version de base
Type CPT6020
CT 25.13
- Potences de fixation pour instruments
Type 910.16
AC 09.07
- Thermomètre à dilatation de liquide
Type IFC
TM 80.01
- Pressure Gauge with mounted Diaphragm Seal
Type 232.35
SP 99.25
- Pressostat compact OEM, version de base
Type PSM06
PV 34.86
- Pressure switch electronic, sterile process technology
Type PSA-21
PE 81.84
- Contrôleur pneumatique haute pression
Type CPC7000
CT 27.63
- Differential pressure balance
Type CPB5000DP
CT 31.52
- Accessoires pour séparateurs, brides folles et brides selles
Types 910.19, 910.20, 910.23
AC 91.01
- Calibrateur de pression portable
Type CPH7600
CT 17.01
- Diaphragm monitoring system with flange connection, for the chemical and petrochemical industries
Type DMS27
DS 95.23
- Manomètre à tube manométrique, acier inox, pour applications à très haute pression jusqu'à 6.000 bar
Type PG23HP-P
PM 02.29
- Balance manométrique, version pression différentielle
Type CPB5600DP
CT 31.56
- Thermomanomètre bimétallique, pour mesure de pression et de température
Types 100.0x, 100.1x
PM 01.23
- Thermocouple, pour doigt de gant additionnel, boîtier antidéflagrant (Ex d)
Type TC10-L
TE 65.12
- Hydraulic compression force transducer, clamping force test instrument up to 500 kN
Type F1136
FO 52.27
- Séparateur à raccord à bride, pour l'industrie de la cellulose et du papier
Type 990.23
DS 99.34
- Kit de service pneumatique
Type CPG-KITP
CT 93.01
- Thermomètre étalon
Types CTP2000, CTP9000
CT 61.10
- Thermocouple à raccord fileté, design miniature
Type TC10-D
TE 65.04
- Analysis instrument for determining the concentration of SF6 gas
Type GA50
SP 62.10
- Manomètre différentiel avec signal de sortie, avec indication de la pression de service intégrable (DELTA-trans)
Type DPGT40
PV 17.19
- Transmetteur de pression à sécurité intrinsèque pour construction navale
Types IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.52
- Pressostat différentiel, boîtier antidéflagrant Ex d
Types DA, DA10
PV 35.43
- Capteur de pression pour gaz médicaux
Type MG-1
PE 81.44
- Wire rope force transducer up to 40 t
Type F9204
FO 51.25
- Transmetteur de pression pour mesures de précision
Types P-10, P-11
PE 81.32
- Vanne à bille, version process et version instrument
Type BV
AC 09.28
- Transmetteur de process, avec élément de mesure métallique soudé
Types IPT-20, IPT-21
PE 86.06
- Calibrateur de pression portable
Type CPH7650
CT 17.02
- Manomètre à tube incliné, pour la ventilation et le conditionnement d‘air
Type A2G-30
PM 07.41
- Manomètre à capsule, alliage de cuivre, boîtier plastique, diam. 50 et 63
Type 611.13
PM 06.12
- Manomètre à capsule, alliage de cuivre ou acier inox, version montage panneau
Types 614.11, 634.11
PM 06.05
- Pressostat compact OEM, format miniature
Type PSM04
PV 34.84
- Digital Temperature Transmitter for PROFIBUS PA, Head Mounting
Type T42.10
TE 42.01
- Air Data Test Set
Type MPS43B
- Siphons pour manomètres
Type 910.15
AC 09.06
- Manomètre à membrane affleurante, pour applications sanitaires
Type 432.55
PM 04.09
- Pressostat différentiel, pour de très faibles étendues de réglage
Type DW03UN
PV 35.50
- Thermomètre industriel en verre
Type 32
TM 32.02
- Thermomètre à dilatation de gaz, haute résistance aux vibrations, version acier inox
Type 75
TM 75.01
- Thermomètre à dilatation de gaz combiné avec signal de sortie électrique Pt100, version acier inox
Type 76
TV 17.01
- Gas-actuated thermometer with electrical output signal, stainless steel, highly vibration resistant with thermocouple type K
Type 75-8xx
TV 17.02
- Contact à flotteur pour applications industrielles, sorties de commutation PNP ou NPN
Type GLS-1000
LM 50.10
- Manomètre différentiel, pour pressions différentielles très faibles à partir de 2,5 mbar, alliage de cuivre ou acier inox
Types 716.11, 736.11
PM 07.07
- Ring force transducer, flat version up to 100 kN
Type F6212
FO 51.27
- two-piece, Per WIKA standard, fabricated, with flange
Type SW500F
TM 90.35
- Resistance Thermometer with Spring-Loaded Probe Tip
Type TR217
TE 60.22
- Four d'étalonnage
Type CTD9100-375
CT 41.32
- Capteur de pression haute qualité monté sur séparateur, avec raccord alimentaire fileté
Type DSS18T
DS 95.05
- Flame rod for pilot light detection
Type GFR-3
SP 05.17
- Connecteur magnétique rapide
Type magWIK
AC 80.15
- Thermostat électronique avec afficheur
Type TSD-30
TE 67.03
- Compression force transducer, miniature design up to 225 kN
Type F1226
FO 51.41
- Axe dynanométrique, avec technologie couche mince jusqu'à 200 kN
Types F5301, F53C1
FO 51.18
- Vanne d'isolement et de purge, manifold à 2 voies
Types IV20, IV21
AC 09.19
- Monoblock, with threaded connection
Types IBM2, IBM3
AC 09.24
- Contact à flotteur pour l'industrie de process, montage latéral avec chambre externe
Type ELS
LM 30.03
- Indicateur de densité de gaz
Types GDI 233.52.100, GDI-100
SP 60.03
- Pompe à main hydraulique
Types CPP700-H, CPP1000-H
CT 91.07
- Capteur de pression haute qualité monté sur séparateur, avec raccord à bride, membrane en retrait
Type DSS26T
DS 95.10
- Safety electronics, PLe per DIN EN ISO 13849-1
Type ELMS1
AC 50.06
- Digital temperature transmitter with HART® protocol
Types T32.30, T32.10
TE 32.03
- Thermomètre à dilatation de liquid, contrôleur de température de sécurité
Type SW15
TV 28.04
- Gas Density Monitor with gas filling
Type GDM 233.52.100
SP 60.02
- Intrinsically safe pressure transmitter for applications in hazardous environments
Type
PE 81.22
- Manomètre selon EN 837-1 monté sur séparateur, avec raccord Clamp
Type DSS22F
DS 95.06
- SF6 gas filling unit, compact size
Type GFU10
SP 63.01
- Sonde à résistance à raccord fileté pour construction navale
Types TR291, TR292
TE 69.20
- Intrinsically safe hand-held pressure calibrator
Type CPH65I0
CT 14.51
- Pressostats différentiels
Type 851.02.100
PV 27.17
- Balance manométrique, version haute pression
Type CPB3800HP
CT 31.07
- Pressostat compact OEM, format miniature, exécution laiton
Type PSM05
PV 34.85
- Bonnettes de protection caoutchouc
Type 910.18
AC 09.09
- Bourdon tube pressure gauge, test gauge series, class 0.6, NS 250
Types 311.11, 331.11
PM 03.02
- Capteur de pression haute qualité monté sur séparateur, avec raccord fileté, exécution soudée
Type DSS34T
DS 95.16
- Manomètre à tube manométrique avec pressostat électronique, boîtier plastique, indice de protection du boîtier IP41
Type PGS06
PV 21.05
- Analysis instrument for determining the gas humidity in SF6 gas, based on polymer sensor technology
Type GA20
SP 62.03
- Hydraulic compression force transducer, closing force test instrument up to 36 kN
Type F1101
FO 52.14
- Wire rope force transducer with integrated amplifier up to 30 t
Types F9304, F93C4
FO 54.14
- Hydraulic compression force transducer, NS 3 x 33, 3-jaw clamping force test instrument up to 1,000 kN
Type F1122
FO 52.26
- Four d'étalonnage
Type CTD4000
CT 41.10
- Digital indicator for panel mounting
Type DI10
AC 80.06
- Thermomètre à dilatation de liquide avec signal de sortie électrique, version acier inox, avec/sans capillaire
Type TGT70
TV 18.01
- Sonde à résistance avec afficheur numérique, fonctionnement sur batterie
Type TR75
TE 60.75
- Float sensor with reed chain
Type
- Cooling Tower, Capillary Extension
Type 910.24
AC 91.04
- HYDRA Digital Indicator with Switch Points
Type HYDRA-Indicator
SP 99.23
- Transmetteur de pression pour applications haute pression
Type SH-1
PE 81.38
- Temperature Controller for Panel Mounting, PID Controller, Dimensions 48 x 48 mm
Type CS3S
AC 85.01
- Manomètre à tube manométrique à un ou deux contacts électriques, boîtier acier inox
Type PGS11
PV 21.01
- Precision loop calibrator
Type CEP1000
CT 81.01
- Pont de mesure thermométrique à courant alternatif
Type CTR6500
CT 60.40
- Sonde à résistance à visser, avec connecteur enfichable
Type TF35
TE 67.10
- Manomètre à membrane pour l'industrie du process, sécurité contre la surpression jusqu'à 10 fois la surpression, admissible, max. 40 bar
Types 432.50, 433.50
PM 04.03
- Bourdon tube pressure gauge, back mount, with VdS approval
Type 111.12.040
SP 01.23
- Pressure switch with display
Type PSD-10
PE 81.13
- Thermocouple multipoint, exécution profil en T (“T-bar design”)
Type TC94
TE 70.13
- Bimetal-Thermometer, Excentric
Type 45
TM 45.02
- Analysis instrument for determining the gas humidity in SF6 gas, based on the chilled mirror technology
Type GA40
SP 62.07
- Pièces de raccordement de largeur nominale DN 6
Type GCx-06
SP 61.12
- Gas Leak Tight Connection, Valves
Type GLTC10 valves
SP 61.02
- Gas density transmitter with 4 ... 20 mA density and Pt100 temperature signal
Type GD10-FT
SP 60.13
- Doigt de gant, version selon DIN 43734 (EN 50446)
Type TW81
TW 95.81
- Manomètre différentiel avec microrupteurs, avec indication de la pression de service intégrée (DELTA-comb)
Type DPGS40
PV 27.20
- Thermomètre portable
Type CTH7000
CT 55.50
- Insert de mesure pour thermocouple process
Type TC12-A
TE 65.16
- Unité de filtration portable SF6
Type GPF-10
SP 63.11
- Manomètre à tube manométrique, série industrie, DN 80
Types 112.28, 132.28
PM 01.28
- Manomètre selon EN 837-1 monté sur séparateur, avec raccord alimentaire fileté
Type DSS18F
DS 95.04
- Balance manométrique étalon primaire en pression différentielle
Type CPB6000DP
CT 32.02
- Contact à flotteur, pour applications industrielles, version plastique
Type RLS-2000
LM 50.04
- Régulateur à flotteur pour applications industrielles, sécurité intrinsèque Ex i
Type RLS-4000
LM 50.07
- Détecteur de gaz
Type GPD-1000
SP 62.18
- Manomètre de test, alliage de cuivre ou acier inox, pour des étendues de mesure faibles jusqu'à 600 mbar, classe 0,6, diam. 160
Types 610.20, 630.20
PM 06.09
- Gas-actuated thermometer with switch contacts, stainless steel version
Type 73-8xx
TV 27.01
- Doigts de gant, pris dans la masse, à visser, exécution selon DIN 43 772
Type SD600G
TM 90.20
- PID controller, for panel mounting, with auto-tuning
Type CF1M
AC 85.20
- Ultra High Purity pressure switch
Type WUS-10
PE 87.04
- Thermowells Solid Machined, with Flange
Type SW400F
TM 90.50
- Thread Mounted Resistance Thermometers TR211, TR212
Type TR211
TE 60.17
- Sonde à résistance à raccord fileté, avec tube de protection, version tubulaire
Type TR11-C
TE 60.14
- In-line diaphragm seal for flange connection, cell-type
Type 981.10
DS 98.28
- Manomètres différentiels, avec élément tube manométrique, raccord en V
Type 711.11
PM 07.01
- Vanne et manifold massifs version acier inox
Type 910.81
AC 09.18
- Absolute pressure gauge, with Bourdon tube or capsule element, standard series, NS 80
Type 516.11
PM 05.01
- Transmetteurs de température analogique, étendues configurables, pour capteur Pt100, montage en tête et en rail
Type T19
TE 19.03
- Four corps noir
Type CTI5000
CT 41.42
- Thermocouple avec extrémité montée sur ressort
Type TC55
TE 65.55
- Air Data Test Set
Type MPS49
- Capsule pressure gauge, copper alloy, plastic case
Type 611.16
PM 06.08
- Manomètre à tube manométrique, HP, version tout inox
Type 130.15
PM 02.19
- Vanne de retenue
Type CV
AC 09.29
- Cable Resistance Thermometer, with Bayonet-Type Connection
Type TR165
TE 60.06
- Sonde à résistance pour utilisation intérieure et extérieure pour construction navale
Type TR890
TE 69.35
- Differential pressure transmitter with diaphragm
Type 891.34.1884
PE 81.72
- Bourdon tube pressure gauges, mining version
Type 213.41
PM 01.12
- Calibrateur de pression portable avec pompe électrique intégrée
Type CPH6600
CT 16.01
- Gas Leak Tight Connection (Medium Voltage), Valves, Couplings
Types GLTC10, GLTC20 MV
SP 61.01
- Détecteur de niveau opto-électronique pour la construction navale
Type OLS-5200
LM 31.06
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 480 kN
Type F1135
FO 52.15
- Miniature compression load cell from 1 kN
Type F1224
FO 51.12
- Calibrateur portable multi-fonctions
Type Pascal 100
CT 18.01
- Bourdon tube pressure gauge with USB interface, plastic case
Type PGT10 USB
PV 11.07
- Installation kit for load cell, for rated forces from 5 kg to 500 kg
Type AZK03
AC 50.12
- Sonde à résistance avec extrémité montée sur ressort
Type TR55
TE 60.55
- Sonde à résistance, pour doigt de gant additionnel, boîtier antidéflagrant (Ex d)
Type TR10-L
TE 60.12
- Thermomanometer for pressure and temperature measurement
Type MFT
PM 01.20
- Manomètre pour pression absolue avec contacts électriques, pour l'industrie du process, diam. 100 et 160
Type 532.53+8xx
PV 25.02
- Transducteur Ultra Haute Purité, avec afficheur intégré et contacts électriques en option
Types WUD-20, WUD-25, WUD-26
PE 87.08
- Pressure gauge in-line filters
Type 910.22
AC 09.10
- Thermowells Solid Machined, Weld-in Type
Type SD400S
TM 90.60
- Transmetteurs de pression à sécurité intrinsèque pour utilisations dans des zones explosives
Type IS-10
PE 81.22
- Resistance Thermometer, Flameproof Enclosure
Type TRD20
TE 60.60
- Solid Machined, to Screw in with Milled Wrench Flats
Type SI740G
TW 90.26
- Threaded-Resistance Thermometers, with Perforated Thermowell
Type TR200
TE 60.10
- Calibrateur multifonction portable
Type CEP6000
CT 83.01
- Manomètre différentiel avec contacts électriques, pour l'industrie du process, chambre de mesure entièrement métallique
Types DPGS43.100, DPGS43.160
PV 27.05
- Manomètre à tube manométrique
Types 211.11, 231.11
PM 02.17
- Pressostat différentiel compact
Types DC, DCC
PV 35.40
- Differential pressure gauge with integrated working pressure gauge and micro switch DELTA-comb, with component approval
Type 702.03.100
PV 27.19
- Capteur de pression haute qualité monté sur séparateur, avec raccord fileté, exécution vissée
Type DSS10T
DS 95.02
- Calibrateur de process haute précision
Type CED7000
CT 85.51
- Compression force transducer, standard version up to 100 kN
Type F1821
FO 51.59
- Bourdon tube pressure gauge with output signal, standard version, cable outlet
Type PGT02
PV 11.02
- Manomètre pour pression différentielle avec pressostat, pour la ventilation et le conditionnement d'air
Type A2G-90
PV 27.40
- Load cell up to 650 kg
Type F4812
FO 53.11
- Air Data Test Set
Type MPS45
- Calibration bath
Types CTB9220, CTB9430
CT 46.10
- Module de capteur de pression, jusqu'à 25 bar de pression relative et absolue
Type MPR-1
PE 81.64
- Transmetteur de température numérique avec protocole HART®, version montée en tête ou sur rail
Type T32.xS
TE 32.04
- Manomètre à tube manométrique avec pressostat électronique, version standard, sortie de câble
Type PGS05
PV 21.03
- Thermocouples Measuring Insert
Type TC002
TE 65.01
- Thermowells Fabricated, with Flange
Type SD300F
TM 90.30
- Electronic pressure switch
Type PS-20
PE 81.28
- Resistance Thermometers for Flat Surfaces/for Pipe Surfaces
Type TR602
TE 60.35
- Solid Machined, with Flange Wetted Parts made of Exotic Material
Type SI450F
TW 90.80
- Thermocouple, Model TC602 for Flat Surfaces, Model TC603 for Pipe Surfaces
Type TC602
TE 65.35
- Reed sensor for bypass level indicators
Type BLR
- Bourdon tube caisson pressure gauge, room pressure gauge, stainless steel version
Type 232.01
SP 02.20
- Sonde de température avec gaine conique pour construction navale
Types TR293, TC293
TE 69.25
- Gas density indicator, with gas filling
Type GDI 233.52.100
SP 60.03
- Miniature compression force transducer from 10 N
Type F1222
FO 51.11
- Pressure transmitter with plastic case
Type PGT03
SP 11.04
- Gas density monitor with Modbus® output
Type GDM-100-TI-D
SP 60.23
- Monoflange, version process et version instrument
Type IVM
AC 09.17
- Chain hoist test set for friction clutch testing up to 3,500 kg
Type FRKPS
FO 51.69
- Thermomètre à dilatation de liquide, régulateur de température de gaz d'échappement
Type STW15
TV 28.05
- Tension/compression load cell, S-type up to 50 kN
Type F2211
FO 51.15
- Brake pressure test instrument, copper alloy, single and dual pressure gauge
Types PG21BP-1, PG21BP-2
PM 02.18
- Thermomètre bimétallique pour chauffage industriel
Type A46
TM 46.02
- Compression force transducer up to 1,000 kN
Type F1211
FO 51.10
- Hydraulic compression force transducer, clamping force test instrument up to 120 kN
Type F1119
FO 52.10
- Thermomètre analogique de conduit de ventilation
Type A2G-61
TM 48.02
- Insert de mesure, pour thermocouple
Type TC10-A
TE 65.01
- Thermocouple à baïonnette
Type TC53
TE 65.53
- Sonde à résistance à baïonnette
Type TR53
TE 60.53
- Manomètre à tube manométrique à contacts électriques, pour l'industrie du process, diam. 63
Type PGS23.063
PV 22.03
- Insert de mesure, pour thermocouple avec boîtier antidéflagrant (TC10-L)
Type TC10-K
TE 65.11
- Manomètre différentiel, avec piston magnétique
Types 700.01, 700.02
PM 07.14
- Transmetteur de niveau à flotteur pour applications industrielles, version plastique
Type RLT-2000
LM 50.01
- Manomètre avec contrôle de membrane intégré, pour applications sanitaires
Type PG43SA-D
PM 04.17
- Sonde à résistance pour mesure de température de surface de tuyauterie, avec fixation, exécution miniature
Type TR57-M
TE 60.57
- Tension link with thin-film technology from 5 kN
Types F7301, F73C1, F73S1
FO 51.19
- Compression force transducer up to 2,200 kN
Type F1227
FO 51.62
- Sonde à résistance à visser, avec transmetteur intégré
Type TFT35
TE 67.18
- Capteur de pression haute qualité monté sur séparateur, avec raccord à bride, membrane affleurante
Type DSS27T
DS 95.13
- Analogue cable amplifier, for strain gauge resistance thermometry bridges
Type EZE09
AC 50.03
- Manomètre à tube manométrique, version standard avec remplissage de liquide
Type 113.53
PM 01.08
- Ultra high purity attachable indicator with LED
Type WUR-1
PE 87.20
- Thermostat électronique avec afficheur
Type TR70
TE 67.02
- Resistance Thermometer for air ducts
Type TR820
TE 60.50
- Manomètre pour pression différentielle
Type 712.20
PM 07.10
- Fabricated, with Flange Wetted Parts made of Exotic Material
Type SD250F
TW 90.40
- Transmetteur de Pression Serie robuste
Type F-10
PE 81.11
- Resistance Thermometers, Compact Design
Types TR221, TR223
TE 60.18
- Thermostat bimétallique pour des tensions de commutation jusqu'à 250 V
Type TFS135
TV 35.02
- Solid Machined, with Flange in Full Penetration Welded Construction
Type SI410F
TW 90.70
- Thermocouples Straight Design
Type TC501
TE 65.30
- Bourdon tube pressure gauge with electrical output signal, stainless steel, safety version, for ultrapure gas applications
Type PGT23.063UHP
PV 12.05
- Transmetteur de pression pour compresseur d'air
Type C-2
PE 81.47
- Multiplexeur pour moniteur d'émissions
Type GA33
SP 62.16
- Pressure gauge with digital indicator for tyre pressure apparatus
Type PGD14
SP 21.02
- Transmetteur de température Fieldbus pour FOUNDATION™ Fieldbus et PROFIBUS® PA, version montée en tête
Type T53
TE 53.01
- Manomètre à tube manométrique, pour système de contrôle de la pression des pneumatiques
Type 111.14
PM 01.21
- Analysis instrument for determining the concentration of SO2 in SF6 gas
Type GA25
SP 62.04
- Thermomètre bimétallique pour la technologie du chauffage, version standard
Type A43
TM 43.01
- Thermomètre bimétallique avec contacts électriques, version acier inox
Type TGS55
TV 25.01
- Régulateur de température avec afficheur numérique
Type SC64
AC 85.25
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval, NS 40 and NS 50
Type PGS21.050
SP 21.03
- Vanne à pointeau 1 voie et vanne multiport
Types IV10, IV11
AC 09.22
- Balance manométrique digitale
Type CPD8000
CT 32.04
- Mineral insulated cable for additional thermocouple
Type SensyMIC
MI-Kabel
- Duplex pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80, 100 and 130
Type PG21DPB
PM 02.16
- CalibratorUnit
Types CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M
CT 35.02
- Pièces de raccordement de largeur nominale DN 20
Type GCx-20
SP 61.14
- Pressostat, haute précision de réglage d'hystérésis, pour l'industrie du process
Type PSM-700
PV 35.05
- Capteur de pression différentielle pour ventilation et air conditionné, avec interrupteur et affichage numérique
Type A2G-45
PE 88.01
- Contact de niveau à flotteur pour applications industrielles, avec sortie température
Type RLS-3000
LM 50.06
- Manomètre selon EN 837-1 monté sur séparateur, avec raccord à bride, membrane affleurante
Type DSS27M
DS 95.12
- Insert de mesure, pour sonde à résistance
Type TR10-A
TE 60.01
- Tête de raccordement avec module d'affichage numérique intégré, version standard et version en sécurité intrinsèque
Types DIH10, DIH10-Ex
AC 80.11
- Manomètre à membrane avec contact(s) électrique(s), haute surpression admissible jusqu'à 100 bar, exécution de sécurité, haute surpression admissible jusqu'à 400 bar
Types 432.36+8xx, 432.56+8xx
PV 24.07
- Compression force transducer, standard version up to 300 kN
Type F1811
FO 51.56
- Limiteur de pression, réglable, laiton ou acier inox
Type 910.13
AC 09.04
- Transmetteur de pression pour mesure de précision
Types P-30, P-31
PE 81.54
- Compression force transducer with bilateral spherical force introduction up to 50 t
Type F1861
FO 51.61
- Pressure sensor with IO-Link, PNP or NPN switching output
Type A-1200
PE 81.90
- Multipoint flexible pour pipewells, avec/sans purge
Types TR96-O, TC96-O
TE 70.11
- Sonde de température avec élément de mesure moulé en plastique
Type TF43
TE 67.13
- Four d'étalonnage
Type CTD9100-1100
CT 41.29
- Manomètre à tube manométrique avec pressostat électronique, boîtier acier inox, diam. 50 et 63
Type PGS25
PV 21.04
- Transmetteur de température de terrain HART®
Types TIF50, TIF52
TE 62.01
- Capteur de thermocouple multipoint, design miniature
Type TC97
TE 70.12
- Indicateur de densité de gaz
Type GDI-063
SP 60.21
- Thermocouple for additional thermowell
Type TC10-E
TE 65.05
- Thermocouple à baïonnette ajustable, pour l'industrie du plastique, version montée sur ressort
Type TC47-AB
TE 67.20
- Analogue amplifier, PCB or DIN-rail mounting
Type EZE10
AC 50.02
- SF6 gas filling unit, with optional on-cart weighing and optional vacuum pump
Types GFU08-B, GFU08-C, GFU08-E, GFU08-W
SP 63.08
- Manomètre différentiel avec signal de sortie, pour l'industrie du process, surpression admissible élevée jusqu'à 400 bar
Types DPGT43HP.100, DPGT43HP.160
PV 17.13
- Resistance Thermometers Compact Design with Programmable Transmitter
Types TR225, TR227
TE 60.19
- Thermowells Solid Machined, with Flange
Type SI400F
TM 90.55
- Analogue Temperature Transmitter, Process Industry Series, Head Mounting
Type T31.10
TE 31.01
- Threaded cable thermometer for shipbuilding industry
Types TR192, TC192
TE 69.05
- Manomètre différentiel, alliage de cuivre ou acier inox, echelles de mesure de 0,6 … 1.000 bar
Types 711.12, 713.12, 731.12, 733.02
PM 07.02
- Pompe à vide portable pour la préparation du remplissage de compartiments de gaz SF6
Type GVP-10
SP 63.12
- Manomètre différentiel, version acier inox, à membrane, exécution entièrement soudée
Types 732.31, 733.31, 732.51, 733.51
PM 07.05
- Manomètre à tube manométrique à contact électrique Boîtier plastique
Type PGS10
PV 20.01
- Manomètre à tube manométrique avec signal de sortie électrique échelonné
Type PGT15
PV 11.04
- Resistance Thermometers, NEUMO BioControl®
Type TR451/452
TE 60.27
- Pressostat différentiel, DELTA-switch
Type DPS40
PV 27.21
- Resistance Thermometer DiwiTherm®, with digital display
Type DR111
TE 50.01
- Pressure transmitter according to DESINA
Type SD-10
PE 81.24
- Level sensor, with reed switch chain technology
Type
- Thermostat à dilatation de gaz, boîtier antidéflagrant Ex d
Type TAG
TV 31.61
- Résistance étalon de référence
Type CER6000
CT 70.30
- Elément de refroidissement pour instruments de mesure de pression
Type 910.32
AC 09.21
- Float switch with permanent magnet
Type
- Bourdon tube pressure gauge, heavy-duty version, stainless steel case, liquid filling, NS 80
Type PG21HD
PM 02.13
- Manomètre à membrane avec signal de sortie, pour l'industrie du process, jusqu'à 10 fois la surpression admissible, max. 40 bar
Types PGT43.100, PGT43.160
PV 14.03
- Système d'étalonnage pour instruments de mesure de la densité de gaz SF₆
Type BCS10
SP 60.08
- Module capteur de pression céramique pour applications OEM
Type MCTH-1
PE 81.43
- Régulateur à flotteur de fond de cale pour la construction navale
Type RLS-5000
LM 50.08
- Sonde multipoint en version ruban
Types TR95, TC95
TE 70.01
- Manomètre avec tube hélicoïdal, version DirectDrive
Types 116.18.036, 116.18.041
SP 01.24
- Calibrateur enregistreur multifonctions
Type CEP6100
CT 83.51
- Multiplexeur
Types CTR3000, CTR5000, CTS3000, CTS5000
AC 87.01
- Indicator for panel mounting
Type 910.70
SP 20.02
- Equipement de service SF6, pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF6
Type GPU-B-3000
SP 63.17
- Miniature tension/compression force transducer for small measuring ranges from 10 N
Type F2221
FO 51.26
- Thermomètre bimétallique, série industrie
Type 54
TM 54.01
- Hydraulic compression force transducer, NS 3 x 16, 3-jaw clamping force test instrument up to 470 kN
Type F1112
FO 52.25
- Test set for measurement of electrode forces for 10 kN, 20 kN welding tongs
Type FSK01
FO 54.15
- Transmetteur de niveau magnétostrictif, principe de mesure à haute résolution, pour applications industrielles
Type FLM-CM
LM 20.05
- Manomètre à membrane affleurante, pour applications sanitaires, version compacte, diam. 63
Type PG43SA-C
PM 04.15
- Four d’étalonnage
Type CTD9100-ZERO
CT 41.30
- Manifold pour instruments de mesure de pression différentiels, manifold à 3 voies, à 5 voies
Types IV30, IV31, IV50, IV51
AC 09.23
- Pont de mesure thermométrique à courant continu (DC)
Type CTR6000
CT 60.30
- Transmetteur de pression pour réfrigération industrielle et conditionnement d'air, avec cellule de mesure en céramique
Type AC-1
PE 81.46
- EX Transmetteur universel avec Profibus PA
Type IUT-10-5
PE 86.03
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit trockener Messzelle und elektronischem Ausgangssignal
Type Hydra-Dry
SP 99.22
- Pont de mesure thermométrique à résistance étalon primaire
Type CTR9000
CT 60.80
- Pièces de raccordement de largeur nominale DN 8
Type GCx-08
SP 61.13
- Bourdon Tube Pressure Gauge, for Clean Dry Air Applications
Type 131.12
PM 01.06
- Doigt de gant pour brides de recouvrement (lap flange) selon ASME B16.5 (massifs), exécution Vanstone, selon des standards pétrochimiques
Type TW31
TW 95.31
- Capteur de pression différentielle double pour la ventilation et le conditionnement d'air
Type A2G-52
PE 88.03
- Bain d'étalonnage, bain de chauffe et de refroidissement
Types CTB9400, CTB9500
CT 46.20
- Flame rod Kanthal tip
Type KNTH
SP 05.18
- Hand-held strain gauge measuring instrument, for force transducers or load cells in mobile test equipment
Type E3906
AC 50.04
- Raccord amortisseur pour instruments de mesure de pression
Type 910.12
AC 09.03
- Interface d'alimentation à sécurité intrinsèque pour les applications en zone explosive
Type IS Barrier
AC 80.14
- Kit de service hydraulique
Type CPG-KITH
CT 93.02
- Balance manométrique automatique
Type CPB8000
CT 32.03
- Pompe à main pneumatique
Type CPP7-H
CT 91.02
- Régulateur de niveau suspendu pour l'eau et les eaux usées
Type RLS-6000
LM 50.09
- Manomètre de test, alliage de cuivre classe 0,6, diam. 160
Type 312.20
PM 03.01
- Manomètre à tube manométrique, pour montage panneau
Type PG23CP
PM 02.24
- Hydraulic compression force transducer, heavy-duty version up to 400 kN
Type F1125
FO 52.11
- Hydraulic compression force transducer, Welding tongs test instrument up to 36 kN
Type F1102
FO 52.16
- Calibrateur portable multi-fonctions
Type Pascal ET
CT 18.02
- Ring force transducer, for general applications up to 1.500 kN
Type F6215
FO 51.28
- Manomètre à capsule avec signal de sortie, pour l'industrie du process, surpression admissible élevée
Types PGT63HP.100, PGT63HP.160
PV 16.06
- Installation kit for load cell, for rated forces from 300 kg to 2,000 kg
Type AZK02
AC 50.11
- Thermocouple pour buse pour l'industrie du plastique
Type TC47-NT
TE 67.22
- Unité de programmation pour transmetteurs de température et sondes à résistance
Type PU-448
AC 80.16
- Equipement de transfert pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF₆
Types GPU-S-2000, GPU-S-3000
SP 63.16
- Manomètre différentiel, version compacte diam. 80, classe 2,5 à 4,0, haute surpression admissible
Type 716.05
PM 07.12
- Manomètre différentiel, avec indication de la pression de service intégrée (DELTA-plus)
Type DPG40
PM 07.20
- Robinet d'arrêt à boisseau pour instruments de mesure de pression, laiton, acier ou acier inox
Type 910.10
AC 09.01
- Sonde à résistance à câble, conception tubulaire
Type TR41
TE 60.41
- Fabricated, with Aseptic Connection
Type SW200H
TW 90.45
- Sondes à résistance avec raccord fileté
Type TR201
TE 60.15
- two-piece, Form 5 per DIN 43772, fabricated, screwed connection
Type SD500G
TM 90.10
- Manomètre à capsule, alliage de cuivre ou acier inox, version standard, diam. 50 et 63
Types 611.10, 631.10
PM 06.01
- Manomètre à capsule avec contacts électriques, pour l'industrie du process, surpression admissible élevée
Type 632.51+8xx
PV 26.06
- Thermocouple, flameproof joint integrated into neck tube, Ex-d, for additional thermowell
Type TC10-W
TE 65.14
- Gas density transmitter with 4 ... 20 mA density and 4 ... 20 mA temperature signal
Type GD10-F2
SP 60.12
- Gas Leak Tight Connection (High Voltage), Valves, Couplings
Types GLTC10, GLTC20 HV
SP 61.03
- Séparateur à raccord à bride, séparateur à bride avec extension
Type 990.29
DS 99.29
- Bourdon tube pressure gauge, test gauge, safety version, class 0.6
Type 332.11
PM 03.04
- Equipement de service SF6 compact Pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF6
Type GPU-10
SP 60.25
- Thermomètre bimétallique avec contacts électriques, version acier inox
Type 55-8xx
TV 25.01
- Sonde à résistance pour mesure de température de surface
Type TR50
TE 60.50
- Measuring system for laboratory analysis of decomposition products in SF6 gas
Type GFTIR-10
SP 62.17
- Thermostat compact, boîtier antidéflagrant Ex d
Type TCA
TV 31.65
- Manomètre à tube manométrique avec signal de sortie, version standard, sortie connecteur
Type PGT01
PV 11.01
- Contacteur à flotteur OEM, version miniature, montage vertical
Type RLS-7000
LM 50.11
- Gas Density Switch (GDS)
Type GDS-HV
SP 60.30
- Thermocouple à œillet pour l'industrie du plastique
Type TC47-RL
TE 67.26
- Doigt de gant pour applications sanitaires, pour soudure orbitale
Type TW61
TW 95.61
- Balance manométrique, version haute pression
Type CPB5000HP
CT 31.51
- Transmetteur de pression immergeable pour l'eau et les eaux usées
Type LW-1
LM 40.03
- Balance manométrique étalon primaire
Type CPB6000
CT 32.01
- Strain transducer up to 1,000 μe
Type F9302
FO 54.10
- Pressostat absolu, boîtier de contact en acier inox
Types APW, APW10
PV 35.49
- Capteur de conduit de ventilation pour la qualité de l'air, VOC
Type A2G-80
SP 69.01
- Thermomètre infrarouge portable
Type CTR1000
CT 55.21
- Gas-actuated thermometer with switch contacts for sanitary applications, stainless steel version
Type 74-8xx
TV 27.02
- Thermocouple à bride, avec tube de protection
Type TC10-F
TE 65.06
- Sonde à résistance pour applications hygiéniques, membrane affleurante, NEUMO BioControl®
Type TR20
TE 60.20
- Manomètre à tube manomètrique
Types 232.36, 233.36
PM 02.15
- Comparateur de test pneumatique
Type CPP120-X
CT 91.03
- Manomètres différentiels, Avec indication de la pression de travail
Type 702.01.100
PM 07.15
- Doigt de gant à bride, fileté et à souder
Type TW70
TW 95.70
- Ring force transducer for screw forces up to 450 kN
Type F6804
FO 51.60
- Bimetal thermometer for heating technology, high-quality version
Type A51
TM 51.01
- Monobloc, pour processus d'échantillonnage et d'injection
Types IBS3, IBJ4
AC 09.26
- Thermomètres bimétalliques
Type 45
TM 45.01
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 850 kN
Type F1145
FO 52.19
- Inclination sensor, X/Y/Z direction, -45 ... +45°
Type N2101
FO 59.04
- Comparateur de test hydraulique
Types CPP1000-X, CPP1600-X
CT 91.12
- Pressostat électronique avec afficheur
Types PSD-30, PSD-31
PE 81.67
- Balance manométrique hydraulique
Type CPB5800
CT 31.11
- Resistance Thermometers
Type TR812
TE 60.45
- Manomètre différentiel pour l'industrie du process, haute surpression admissible jusqu'à 650 bar
Types 732.14, 762.14
PM 07.13
- Manomètre différentiel avec contacts électriques, pour l'industrie du process,haute surpression admissible jusqu'à 40, 100, 250 ou 400 bar
Types DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
PV 27.13
- Séparateur tubulaire à raccord hygiénique, avec raccord Clamp (TRI-CLAMP®)
Types 981.22, 981.52, 981.53
DS 98.52
- Sonde à résistance à câble pour construction navale, pour pénétration
Type TR197
TE 69.15
- Thermocouples, Sheathed Design
Type TC7X0
TE 65.40
- Differential pressure transmitter
Type 890.09.2190
PE 81.78
- one-piece, Per international standard, solid machined, screwed connection
Type SI710G
TM 90.25
- Thermocouples, Flameproof Enclosure
Type TCD20
TE 65.60
- Solid machined, with Flange
Type SD400F
TW 90.51
- Thermomètre de surface avec câble de raccordement
Type TF44
TE 67.14
- Manomètre avec tube en spirale, raccord arrière, version à transmission directe
Type 116.15
PM 01.16
- Sonde à résistance à raccord fileté pour construction navale
Type TR295
TE 69.21
- Thermomètre de précision
Type CTR5000
CT 60.20
- Thermomètre à dilatation de gaz pour applications sanitaires, version acier inox
Type 74
TM 74.01
- Transmetteur de pression différentielle Eco
Type A2G-55
PE 88.04
- Séparateur à raccord hygiénique, pour applications sanitaires, NEUMO BioConnect®
Type 990.50
DS 99.50
- Manomètre à tube manométrique avec signal de sortie électrique, version acier inox, exécution de sécurité, diam. 63
Type PGT23.063
PV 12.03
- Manomètre à membrane avec signal de sortie électrique, pour l'industrie du process, surpression admissible élevée de 40, 100 ou 400 bar
Types PGT43HP.100, PGT43HP.160
PV 14.07
- Thermomètre à dilatation de liquid, limiteur de température de sécurité
Type SB15
TV 28.03
- Transmetteur de pression en technologie couches minces, pour des applications hydrauliques
Type MH-1
PE 81.21
- Manomètre en exécution hygiénique monté sur séparateur, avec raccord Clamp
Type DSS22P
DS 95.07
- Expansion thermometer
Types TF58, TF59
TM 80.02
- Load cell up to 2,000 kg
Type F4817
FO 53.12
- Manomètre à tube manométrique, série de précision, classe 0.1
Type 342.11
PM 03.03
- Thermomètre bimétallique pour systèmes de conditionnement d'air et de réfrigération
Type A48
TM 48.01
- In-line diaphragm seal for flange connection, flange type
Type 981.27
DS 98.27
- Differential pressure gauge Eco
Type A2G-05
PM 07.42
- Pressostat compact, pour applications industrielles
Type PSM01
PV 34.81
- Pressostat compact OEM, boîtier type bloc
Type PSM03
PV 34.83
- Mini manomètre à membrane, UHP, diamètres 1" et 1,3"
Types 432.10, 432.15
PM 04.18
- Boîtier de terrain pour transmetteur de température
Type TIF11
TE 62.02
- Compression force transducer, miniature design to 5 kN
Type F1818
FO 51.58
- Séparateur à raccord fileté avec extension, pour applications dans la synthèse d'urée
Type 990.49
DS 99.46
- Logiciel d'étalonnage
Type WIKA-Cal
CT 95.10
- Capteur de pression haute qualité monté sur séparateur, avec raccord Clamp
Type DSS22T
DS 95.08
- Thermocouple de surface
Type TC50
TE 65.50
- Sonde à résistance à raccord à bride, avec tube de protection
Type TR10-F
TE 60.06
- Mini thermostat, boîtier antidéflagrant Ex d
Type TXA
TV 31.72
- Level sensor for industrial applications, stainless steel version
Type RLT-1000
LM 50.02
- Raccord étanche au gaz valve de combinaison à 3 voies
Type GLTC10 combination valve
SP 61.11
- Manomètre à tube manométrique, série de précision, exécution de sécurité, classe 0,6
Types 332.30, 333.30
PM 03.05
- Manomètre à tube manométrique avec pressostat électronique, boîtier acier inox, indice de protection IP41
Type PGS07
PV 21.06
- Pipe surface resistance thermometer for clamping
Type TR51
TE 60.51
- Cable-Resistance Thermometer
Type TR7X0
TE 60.40
- Transducteur de pression OEM en technologie céramique à couches épaisses
Type OC-1
PE 81.41
- Differential Pressure Gauge, With bourdon tube, in-line entry
Type 712.21
PM 07.11
- Solid Machined, with Threaded Flange in Screwed and Welded Construction
Type SI440F
TW 90.65
- Détecteur de gaz, basé sur la technologie infra-rouge
Type GIR-10
SP 62.02
- Thermocouple, Straight Thermocouples for Flue Gas Measurement, DIN 43 733
Type TC51X
TE 65.31
- Fabricated, with Flange, Wetted Partes Made of Tantalum
Type SD260F
TW 90.46
- Cable thermometer with compression fitting for shipbuilding industry
Types TC191, TR191
TE 69.01
- Calibrateur de température portable
Type CEP3000
CT 82.01
- Resistance Thermometers for Sterile Process Technology
Type TR481
TE 60.29
- Manomètre à tube manométrique miniature
Type 111.12.027
PM 01.17
- Manomètre à tube manométrique avec signal de sortie, boîtier acier inox, diam. 40, 50 et 63
Type PGT11
PV 11.06
- Gas density indicator (GDI)
Type GDI 233.52.063
SP 60.21
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval
Type PGS11.040
SP 21.01
- Bourdon tube pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80 and 100
Type PG21PB
PM 02.14
- Séparateur à raccord hygiénique, pour applications sanitaires, raccord Neumo BioControl®
Type 990.60
DS 99.55
- Manomètre à tube manométrique, alliage de cuivre, boîtier acier inox, diam. 100 et 160
Type 212.20
PM 02.01
- Thermomètre à dilatation de gaz avec signal de sortie électrique, version acier inox
Type TGT73
TV 17.10
- Sonde à résistance à raccord fileté, avec tube de protection perforé type TW35
Type TR10-J
TE 60.10
- Thermocouple version Saphir pour mesure de hautes températures avec chambre de sécurité
Type TC84
TE 65.84
- Sonde à résistance pour l'extérieur
Type TF41
TE 67.17
- Insert de mesure, pour sonde à résistance avec boîtier antidéflagrant (TR10-L)
Type TR10-K
TE 60.11
- Ultra high purity transducer for hazardous areas, Ex ia IIC
Types iWU-20, iWU-25, iWU-26
PE 87.09
- Manomètre à tube manométrique avec signal de sortie, boîtier plastique, diam. 40, 50
Type PGT10
PV 11.05
- DELTA-comb Manomètres différentiels avec contacts électriques, avec indication de la pression de travail et microrupteur
Type 702.02.100
PV 27.16
- Transducteur de pression OEM
Types SPR-2, TPR-2
PE 81.62
- Sonde à résistance à visser avec ligne de raccordement
Type TF37
TE 67.12
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 120 kN
Type F1115
FO 52.12
- Compression force transducer, miniature design to 1,000 N
Type F1814
FO 51.57
- Séparateur à raccord à bride, séparateur à bride avec extension, pour applications dans la synthèse d'urée
Type 990.48
DS 99.48
- Insert de mesure, pour sonde à résistance, version tubulaire
Type TR11-A
TE 60.13
- Comparateur de test hydraulique
Type CPP7000-X
CT 91.13
- Transmetteur de pression pour construction navale et Off-Shore
Type S-10
PE 81.17
- Manomètre selon EN 837-1 monté sur séparateur, avec raccord à bride, membrane en retrait
Type DSS26M
DS 95.09
- Manomètre à tube manométrique, alliage de cuivre ou acier inox, version montage panneau
Types 214.11, 234.11
PM 02.07
- Thermocouple haute pression
Type TC90
TE 65.90
- Capsule pressure gauge, test gauge series, class 0.1 and 0.25; NS 250
Type 612.11
PM 06.04
- Sonde à résistance à raccord fileté, design miniature
Type TR10-D
TE 60.04
- Diaphragm pressure gauge, UHP flow-through gauge, NS 2"
Type 432.25.2
PM 04.12
- Transmetteur de pression compact
Type C-10
PE 81.12
- Solid Machined, Weld-in Type
Type SI400S
TW 90.85
- Thermocouples, pour montage dans gaine de protection
Type TC200
TE 65.10
- Fabricated, with Flange
Type SD200F
TW 90.15
- Infrared leak detector with changed indication
Type GA16
SP 62.12
- Portable SF6 vacuum compressor for extracting SF6 gas
Type GVC-10
SP 63.13
- Resistance Thermometer Measuring Insert
Type TR002
TE 60.01
- In-Line Resistance Thermometer
Type TR472
TE 60.28
- Sonde de température avec gaine, tubes d'étambot pour construction navale
Types TR791, TC791
TE 69.30
- Manomètre différentiel cellule Cryo, alliage de cuivre ou acier inox, diam. 160
Types 712.15.160, 732.15.160
PM 07.30
- Manomètre numérique, version de base
Type CPG500
CT 09.01
- Chambre externe pour la mesure de niveau avec des capteurs insérés
Type BZG
LM 11.01
- Manomètre à tube manométrique, acier inox, manomètre process, version de sécurité selon ASME B40.100, diam. 4 ½"
Types 232.34, 233.34
PM 02.10
- Transmetteur, pour la densité, la température, la pression et l'humidité de gaz isolants, avec sortie Modbus®
Type GDHT-20
SP 60.14
- Contact à seuil magnétique
Type MSA
SP 30.02
- Système de mesure de pression OEM, version de module, plongeur arrière
Type PMM01
PM 01.25
- Instrument de mesure de pression différentielle, diamètre 63
Type A2G-mini
PM 07.43
- Magnetostrictive level transmitter
Type
- Balance manométrique version compacte
Type CPB3800
CT 31.06
- Contact de niveau à flotteur pour applications industrielles
Type RLS-1000
LM 50.03
- Thermocouple pour Manifold, pour l'industrie du plastique
Type TC47-MT
TE 67.21
- Mesure de niveau avec chaîne de mesure reed, pour applications industrielles, avec sortie température
Type RLT-3000
LM 50.05
- Universal controller for panel mounting
Types CS6S, CS6H, CS6L
AC 85.08
- Manomètre digital pour applications industrielles générales
Type DG-10
PE 81.66
- Doigt de gant pour applications sanitaires
Type TW22
TW 95.22
- Tension/compression force transducer for material testing up to 2,200 kN
Type F2222
FO 51.29
- Plaque à orifice, porte-orifice à bride, chambre annulaire,
Types FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC
FL 10.01
- Section de mesure, orifice intégral
Type FLC-MR
FL 10.02
- Tuyère pour montage dans une conduite, tuyère pour montage à bride, Venturi-tuyère
Types FLC-FN-PIP, FLC-FN-FLN, FLC-FN-VN
FL 10.03
- Tube de Venturi, usiné dans la masse, mécano-soudé
Types FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
FL 10.04
- Débitmètre HHR ProPak™ pour l'industrie du pétrole et du gaz, pour des applications sans longueurs droites amont et aval
Type FLC-HHR-PP
FL 10.07
- Comparateur de test hydraulique
Type CPP1200-X
CT 91.08
- Tube de Pitot, version extractible et version fixe
Types FLC-APT-E, FLC-APT-F
FL 10.05
- Orifice de restriction simple, orifice de restriction multi-étagé
Types FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
FL 10.06
- Débitmètre HHR FlowPak®, pour des applications sans longueurs droites amont et aval
Type FLC-HHR-FP
FL 10.09
- Débitmètre à coin (“wedge”) Pour les boues et les fluides hautement visqueux
Type FLC-WG
FL 10.08
- Plaque à orifice compacte, pour le montage direct de transmetteurs de pression différentielle
Type FLC-CO
FL 10.10
- Débitmètre à cône, pour une haute performance dans des applications avec un espace d'installation limité
Type FLC-FC
FL 10.11
- Thermocouples pour systèmes d'injection à canaux chauds
Type TC46
TE 65.46
- Transducteur Ultra Haute Pureté, pour les zones explosives, Ex nA ic
Types WU-20, WU-25, WU-26
PE 87.07
- Capteur de débit électronique avec affichage digital
Type FSD-3
FL 80.01
- Contrôleur PID pour la commande des débits d'air ou des pressions differentielles, pour la ventilation et le conditionnement d'air
Type A2G-100
SP 69.11
- Manomètre de plongée, Finimètre
Types 216.06.050, 216.40.050
PM 02.31
- Set de remplissage pour gaz SF₆, pour le remplissage et le réapprovisionnement à partir d'une bouteille de gaz
Type GFK-10
SP 61.20
- Manomètre digital de précision
Type CPG1000
CT 10.01
- Calibrateur de pression portable
Type CPH6300
CT 12.01
- REFRACTO-PAD® tubeskin thermocouple assembly
Type TC59-R
TE 65.56
- Attachable indicator for transmitters with switch contact
Type A-AI-2
AC 80.08
- Calibrateur de pression portable
Type CPH7000
CT 15.51
- Pressostat miniature en acier inox, pour l'industrie du process
Type PXS
PV 34.36
- Pressostat miniature, boîtier antidéflagrant Ex d, pour l'industrie du process
Type PXA
PV 34.38
- Capteur de cisaillement jusqu'à 10 t
Type F3831
FO 51.21
- Transmetteur de pression différentielle
Type DPT-10
PE 86.21
- Capteur électronique de température de conduit de ventilation pour la ventilation et le conditionnement d'air
Type A2G-60
TE 62.90
- Manomètre, version DirectDrive
Types PG81, PG91
PM 01.50
- Sonde à résistance, exécution miniature, filetée
Type TR31
TE 60.31
- Doigt de gant en version ScrutonWell®
Types TW30, TW10, TW10-P, TW20, TW10-B, TW10-S, TW25
SP 05.16
- Séparateur à raccord à bride, avec membrane interne, exécution filetée, modèle à visser, volume de travail élevé
Type 990.41
DS 99.32
- Capteur de force de traction/compression, avec technologie couche mince jusqu'à 500 kN
Types F2301, F23C1, F23S1
FO 51.17
- Thermomètre à affichage numérique
Type TF-LCD
TE 85.01
- Sonde à résistance, exécution compacte
Type TR30
TE 60.30
- Manomètre à membrane pour l'industrie de process, surpression admissible jusqu'à 100 bar, exécution de sécurité, surpression admissible jusqu'à 400 bar
Types 432.56, 432.36
PM 04.07
- Sonde à résistance, pour applications sanitaires, pour soudure orbitale
Type TR22-B
TE 60.23
- Flexibles pour gaz SF6 taille nominale DN 8 et DN 20
Types GCH-08, GCH-20
SP 61.15
- Pressostat différentiel compact, boîtier antidéflagrant Ex d
Types DE, DEC
PV 35.41
- Adaptateurs de raccordement pour instruments de mesure de pression
Type 910.14
AC 09.05
- Manomètre à tube manométrique, acier inox, pour températures ambiantes extrêmement basses jusqu'à -70 °C [-94 °F], avec remplissage de boîtier, POLARgauge®
Type PG23LT
PM 02.22
- Manomètre à membrane affleurante, pour applications sanitaires
Type PG43SA-S
PM 04.16
- Jeu d'étiquettes adhésives pour des arcs circulaires rouges et verts, pour manomètres et thermomètres à cadran diam. 63, 100 et 160
Type 910.33
AC 08.03
- Analogue limit switch
Type EGS01
AC 50.05
- Manomètre à tube manométrique, acier inox, avec raccords process compatibles VCR ;
Type 232.35
PM 02.11
- WELD-PAD tubeskin thermocouple assembly
Type TC59-W
TE 65.58
- XTRACTO-PAD® tubeskin thermocouple assembly
Type TC59-X
TE 65.57
- V-PAD® thermocouple de peau
Type TC59-V
TE 65.59
- Balance pour bouteilles de gaz portable SF6
Type GWS-10
SP 63.09
- Top-mounted level indicator for level measurement in liquid media
Type UTN
LM 11.02
- Séparateur à raccord hygiénique, pour machines d'homogénéisation
Type 990.30
DS 99.33
- Manomètre à tube manométrique à contacts électriques, boîtier acier inox, diam. 40 [1 ½"], 50 [2"] et 63 [2 ½"]
Type PGS21
PV 21.02
- Raccord hygiénique, séparateurs tubulaires, pour applications sanitaires, NEUMO BioConnect®
Type 981.50
DS 98.50
- Manomètre digital de précision
Type CPG1500
CT 10.51
- Contrôleur de pression pneumatique haute vitesse
Type CPC3000
CT 27.55
- Pneumatic hand test pump
Type CPP7
CT 91.04
- Manomètre à tube manométrique, remplissage de liquide, boîtier en laiton matricé
Type 213.40
PM 02.06
- Transmetteur de pression pour applications du froid industriel
Type R-1
PE 81.45
- Manomètre à tube manométrique, acier inox, pour applications à très haute pression jusqu'à 3.000 bar
Type PG23HP-S
PM 02.28
- Contacts électriques
Types GDM-063, GDM-100, 821, 831, 830E, 851
AC 08.01
- Transmetteur de pression pour applications sanitaires
Type SA-11
PE 81.80
- Thermomètre bimétallique pour applications industrielles
Types A52, R52
TM 52.01
- Equipement de service SF₆ pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF₆
Types GPU-B-2000, GPU-B-3000
SP 63.15
- Monoblock, with flange connection
Types IBF2, IBF3
AC 09.25
- Bourdon tube pressure gauge with switch contacts for UHP (ultra high purity) applications, with reed contact model 851
Type 230.15-851
PV 22.05
- Pressostat électronique OEM avec afficheur
Type PSD-4-ECO
PE 81.69
- Manomètre à membrane avec contact(s) électrique(s), pour l'industrie du process, jusqu'à 10 fois la surpression admissible, max. 40 bar
Types PGS43.100, PGS43.160
PV 24.03
- Manomètre à capsule, acier inox, pour l'industrie du process, surpression admissible élevée, diam. 100 et 160
Type 632.51
PM 06.06
- Manomètre à tube manométrique avec signal de sortie électrique, version acier inox, exécution de sécurité, diam. 100 et 160
Types PGT23.100, PGT23.160
PV 12.04
- Transmitters to combine with pressure gauges
Types 892.34, 891.34
AC 08.02
- Manomètre à tube manométrique, alliage de cuivre, boîtier en acier inox, remplissage de boîtier Type 213.53, diamètres 50 [2"], 63 [2 ½"] et 100 [4"]
Type 213.53
PM 02.12
- Sonde de température de gaine
Type TF40
TE 67.16
- Modular high-precision pressure indicator
Type CPG8000
CT 25.05
- Calibrateur multi-fonctions portable
Types Pascal ET-P/IS GAS, CPH8000
CT 18.03
- Thermomètre à dilatation de liquide avec microrupteur, limiteur de température
Type SC15
TV 28.02
- Thermocouple à baïonnette fixe pour l'industrie du plastique
Type TC47-FB
TE 67.24
- Thermocouple à compression ajustable pour l'industrie du plastique
Type TC47-AC
TE 67.23
- Thermocouple de surface pour l'industrie du plastique
Type TC47-UB
TE 67.25
- Thermocouple matière pour l'industrie du plastique
Type TC47-MB
TE 67.27
- Module de capteur de pression, de 0,4 à 1.600 bar
Type TI-1
PE 81.57
- Manomètre à tube manométrique, version OEM
Types 151.10, 151.12
PM 01.14
- Pressostat à membrane, pour l'industrie du process
Type MW
PV 31.10
- Pressostat à tube manométrique, boîtier antidéflagrant Ex d
Types BA, BAX
PV 32.21
- Pressostat à tube manométrique, version acier inox
Type BWX
PV 32.20
- Transmetteur de pression à membrane affleurante, pour fluides visqueux et contenant des particules solides
Type S-11
S-11
- Capteur de pression analogique
Type CPT6030
CT 25.14
- Capteur de flexion jusqu'à 500 kg
Type F3833
FO 51.22
- High-precision measuring instrument for determining the concentration of SF6 gas
Type GA65
SP 62.13
- Version Premium
Type CPT9000
CT 25.12
- OEM pressure sensor for mobile working machines for mobile hydrogen applications
Type MH-3-HY
PE 81.59
- Manomètre différentiel, pour pressions différentielles très faibles, à partir de 2,5 mbar, avec élément à capsule
Types 736.51, 736.51+8xx
PM 07.08
- Equipement de service SF6, pour le remplissage, le nettoyage et la récupération de gaz SF6
Type GPU-S-3000
SP 63.18
- Capteur de pression OEM, pour applications industrielles
Type O-10
PE 81.65
- Manomètre à tube manométrique à contacts électriques, pour l'industrie du process, diam. 100 et 160
Types PGS23.100, PGS23.160
PV 22.02
- Vanne de retenue haute-pression, avec étanchéité redondante ou siège en métal
Type HPCV
AC 09.35
- Pressostat compact OEM, avec hystérésis (écart) réglable
Type PSM02
PV 34.82
- Robinets d'isolement à pointeau pour instruments de mesure de pression, laiton, acier ou acier inox
Type 910.11
AC 09.02
- Pressostat, pour applications industrielles
Type PSM-520
PV 35.01
- Manomètre différentiel avec signal de sortie électrique
Type A2G-15
PV 17.40
- Load monitoring electronics, incl. application software
Type ESC24
AC 50.07
- Thermostat antigel
Type A2G-65
TE 62.92
- Sonde à résistance process, pour doigt de gant additionnel ou module de base
Types TR12-B, TR12-M
TE 60.17
- Thermomètre bimétallique, version standard
Type A50
TM 50.03
- Thermomètre bimétallique, version process selon EN 13190
Type TG54
TM 54.02
- Thermocouple process, pour doigt de gant additionnel ou module de base
Types TC12-B, TC12-M
TE 65.17
- Thermocouple, pour doigt de gant additionnel
Type TC10-B
TE 65.02
- Thermocouple à raccord fileté, avec tube de protection
Type TC10-C
TE 65.03
- Thermocouple, sans doigt de gant
Type TC10-H
TE 65.08
- Détecteur de niveau opto-électronique pour applications sanitaires
Type OLS-F1
LM 31.05
- Contrôleur de pression modulaire
Type CPC6050
CT 27.62
- Sonde à résistance miniature, pour applications sanitaires, avec raccord par bride
Type TR21-A
TE 60.26
- Manomètre à tube manométrique, alliage de cuivre, version standard
Types 111.10, 111.12
PM 01.01
- Manomètre à tube manométrique,remplissage de liquide, boîtier plastique
Type 113.13
PM 01.04