WIKA Canada

Piles à combustible

Sur la voie d'une mobilité à l'empreinte CO2 réduite, l'hydrogène est considéré comme une solution viable, notamment pour les véhicules commerciaux tels que les camions, les bus, les véhicules municipaux, les chariots élévateurs ou les trains. La pression des réservoirs de ces véhicules est généralement de 350 bar, avec une tendance vers la norme de 700 bar utilisée dans les voitures particulières.

WIKA propose deux instruments qui sont certifiés conformément à la norme EC79/2009 et apportent ainsi la preuve de la compatibilité du capteur avec le fluide hydrogène.

Piles à combustible
Piles à combustible

Les 2 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.