WIKA Canada

Surveillance en toute sécurité de l'intégrité des puits de pétrole et de gaz

OilAndGasWells_en-co

Efficacité accrue et transparence du système

Le contrôle régulier de l'intégrité des puits devient de plus en plus difficile pour les exploitants de pétrole et de gaz en période de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Comme les puits sont souvent situés dans des zones isolées, des équipes d'experts qualifiés doivent se rendre sur ces sites, ce qui peut poser des risques pour le personnel. Sur place, la pression annulaire est lue, analysée et documentée manuellement. Ce process fastidieux ne fournit qu'un aperçu de l'état des lieux, mobilise des ressources précieuses et rend les opérations et la maintenance coûteuses. Avec les solutions IIoT de WIKA, les points de mesure pertinents peuvent être enregistrés numériquement au moyen de capteurs sans poser un seul câble.

Cela augmente la visibilité du système de plus de 99 %. Pour la documentation, aucune valeur n'a besoin d'être lue sur place, documentée et transférée dans un système, ce qui réduit les procédures d'inspection physique de plus de 75 % en moyenne. En cas d'événement lié à l'intégrité, l'instrument intelligent WIKA IIoT envoie une alarme à la plateforme. Le technicien responsable est directement informé et peut surveiller l'historique et l'état du puits depuis la salle de contrôle, prendre les mesures appropriées et réagir rapidement.

Instruments IIoT intelligents

  • Configuration spécifique des limites d'alarme et des valeurs seuils
  • Alimentation autonome par batterie
  • Différenciation entre l'état cible et l'état critique
  • Evaluation sur site par affichage mécanique ou application

Connectivité

  • Distances de transmission sans fil jusqu'à 10 km avec LoRaWAN®
  • Instruments fonctionnant sur batterie jusqu'à 5 ans d'autonomie
  • Gestion sécurisée et professionnelle du réseau
  • Chiffrement sécurisé des données de bout en bout
  • Architecture évolutive

Application et plateforme

WIKA fournit une solution universelle et autonome de surveillance de l'intégrité pour un accès à distance aux puits de pétrole et de gaz. Il comprend une documentation automatisée, une visualisation des conditions, une détection d'anomalies et une gestion simplifiée des alertes pour une réponse rapide en cas d'événements liés à l'intégrité. L'échange de données vers des systèmes propriétaires est facilement réalisable. Demandez une démonstration en direct pour plus de détails.

OilandGasWellManager_Screenshot_1024_en-co

Avantages

Partons à la recherche de la meilleure solution.

Les experts WIKA se feront un plaisir de vous aider dans votre projet. Nous vous conseillons sur la base de notre expertise provenant de diverses industries. Nos équipes locales fournissent des conseils sur la conception, des recommandations sur le matériel et la mise en réseau, et vous assistent dans la mise en service de logiciels et de tableaux de bord. Contactez-nous directement.

Qu'est-ce qui rend le “Oil and Gas Well Manager” de WIKA si unique ?

La transmission de données sans fil via LoRaWAN® permet une numérisation complète sans qu'il soit nécessaire de poser un seul câble. Cela contribue à la réduction des risques pour l'environnement et le personnel. La surveillance à distance de la pression annulaire et de la pression des tubes ainsi que l'affichage du niveau dans la cave de puits garantissent un contrôle précis. La documentation automatisée facilite la gestion et assure un enregistrement complet de toutes les données pertinentes. Dans le cas d'un événement lié à l'intégrité, une alarme est déclenchée immédiatement pour assurer un temps de réponse rapide.