WIKA Canada

Hydrogène

Applications

HydrogenApplications_en-co

Les applications de l'hydrogène sont établies dans l'industrie du process depuis des décennies, la demande étant principalement alimentée par les raffineries, la production de méthanol et d'ammoniac, ainsi que par la réduction directe dans la production de fer et d'acier. La production conventionnelle d'hydrogène utilise généralement du gaz naturel ou du charbon comme matière première. À l'avenir, l'hydrogène devrait jouer un rôle important dans la décarbonisation de l'économie mondiale, s'il est produit à partir de sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire et éolienne. Le traitement, la production, la distribution et le stockage de l'hydrogène exposent les équipements utilisés à des conditions extrêmes, avec des températures aussi basses que -253 °C, des pressions de 700 bar et plus et des impacts liés à la migration de l'hydrogène à travers les métaux et les matériaux.

WIKA est depuis longtemps un partenaire de l'industrie de l'hydrogène pour les solutions liées à l'instrumentation, avec une expérience éprouvée, et est prêt à relever tous les nouveaux défis à venir. Que l'hydrogène soit produit par des méthodes conventionnelles ou à partir d'énergies renouvelables, nous fournissons des solutions pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie de l'hydrogène. Pour en savoir plus sur l'hydrogène, consultez notre flyer.

Les défis qu'il rencontre


Production


Stockage et transport


Usage