WIKA Canada

Capteurs d'inclinaison

Les capteurs d'inclinaison de WIKA : très précis, polyvalents et autonomes

WIKA propose différents modèles de capteurs d'inclinaison. À l'intérieur des capteurs d'inclinaison se trouve un fluide diélectrique, qui - comme un niveau à bulle - s'aligne horizontalement par gravité, sans erreur d'accélération gravitationnelle. Les mesures sont indépendantes des fluctuations gravitationnelles et donc reproductibles en tout lieu. En détectant la capacité différentielle, l'angle d'inclinaison est calculé. Avec cette technologie, la mesure est possible jusqu'à 360°. Des précisions <0,1 % peuvent être obtenues avec cette méthode. Ils sont également disponibles pour les applications redondantes et multi-axes et avec des boîtiers antidéflagrants. Les capteurs d'inclinaison WIKA offrent une protection élevée contre les intrusions, sont adaptés aux environnements difficiles et peuvent être utilisés dans des plages de température allant de -40°C à 80°C.