WIKA Canada

Contrôleurs de pression

Contrôleurs de pression WIKA : toujours la bonne solution d'étalonnage

Les contrôleurs de pression sont des contrôleurs électroniques qui fournissent rapidement et automatiquement une pression à l'aide d'une source de pression. Grâce à leur haute précision et leur stabilité de contrôle, les contrôleurs de pression sont utilisés comme référence sur les lignes de production et dans les laboratoires, pour effectuer automatiquement des tests et/ou des étalonnages sur tous types de capteurs.
FAQ
FAQ

Que se passe-t-il après l'expiration de la durée de validité minimale du WIKA Build ID?

La validité ne peut être garantie au-delà de trois mois.

Comment obtenir le WIKA Build ID ?

Dans la plupart des cas, le WIKA Build ID est disponible sur demande. L'ID peut être demandé dans tous les configurateurs accessibles en ligne. L'ID peut être créé dans l'onglet “Configuration” en sélectionnant “Partager la configuration”.