Eléments primaires pour la mesure de débit

Eléments primaires pour la mesure de débit pour besoins spécifiques

Plaques à orifice, sections de mesure, tuyères et Venturi-tuyères, tubes de pitot et orifices de restriction constituent notre offre pour les éléments primaires de débit. Tous nos éléments primaires de débit sont conçus conformément aux principes et aux exigences des normes internationales (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Nous proposons des certificats d'étalonnage conformes aux normes ASME PTC6, ISPESL et IBR. Grâce à notre vaste gamme de produits, nous sommes en mesure de couvrir presque toutes les applications industrielles. Des solutions personnalisées peuvent être élaborées pour répondre à vos besoins spécifiques.
FAQ
FAQ

Les orifices de restriction à alésages multiples peuvent-ils surmonter la cavitation lorsque des chutes de pression élevées sont nécessaires ?

Les orifices de restriction à alésages multiples ne résolvent pas les problèmes de cavitation. Cependant, des orifices de restriction de type multi-étagé peuvent être la solution.

Quelle est la différence entre la pression différentielle Δp et la perte de pression permanente ?

La pression différentielle Δp est la pression différentielle mesurée à travers la restriction, qui est convertie en débit par un transmetteur de pression différentielle (chute de pression à l'intérieur de la section du compteur). La différence ...

plus

Quels sont les avantages des systèmes FlowPak et ProPak par rapport aux autres éléments primaires de débit ?

Les avantages des systèmes FlowPak et ProPak sont qu'aucun tuyau en amont ou en aval n'est requis, quel que soit le profil d'écoulement. Le montage est flexible et convient aux applications avec un espace de montage limité. La perte de ...

plus