WIKA Canada

Les compresseurs à vis

Les compresseurs à vis sont le modèle de compresseur le plus utilisé dans l'industrie. Ils fournissent de l'air comprimé en continu, sont très bien contrôlables, extrêmement efficaces et silencieux (sécurité au travail, protection de l'environnement, émissions sonores). Il existe des versions avec différents nombres d'étages, différents procédés de refroidissement et de lubrification ou différents types d'entraînement.

Le modèle le plus courant est le compresseur à vis rotatif à un étage, lubrifié à l'huile. Partout où même les plus petites quantités d'huile dans l'air comprimé risquent de contaminer le produit ou le processus, on utilise des compresseurs sans huile.

A l'entrée de l'air et à la sortie de l'air comprimé, la pression et la température sont mesurées. Pour cela, les manomètres/thermomètres à affichage direct, mais aussi les capteurs de pression/thermomètres à résistance avec capteurs Pt100 ou PTC sont des instruments standards. En outre, les pressions et les pressions différentielles au niveau du filtre d'aspiration et du réservoir/filtre à huile sont surveillées.

D'autres points de mesure de la température se trouvent au niveau du refroidisseur d'huile ou dans la zone de préparation de l'air comprimé (par exemple, le filtre déshydrateur). En outre, nos instruments de mesure surveillent également de manière fiable la pression et le niveau du réservoir d'air comprimé.

Les compresseurs à vis × 1

Entrée d'air - Pression

Entrée d'air - Pression
2

Entrée d'air - Température

Entrée d'air - Température
5

Réservoir d'air comprimé - Pression

Réservoir d'air comprimé - Pression
6

Condensat dans le réservoir d'air comprimé - Niveau

Condensat dans le réservoir d'air comprimé - Niveau
3

Sortie de l'étage compresseur - Pression

Sortie de l'étage compresseur - Pression
4

Sortie de l'étage compresseur - Température

Sortie de l'étage compresseur - Température
7

Sortie d'aoir comprimé - Pression

Sortie d'aoir comprimé - Pression
8

Sortie d'aoir comprimé - Température

Sortie d'aoir comprimé - Température
Les compresseurs à vis
Réduire la sélection

Les 19 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.