WIKA Canada

Stockage et transport

Si la production d'hydrogène n'est pas située au point d'utilisation, il doit être stocké et transporté. Le transport se fait soit par des réseaux de gaz, soit - plus couramment - dans des cuves de différents types et tailles. Les plages de pression des réservoirs de stockage vont de 20 bar pour les réservoirs liquéfiés à 700 ... 1.000 bar pour les réservoirs de gaz comprimé. L'hydrogène liquéfié (LH2) joue également un rôle de plus en plus important en raison de sa haute densité énergétique. Sa température de -253 °C crée des défis supplémentaires. Avec le thermomètre en exécution cryogénique, WIKA propose une solution spécialement conçue et testée pour mesurer la température de l'hydrogène liquide.

Selon l'état physique de l'hydrogène (gazeux ou cryogénique), différentes solutions de mesure doivent être utilisées. WIKA peut fournir des solutions pour le stockage de l'hydrogène gazeux et liquide.

Stockage et transport × P

Pression

Pression
AC

Produits additionnels

Produits additionnels
L

Niveau

Niveau
T

Température

Température
Stockage et transport
Réduire la sélection

Les 20 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.