WIKA Canada

Eoliennes

Toutes les pièces mobiles d'une éolienne nécessitent une lubrification fiable. La pression du lubrifiant est contrôlée par des capteurs ou des pressostats, ainsi que le niveau et la température. Le réglage des pales du rotor et l'alignement de la nacelle par rapport au vent, mais aussi les fonctions de sécurité telles que les freins à disque ou les boulons de maintenance, sont effectués hydrauliquement, grâce à un groupe hydraulique.

Malgré des températures souvent très basses à la tête de la centrale éolienne, la chaleur résiduelle, par exemple du générateur et de l'électronique de puissance, nécessite une climatisation. WIKA propose des capteurs appropriés pour mesurer la température ambiante et pour faire fonctionner les unités de réfrigération.

Les systèmes d'extinction de gaz suppriment tout risque d'incendie. Pour cela, des manomètres ou des pressostats garantissent que le système d'extinction est prêt à l'emploi, ils surveillent la pression dans les bouteilles de gaz et signalent toute chute de pression critique.

De par leur structure modulaire, les éoliennes possèdent de nombreuses connexions filetées qui peuvent être desserrées par les fortes vibrations. Pour surveiller les couples de serrage, WIKA a développé des capteurs de force annulaires qui sont installés entre la tête de vis et le support.

Mécaniquement, les pales du rotor sont très sollicitées. Les capteurs de contrainte peuvent détecter les changements de matériaux à un stade précoce.

Eoliennes × 10

Service de grue - Pression, force

Service de grue - Pression, force
9

Contrôle de température / Refroidissement - Température

Contrôle de température / Refroidissement - Température
8

Boîte de vitesse - Niveau, température

Boîte de vitesse - Niveau, température
11

Système d'extinction d'incendie CO2 . Pression

Système d'extinction d'incendie CO2 . Pression
5

Frein rotor - Pression

Frein rotor - Pression
4

Régalge des pales - Pression

Régalge des pales - Pression
3

Centrale hydraulique - Pression, température, niveau

Centrale hydraulique - Pression, température, niveau
7

Lubrification - Pression

Lubrification - Pression
6

Alignement direction du vent - Pression

Alignement direction du vent - Pression
2

Capteur de contrainte - Force

Capteur de contrainte - Force
1

Capteur de force annulaire - Force

Capteur de force annulaire - Force
Eoliennes
Réduire la sélection

Les 29 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.