WIKA Canada

Industrie du pétrole et du gaz (up, mid et downstream)

L'industrie du pétrole et du gaz, avec ses nombreuses applications tout au long de la chaîne de valeur (amont, intermédiaire, aval), impose des exigences élevées en matière de technologie de mesure des process. Le contact avec des fluides abrasifs et corrosifs, la protection contre les explosions, la garantie de la sécurité fonctionnelle et l'utilisation dans des conditions de pression et de température parfois extrêmes constituent des défis particuliers. L'instrumentation du process doit donc non seulement fournir des valeurs de mesure fiables et précises, mais aussi être conçue pour être robuste et résister à ces conditions de fonctionnement exigeantes.

De nombreuses entreprises de l'industrie pétrolière et gazière se sont engagées à atteindre leurs objectifs de décarbonisation d'ici 2050. Dans ce contexte, une série de nouveaux procédés sont développés et optimisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions liées aux procédés. Les mesures nécessaires comprennent également l'augmentation de l'efficacité énergétique des différentes étapes du process ainsi que l'enregistrement optimisé des paramètres opérationnels du process.

WIKA aide l'industrie pétrolière et gazière à relever ces défis majeurs grâce à des solutions d'instrumentation innovantes pour mesurer la pression, la température, le niveau, le débit et la force, y compris des mesures permettant de minimiser et d'empêcher l'apparition d'émissions fugitives. En outre, WIKA fournit une large gamme de dispositifs d'étalonnage ainsi qu'une gamme étendue de services. Ces services comprennent les services d'étalonnage, les service sur le terrain pour les applications de température et la réparation des montages sur séparateur. En tant que filiale à 100 % de WIKA, WEgrid Solutions propose une gamme complète de produits et de services pour la manipulation en toute sécurité du SF6 et d'autres gaz qui sont utilisés dans les sous-stations pour fournir de l'électricité, par exemple aux raffineries et aux usines offshore.

En amont de l'industrie pétrolière et gazière

Le secteur intermédiaire dans l'industrie pétrolière et gazière

En aval de l'industrie pétrolière et gazière