WIKA Canada

Capteurs de force en traction type poutre

Capteurs de force en traction type poutre WIKA : la meilleure qualité pour la plus grande sécurité

Les grands équipements de levage et les grues déplacent généralement des charges élevées voire très élevées. Dans les ports (à conteneurs), dans les applications offshore ou sur les chantiers de construction, la sécurité (des défaillances) dans le mouvement des marchandises et des charges est importante. L'homme et la machine doivent être protégés de manière égale et un processus sans heurts doit également être assuré. Entre autres, lors du déplacement de charges, les capteurs de force en traction type poutre, qui sont placés directement dans le flux de force, assurent un fonctionnement sûr afin d'éviter la surcharge de la machine. Ces capteurs de force sont disponibles dans de très petites dimensions jusqu'à de très grands formats. Les capteurs de force en traction type poutre WIKA, dotés d'une technologie éprouvée à couche mince, garantissent une sécurité maximale dans leur application grâce à leur qualité de premier ordre.