WIKA Canada

Amélioration de l'efficacité grâce à la surveillance numérique à distance des tuyaux à paroi en acier

Une transparence accrue du système réduit les coûts d'exploitation et améliore l'entretien

DistrictHeatingnetworks_en-co

L'entretien correctif des réseaux de chaleur urbains entraîne des coûts élevés pour les opérateurs. La majorité d'entre eux sont souterrains, ce qui signifie que l'accès n'est possible que par des puits d'entretien étroits. Pour minimiser le risque de blessures pour les techniciens et les passants, un deuxième employé fixe habituellement le point d'accès. Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent lire si la bonne pression est toujours présente dans l'espace annulaire. Beaucoup d'efforts pour une seule valeur mesurée et un bref aperçu. Avec des tuyauteries à parois en acier, un vide défectueux entre tuyau central et le tuyau d'enveloppe peut entraîner l'entrée d'air extérieur dans le système.

En conséquence, les propriétés isolantes se détériorent considérablement et la dissipation de chaleur augmente considérablement les coûts d'exploitation. Une solution simple et rapide consiste à surveiller le vide au moyen de capteurs de pression IIoT sans fil. La valeur mesurée est transmise à une plateforme en ligne via un réseau LoRaWAN® ou mioty® sans qu'il soit nécessaire de poser un seul câble. En cas de défaut, l'instrument envoie automatiquement une alarme à l'employé responsable. Cela signifie que la visibilité du système peut facilement être améliorée à plus de 99 %, tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'entretien.

Solutions IIoT du capteur vers le cloud

Plate-forme et application

  • Surveillance à distance des points de mesure
  • Analyses de tendances
  • Alarmes pour conditions critiques
  • Localisation via des cartes
  • Planification de la maintenance
  • Documentation automatisée
  • Intégration dans des systèmes existants

Connectivité

  • Etendue de plusieurs kilomètres
  • Mise en réseau standardisée via LoRaWAN® ou mioty®

Instruments

  • Configuration spécifique des limites d'alarme et des valeurs seuils
  • Alimentation autonome par batterie
  • Différenciation entre l'état cible et l'état critique
  • Evaluation sur site par affichage mécanique ou application

Instruments IIoT intelligents

Manomètre à tube manométrique PGW23.100 avec transmission sans fil

  • Extension d'antenne pour améliorer le signal dans des conditions d'installation difficiles
  • Indication analogique sur site
  • Piles remplaçables
  • Configuration individuelle de l'intervalle de mesure et de transmission
  • Alarme automatique de valeur limite
PGW23.100_en-co
PEW-1000_en-co

Capteur de pression PEW-1000 avec transmission sans fil

  • Haute précision de mesure
  • Affichage de la température
  • Disponible avec LoRaWAN® ou mioty®
  • Enregistrement de données locales via application
  • Configuration individuelle de l'intervalle de mesure et de transmission
  • Alarme automatique de valeur limite

Avantages


Partons à la recherche de la meilleure solution.

Les experts WIKA se feront un plaisir de vous aider dans votre projet. Nous vous conseillons sur la base de notre expertise provenant de diverses industries. Nos équipes locales fournissent des conseils sur la conception, des recommandations sur le matériel et la mise en réseau, et vous assistent dans la mise en service de logiciels et de tableaux de bord. Contactez-nous directement.

Avantages des solutions IIoT

La surveillance à distance permet d'optimiser la stratégie de maintenance en effectuant des travaux de maintenance basés sur l'état réel du système plutôt que sur des intervalles fixes. Cela permet de réduire les coûts grâce à une meilleure efficacité et à une réduction des coûts de personnel. Elle améliore également l'empreinte carbone grâce à une transmission réseau plus efficace et à une maintenance corrective ciblée.

Ensemble, nous rendons votre stratégie de maintenance et de service pérenne

✔ Surveillance à distance de l'état du réseau
✔ Amélioration de la visibilité du système
✔ Entretien ciblé au lieu de visites d'inspection