WIKA Canada

Presses de vulcanisation

Malgré toutes les aides électroniques, une voiture aujourd'hui n'a toujours que quatre points de contact avec la route. Chacun des quatre pneus est essentiel à la sécurité du voyage, et ce dans les conditions de fonctionnement les plus diverses. Les exigences de qualité extrêmement élevées que chaque fabricant de pneus impose à ses produits s'appliquent également aux camions et autres véhicules de transport qui doivent transporter des charges importantes sur des terrains accidentés.

En plus de ces exigences de qualité, la durabilité devient de plus en plus importante. Derrière cela se cache l'amélioration de l'efficacité énergétique ou l'augmentation de l'efficacité de la production, entre autres, en évitant les rejets, tout en raccourcissant les cycles de production. Pour que chaque étape de la production soit planifiée et exécutée de manière optimale, une technologie de mesure précise et totalement fiable est nécessaire.

La production de pneumatiques est un processus brutal, notamment la vulcanisation dans la presse à vulcaniser. C'est là que le pneu vert devient le pneu durable. Des cycles courts avec des augmentations rapides de température et une atmosphère sulfureuse sollicitent les composants de la presse et, par conséquent, les instruments de mesure. La fiabilité et la précision des pressostats et des capteurs de pression WIKA sur de très longues périodes d'utilisation permettent de réaliser des économies en matière de maintenance et d'entretien, mais aussi d'éviter des erreurs de production, voire un arrêt de la ligne de production.

Presses de vulcanisation × 1

Pression

Pression
2

Température

Température
1

Pression

Pression
2

Température

Température
Presses de vulcanisation
Réduire la sélection

Les 10 produits suivants correspondent à votre sélection. Vous n'avez pas trouvé le produit ? Prière de nous contacter.